StarTech.com

Répartiteur vidéo 2 ports DVI avec audio

Permet de répartir une source DVI avec audio sur deux écrans

Nº de produit : ST122DVIA

  • Prise en charge des résolutions d’au plus 1920 x 1200 pixels @ 60 Hz.
  • Permet de répartir la vidéo et l’audio stéréo analogique 3,5 mm.
  • Compatibilité DVI et HDCP facilitant la répartition vidéo HD.
En voir plus
  • Reproduction précise et fiable du signal vidéo numérique, sans atténuation ou distorsion du signal.
  • Facilité de la configuration permettant une connexion rapide en quelques minutes.
177,99 € EUR hors TVA
213,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Câblage DVI
Entrée AV DVI
Nombre de ports 2
Normes de l’industrie DVI 1.0 et HDCP 1.1
Sortie AV DVI
Performance
Distance max. 10 m / 33 ft
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. 1920x1200 @ 60Hz
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DVI-I (29 broches) Femelle
1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle
Connecteur B 2 - DVI-I (29 broches) Femelle
2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Vert - Alimentation/liaison
2 - Vert - Liaison
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 5.4
Courant de sortie 0.6A
Tension de sortie 9V DC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0~80 %
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 2 cm [0.8 in]
Largeur du produit 85.2 mm [3.4 in]
Longueur du produit 18.1 cm [7.1 in]
Poids du produit 401 g [14.2 oz]
Type de boîtier Aluminium
Informations d'emballage
Package Height 98 mm [3.9 in]
Package Length 22.1 cm [8.7 in]
Package Width 10.2 cm [4 in]
Poids brut 732 g [25.8 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Répartiteur DVI
4 - Pieds en caoutchouc
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU / GB / ANZ)
1 - Manuel d'instruction

Certifications

Produits associés

Répartiteur vidéo 4 ports DVI avec audio
ST124DVIA
Répartiteur vidéo 4 ports DVI avec audio

Permet de répartir une source DVI avec audio sur au plus quatre écrans

218,99 € hors TVA
262,79 € incluant TVA

Accessoires