StarTech.com

Câble DisplayPort 1.2 de 5m avec verrouillage - DisplayPort 4K - Cordon DP vers DP - M/M

Créez des connexions haute résolution 4K x 2K avec la prise en charge HBR2 entre vos périphériques DisplayPort sur de longues distances

Nº de produit : DISPL5M

  • Prise en charge de haute résolution pouvant atteindre 4K x 2K
  • Prise en charge de bande passante à débit élevé 2 (HBR2) jusqu’à 21,6 Gb/s
  • Rétrocompatible avec DisplayPort 1.1
En voir plus
  • Conception et fabrication conformes aux normes DisplayPort 1.2
  • Prend en charge la norme DPCP (DisplayPort Content Protection), ainsi que la norme HDCP
  • Connecteurs verrouillables moulés avec décharge de traction
37,99 € EUR hors TVA
45,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Nombre de conducteurs 19
Placage du connecteur Nickel
Résistance au feu Homologué CMG (usage général)
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DisplayPort (20 broches) A verrouillage Mâle
Connecteur B 1 - DisplayPort (20 broches) A verrouillage Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Dia. ext. du câble 7.3 mm [0.3 in]
Hauteur du produit 0 cm [0 in]
Largeur du produit 0 mm [0 in]
Longueur de câble 5 m [16.4 ft]
Longueur du produit 5 m [16.4 ft]
Poids du produit 320 g [11.3 oz]
Style de connecteur A verrouillage
Informations d'emballage
Package Height 43 mm [1.7 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Poids brut 320 g [11.3 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble verrouillable DisplayPort 5 ?m

Certifications

Produits associés

Câble DisplayPort 1.2 de 0,5m avec verrouillage - Cordon DP vers DP - M/M - DisplayPort 4K
DISPL50CM
Câble DisplayPort 1.2 de 0,5m avec verrouillage - Cordon DP vers DP - M/M - DisplayPort 4K

Créez des connexions haute résolution 4k x 2k grâce à la prise en charge HBR2 entre vos périphériques DisplayPort™ avec un enchevêtrement de câble réduit

10,99 € hors TVA
13,19 € incluant TVA
Câble DisplayPort 1.2 de 1m avec verrouillage - Cordon DP vers DP - M/M - DisplayPort 4K
DISPL1M
Câble DisplayPort 1.2 de 1m avec verrouillage - Cordon DP vers DP - M/M - DisplayPort 4K

Créez des connexions haute résolution 4k x 2k grâce à la prise en charge HBR2 entre vos périphériques DisplayPort™

15,99 € hors TVA
19,19 € incluant TVA
Câble certifié DisplayPort 1.2 de 2 m avec verrouillage - Cordon DP vers DP - M/M - DisplayPort 4K
DISPL2M
Câble certifié DisplayPort 1.2 de 2 m avec verrouillage - Cordon DP vers DP - M/M - DisplayPort 4K

Créez des connexions haute résolution 4k x 2k grâce à la prise en charge HBR2 entre vos périphériques DisplayPort™

20,99 € hors TVA
25,19 € incluant TVA
Câble certifié DisplayPort 1.2 de 3 m avec verrouillage - Cordon DP vers DP - M/M - DisplayPort 4K
DISPL3M
Câble certifié DisplayPort 1.2 de 3 m avec verrouillage - Cordon DP vers DP - M/M - DisplayPort 4K

Créez des connexions haute résolution 4K x 2K grâce à la prise en charge HBR2 entre vos périphériques DisplayPort™

25,99 € hors TVA
31,19 € incluant TVA