StarTech.com

Câble Audio Stéréo Mini-Jack 3.5mm Slim de 1 m - Mâle/Mâle - Blanc

Ecoutez votre iPod®/lecteur MP3 sur votre autoradio ou votre chaîne stéréo

Nº de produit : MU1MMMSWH

  • 2 connecteurs mini-jack mâles de 3,5 mm
  • Moulage de connecteur Slimline
  • Connecteurs moulés avec serre-câble
5,99 € EUR hors TVA
7,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Or
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Mâle
Connecteur B 1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 30 AWG
Couleur Blanc
Hauteur du produit 0.1 cm [0 in]
Largeur du produit 0.7 mm [0 in]
Longueur de câble 1 m [3.3 ft]
Longueur du produit 1 m [3.3 ft]
Poids du produit 9 g [0.3 oz]
Informations d'emballage
Package Height 7 mm [0.3 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 1.3 cm [0.5 in]
Poids brut 14 g [0.5 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble audio stéréo Slim blanc 3,5 mm de 1 m - M/M

Certifications

Produits associés

Câble audio stéréo Mini-Jack 3,5 mm slim de 2 m - Blanc
MU2MMMSWH
Câble audio stéréo Mini-Jack 3,5 mm slim de 2 m - Blanc

Écoutez votre iPod®/lecteur MP3 sur votre autoradio ou votre chaîne stéréo

6,99 € hors TVA
8,39 € incluant TVA
Câble Audio Stéréo Mini-Jack 3.5mm Slim de 3 m - Mâle/Mâle - Blanc
MU3MMMSWH
Câble Audio Stéréo Mini-Jack 3.5mm Slim de 3 m - Mâle/Mâle - Blanc

Écoutez votre iPod®/lecteur MP3 sur votre autoradio ou votre chaîne stéréo

6,99 € hors TVA
8,39 € incluant TVA