StarTech.com

Câble SATA Serial ATA - 46 cm - 18 pouces - Rouge - 1 Connecteur Angle Droit Coudé

Faites une connexion à angle droit à votre disque SATA, pour une installation dans les espaces restreints

Nº de produit : SATA18RA1

  • 1 connecteur SATA
  • 1 connecteur SATA à angle droit/90 degrés
  • Prise en charge d'une vitesse de transfert SATA 3.0 complète de 6 Gb/s
En voir plus
  • Compatible avec les disques durs SATA 3,5 et 2,5 pouces
  • Fournit 45 cm de longueur de câble
3,99 € EUR hors TVA
4,79 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Type et débit SATA III (6 Gbps)
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - SATA (7 broches , données) Prise
Connecteur B 1 - SATA (7 broches , données) Prise
Conditions environnementales
Humidité 50% relative humidity
Température de fonctionnement 20°C to 80°C (68°F to 176°F)
Température de stockage 24°C to 25°C (75.2°F to 77°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Rouge
Hauteur du produit 0.000
Largeur du produit 0.000
Longueur de câble 457.2 mm [18 in]
Longueur du produit 457.2 mm [18 in]
Poids du produit 14 g [0.5 oz]
Style de connecteur Droit à angle droit
Informations d'emballage
Package Height 0.6 mm [0 in]
Package Length 12.8 cm [5 in]
Package Width 219.5 mm [8.6 in]
Poids brut 19 g [0.7 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble SATA vers SATA à angle droit de 45 cm

Certifications

Produits associés

12in SATA to Right Angle SATA Serial ATA Cable
SATA6RA1
Câble Serial ATA SATA vers SATA à angle droit 15 cm

Faites une connexion à angle droit à votre disque SATA, pour une installation dans les espaces restreints

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA
12in SATA to Right Angle SATA Serial ATA Cable
SATA8RA1
Câble SATA à angle droit de 20 cm - Cordon Serial ATA coudé

Faites une connexion à angle droit à votre disque SATA, pour une installation dans les espaces restreints

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA
12in SATA to Right Angle SATA Serial ATA Cable
SATA24RA1
Câble Serial SATA vers SATA à angle droit 60 cm

Faites une connexion à angle droit à votre disque SATA, pour une installation dans les espaces restreints

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA
12in SATA to Right Angle SATA Serial ATA Cable
SATA36RA1
Câble Serial ATA SATA vers SATA à angle droit 91 cm

Faites une connexion à angle droit à votre disque SATA, pour une installation dans les espaces restreints

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA
12in SATA Serial ATA Cable
SATA6
Câble SATA de 15 cm - Cordon Serial ATA en rouge

Ce câble SATA haute qualité a été conçu pour connecter des disques SATA, même dans les espaces restreints.

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA
12in SATA Serial ATA Cable
SATA8
Câble SATA de 20 cm - Cordon Serial ATA en rouge

Ce câble SATA haute qualité a été conçu pour connecter des disques SATA, même dans les espaces restreints.

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA
Câble SATA Serial ATA 30 cm
SATA12
Câble SATA Serial ATA 30 cm

Ce câble SATA haute qualité a été conçu pour connecter des disques SATA, même dans les espaces restreints.

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA
12in SATA Serial ATA Cable
SATA18
Câble SATA de 46 cm - Cordon Serial ATA en rouge

Ce câble SATA de haute qualité est conçu pour connecter des disques SATA, même dans des espaces restreints.

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA
12in SATA Serial ATA Cable
SATA24
Câble SATA de 60 cm - Cordon Serial ATA en rouge

Ce câble SATA haute qualité a été conçu pour connecter des disques SATA, même dans les espaces restreints

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA
12in SATA Serial ATA Cable
SATA36
Câble Serial ATA 90 cm

Connectez et positionnez facilement des disques SATA - conçus pour les grands boîtiers

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA
Câble Serial ATA SATA vers SATA à angle gauche 15 cm
SATA6LA1
Câble Serial ATA SATA vers SATA à angle gauche 15 cm

Faites une connexion à angle gauche à votre disque SATA, pour une installation en espaces restreints

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA
12in SATA to Left Angle SATA Serial ATA Cable
SATA12LA1
Câble SATA à angle gauche de 30 cm - Cordon Serial ATA coudé

Faites une connexion à angle gauche à votre disque SATA, pour une installation en espaces restreints

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA
12in SATA to Left Angle SATA Serial ATA Cable
SATA18LA1
Câble SATA à angle gauche de 46 cm - Cordon Serial ATA coudé

Faites une connexion à angle gauche à votre disque SATA, pour une installation dans les espaces restreints

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA
Câble SATA Coudé - SATA vers SATA à angle gauche - Cable SATA 45 cm - Coude Gauche
SATA18LSA1
Câble SATA Coudé - SATA vers SATA à angle gauche - Cable SATA 45 cm - Coude Gauche

Faites une connexion à angle gauche à votre disque SATA, pour une installation dans les espaces réduits

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA
Câble SATA avec verrouillage 15 cm
LSATA6
Câble SATA avec verrouillage 15 cm

Câble SATA à verrouillage pour une connexion sécurisée entre les cartes mères des nouveaux systèmes et les disques durs SATA récents

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA
Câble SATA avec verrouillage de 20 cm
LSATA8
Câble SATA avec verrouillage de 20 cm

Câble SATA avec verrouillage pour une connexion sécurisée entre les cartes mères des nouveaux systèmes et les disques durs SATA récents

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA
Câble SATA avec verrouillage de 30 cm
LSATA12
Câble SATA avec verrouillage de 30 cm

Permet de verrouiller les connecteurs SATA afin de garantir une installation en toute sécurité du disque dur.

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA
Câble SATA avec verrouillage 45 cm
LSATA18
Câble SATA avec verrouillage 45 cm

Câble de disque dur SATA avec connecteurs SATA à verrouillage pour des installations de disque dur à connexion sécurisée.

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA
Câble SATA avec verrouillage de 61 cm
LSATA24
Câble SATA avec verrouillage de 61 cm

Câble de disque dur SATA avec connecteurs SATA à verrouillage pour des installations de disque dur à connexion sécurisée.

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA
Câble rond à verrouillage SATA vers SATA coudé à angle droit de 15 cm - Noir
LSATARND6R1
Câble rond à verrouillage SATA vers SATA coudé à angle droit de 15 cm - Noir

Faites une connexion à angle droit à votre disque SATA, pour une installation dans les espaces restreints

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA
Round Latching SATA Cable
LSATARND12
Câble SATA rond à verrouillage de 30 cm

Connectez des lecteurs SATA à verrouillage tout en permettant de garantir une circulation d'air optimale dans un boîtier d'ordinateur de bureau ou de serveur

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA

Accessoires