Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCâble à fibre optique OM3 duplex multimode ST ST - 1 m Aqua - 10 Gb - 50/125 - LSZH
Permettez des transferts de données rapides, fiables et sécurisés avec un équipement de réseau haut de gamme
Nº de produit : A50FBSTST1
- Conçu pour être utilisé pour les applications Ethernet de 10 Gb
- La perte d'atténuation satisfait ou surpasse les normes de l'industrie
- Solution économique et compatible avec les longues distances
- Design de câble plus durable
Présentation
Idéal pour les câblages à fibre optique entre plusieurs commutateurs, hubs et routeurs d'infrastructure, sans oublier les équipements réseau plus sophistiqués, ce câble à fibre optique 10 Gigabit duplex multimode haute vitesse est équipé de connecteurs ST à ses deux extrémités. Par ailleurs, il est composé de fibre optique OM3 de 50/125 microns en aqua pour des transferts de données fiables à la vitesse de l'éclair.
Adapté à un large éventail d'environnements, le câble A50FBSTST1 est logé dans une gaine ignifugée Low-Smoke Zero-Halogen (LSZH), ce qui renforce considérablement la sécurité en garantissant une fumée, une toxicité et une corrosion minimales en cas d'incendie. Toutes ces qualités en font un choix tout indiqué pour un large choix d'environnements, notamment les sites industriels, les bureaux et les écoles, mais aussi les milieux résidentiels où les codes du bâtiment doivent être respectés.
Points forts de StarTech.com
- Le câble à fibre optique offre un signal de qualité supérieure sur des distances plus longues
- Design de câble plus durable
- Solution économique de large bande passante, optimisée pour les réseaux Gigabit et de 10 Gb
- Bénéficie de la garantie à vie StarTech.com
Applications
Utilisé dans les environnements de réseau haute vitesse de 10 Gigabits
Télécommunication/communication de données
Systèmes à large bande passante
Solution idéale pour les applications de données nécessitant une transmission de données haute vitesse
Spécifications techniques
Numéros de produit | ||
---|---|---|
UPC Code | 065030827102 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Matériel | ||
Résistance au feu | LSZH (faible fumée, zéro halogène) | |
Taille de la fibre optique | 50/125 | |
Performance | ||
Calibre du câble | 10Gbps / 40Gbps / 100Gbps | |
Classification de la fibre optique | OM3 | |
Longueur d'onde | 850nm | |
Type de fibre optique | Multimode | |
Vitesse max. de transfert de données | 100 Gbit/s | |
Connecteur(s) | ||
Connecteur A | 1 - Fibre optique duplex ST Mâle | |
Connecteur B | 1 - Fibre optique duplex ST Mâle | |
Conditions environnementales | ||
Humidité | Humidité relative de 0~90 % | |
Température de fonctionnement | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) | |
Température de stockage | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) | |
Caractéristiques physiques | ||
Couleur | Turquoise | |
Diamètre | 3mm | |
Longueur de câble | 1 m [3.3 ft] | |
Longueur du produit | 1 m [3.3 ft] | |
Informations d'emballage | ||
Poids brut | 0 kg [0.1 lb] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Câble à fibre optique 10 Gb duplex 50/125 multimode LSZH ST-ST Aqua de 1 m |
Support produit
Fiche techniques
-
A50FBSTST1_Datasheet-FR.pdf
- Langue: Français
Compliance and Safety
Certifications
-
Certificat d’Origine
- Langue: Anglais
-
Certificat de Conformité
- Langue: Anglais
-
Directive Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)
- Langue: Anglais
Safety Measures
- Si l’un des circuits imprimés du produit est visible, ne pas touchez le produit lorsqu’il est sous tension.
- Si le produit est Laser de Classe 1, le rayonnement laser est présent lorsque le système est ouvert.
- Les terminaisons de câblâge ne doivent pas être effectuées lorsque le produit et/ou les câbles électriques sont sous tension.
- L’installation et/ou le montage du produit doit être réalisé par un professionnel certifié et dans le respect des normes locales et du code de construction local.
- Les câbles (y compris les câbles d’alimentation et de chargement) doivent être placés et acheminés de façon à éviter tout risque électrique, de chute ou de sécurité
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis