StarTech.com

Adaptateur USB 2.0 interne - 2x USB A vers connecteur de carte mère USB à 4 broches - F/F

Connectez directement deux périphériques USB internes à la connexion de carte mère

Nº de produit : USBMBADAPT2

10,99 € EUR hors TVA
13,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - IDC (10 broches , carte mère) Femelle
2 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Informations d'emballage
Package Height 23 cm [9.1 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 20 mm [0.8 in]
Poids brut 0 kg [0.1 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur carte mère USB 2 ports

Certifications