StarTech.com

Adaptateur multiport - USB Type-C vers HDMI / VGA - Power Delivery de 100 W - SD - Audio et micro - Mini dock USB-C - Câble hôte de 30 cm - MacBook Pro, Dell, Lenovo, Surface, HP, Chromebook

Mini-dock USB-C | 100W PD Passthrough | Ports USB-C et A | Lecteur de carte SD | Mac, Windows® et ChromeOS | Android OS | GbE

Nº de produit : DKT30CHVAUSP

  • POWER DELIVERY 100 W ET PASSTHROUGH POWER DELIVERY : prenant en charge la technologie Power Delivery 3.0, jusqu'à 100 W, cette station de voyage USB-C peut utiliser l'adaptateur secteur USB-C de votre ordinateur portable pour s'alimenter avec 15 W tout en réservant jusqu'à 85 W pour alimenter et charger votre ordinateur portable via USB-C.
  • TECHNOLOGIES SD, AUDIO ET GIGABIT ETHERNET INTÉGRÉES : la mini station d'accueil USB-C dispose d'une prise audio à 4 positions de 3,5 mm pour connecter votre casque et votre micro. Le lecteur de carte SD prend en charge les cartes mémoire SD, SDHC et SDXC ou microSD et le port GbE fournit une connexion filaire à un réseau.
  • OPTIONS D'AFFICHAGE HDMI OU VGA : cet adaptateur multiport USB Type-C est doté d'un port HDMI 1.4 et VGA offrant deux options de sortie vidéo unique. Résolutions 1080p sur les deux sorties vidéo avec HDMI prenant en charge les moniteurs ultra-larges sans pilote à installer. Inclut un câble hôte de 30 cm pour une plus grande flexibilité de configuration.
En voir plus
  • 1 PORT USB 3.0 TYPE-C ET 2 PORTS USB 3.0 TYPE-A : l'adaptateur multiport USB Type-C est doté d'un port USB-C pour l'alimentation et les données et de deux ports USB-A pour les périphériques, qui ne fournissent que des données, tous deux supportant des vitesses de transfert de données allant jusqu'à 5 Gbit/s.
  • COMPATIBILITÉ OEM GARANTIE : dotée d'un câble hôte de 30 cm, cette mini station d'accueil USB-C est compatible avec HP, Dell, MacBook Pro, Lenovo, iPad Pro, Surface, Chromebook, Windows, macOS, ChromeOS et Android. Bénéficie d'une garantie de 3 ans et de l'assistance technique gratuite.
129,99 € EUR hors TVA
155,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 3 Years
Matériel
Écrans pris en charge 1
ID du chipset VIA Labs - VL102
VIA Labs - VL161
VIA Labs - VL817
Genesys Logic - GL823K
ITE Tech - IT6564
Realtek - RTL8153B
Cmedia - HS100-B
Nombre de ports 7
Port(s) à charge rapide Non
Prise en charge 4K Oui
Prise en charge audio Oui
Style de port Câbles adaptateurs
Type de bus USB 3.1 Gen 1
Performance
Longueur max. de câble 30 cm [11.8 in]
MTBF 372518 heures
Puissance réservée  15 W
Réseaux compatibles 10/100/1000 Mbps
Résolutions analogiques max. 1920 x 1200 @ 60Hz (VGA)
Résolutions numériques max. 3840 x 2160 à 30 Hz, 4096 x 2160 à 24 Hz, 3440 x 1440 à 60 Hz (HDMI)
Spécifications audio Audio 3,5 mm
Type et débit USB 3.1 Gen 1 - 5 Gbit/s
Connecteur(s)
Connecteurs hôte 1 - USB Type-C (24 broches) USB 3.0 (5 Gbit/s) Prise
Ports externes 1 - HDMI Prise
1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Prise
1 - RJ-45 Prise
2 - USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps) Prise
1 - SD Slot Prise
1 - Audio 3,5 mm Prise Input
1 - Audio 3,5 mm Prise Output
1 - USB Type-C (24 broches) USB 3.0 (5 Gbit/s) Prise
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Non inclus (non requis pour les applications standard)
Power Delivery 100W
Conditions environnementales
Humidité 5 %~90 %
Température de fonctionnement 0~45°C
Température de stockage -10~82°C
Caractéristiques physiques
Couleur Noir et gris sidéral
Hauteur du produit 11.6 cm [4.6 in]
Largeur du produit 6 cm [2.4 in]
Longueur de câble 30 cm [11.8 in]
Longueur du produit 1.5 cm [0.6 in]
Poids du produit 114 g [4 oz]
Type de boîtier Aluminium et plastique
Informations d'emballage
Package Height 3 cm [1.2 in]
Package Length 17 cm [6.7 in]
Package Width 14.2 cm [5.6 in]
Poids brut 0.2 kg [0.3 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Station d'accueil USB-C
1 - Guide de démarrage rapide