StarTech.com

Station d'accueil USB-C pour PC portable double affichage 4K avec Power Delivery 60W et lecteur de carte SD

Ajoutez deux écrans (HDMI® 4K et DP 4K), lecteur de cartes SD, plusieurs ports USB, GbE et l'audio à votre ordinateur portable, tout en alimentant et en chargeant votre ordinateur portable

Nº de produit : DK30CHDPPDUE

  • Transformez votre ordinateur portable équipé d'un port USB-C en un poste de travail double Ultra HD 4K, en connectant deux écrans 4K externes : 1 DisplayPort (DisplayLink) 4K à 30 Hz et 1 HDMI (DP alt mode) 4K à 30 Hz
  • La station d'accueil universelle USB-C prend en charge les systèmes d'exploitation macOS et Windows
  • Alimente et charge votre ordinateur portable avec la technologie USB Power Delivery 2.0 60 W
En voir plus
  • Le lecteur de carte mémoire SD et microSD (avec adaptateur) prend en charge les cartes SD 4.0 et UHS-II (rétrocompatible avec les versions antérieures de cartes SD)
  • Connectez vos périphériques grâce à quatre ports USB 3.0
243,99 € EUR hors TVA
292,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 3 Years
Matériel
Écrans pris en charge 2
ID du chipset DisplayLink - DL-5700
Genesys Logic - GL3215
VIA Labs - VL813
Texas Instruments - TPS65983
Interface USB 3.0
Normes de l’industrie Spécification de l’USB Power Delivery, Rév. 2.0
Spécification de charge de pile USB, Rév. 1.2
DisplayPort 1.2
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Rétrocompatible avec USB 2.0 et 1.1
Port(s) à charge rapide Oui
Prise en charge 4K Oui
Type de bus USB-C
Performance
MDIX auto Oui
Prise en charge duplex complet Oui
Prise en charge UASP Oui
Réseaux compatibles 10/100/1000 Mbps
Résolutions numériques max. HDMI (DP Alt Mode) - 3840 x 2160p à 30 Hz
DisplayPort (DisplayLink) - 3840 x 2160p à 30 Hz


Les résolutions inférieures sont également prises en charge. Par exemple, si la résolution maximale est de 3840 x 2160p (4K), les résolutions 2560 x 1600p et 2560 x 1440p sont également prises en charge.
Spécifications générales Prend en charge les technologies SD 4.0 et UHS-II (Ultra High Speed) pour les transferts de fichiers haute vitesse, avec une vitesse de bus pouvant atteindre 312 Mo/s
Type de carte mémoire SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card)
SDHC (Secure Digital High Capacity)
SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
microSD (Micro Secure Digital) (adapter required)
microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity) (adapter required)
microSDXC (Micro Secure Digital eXtended Capacity) (adapter required)
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
Vitesse max. de transfert de données 5 Gbit/s (USB 3.0)
2 Gbit/s (Ethernet ; Duplex intégral)
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - DisplayPort (20 broches) Femelle
1 - HDMI (19 broches) Femelle
1 - USB Type-C (24 broches) USB 3.0 (5 Gbit/s) Femelle
1 - USB 3.0 A (charge rapide, 9 broches) Femelle
3 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps) Femelle
1 - RJ-45 Femelle
1 - Mini-jack 3,5 mm (4 positions) Femelle
1 - Slot SD/MMC Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows? 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.11 - 10.12, 10.14 - 10.15
Chrome OS? v55+
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Ordinateur compatible USB-C avec un port USB Type-C disponible
Remarque Certains ports USB-C ne prennent pas en charge toutes les fonctionnalités de la norme USB Type-C. Assurez-vous que votre port hôte USB-C prend en charge l'USB Power Delivery 2.0 et le DP alt mode.
La résolution 4K est prise en charge sur les deux ports vidéo. Un écran DisplayPort ou HDMI d'une capacité de 4K est requis pour obtenir les résolutions 4K x 2K
La performance peut être limitée par la connexion à un port hôte USB 2.0 ou l’utilisation d’un câble de connexion hôte USB 2.0 (câble hôte USB 3.0 inclus)
L’USB 3.0 est également appelé USB 3.1 Gen 1 ; cette connectivité standard offre des vitesses jusqu’à 5 Gb/s
Ce lecteur de carte prend en charge les principales cartes SD (SDSC, SDHC et SDXC, y compris les cartes UHS). Il est également rétrocompatible avec les versions antérieures de cartes SD. Le lecteur de carte prend également en charge les cartes microSD™ et miniSD™ (avec adaptateur) ainsi que les cartes MMCmobile™, RS-MMC™ et MMCplus™ (avec adaptateur).
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 100 W
Courant de sortie 5 A
Courant d'entrée 2 A
Power Delivery 60W
Tension de sortie 20V DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0~95 %
Température de fonctionnement 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir et argent
Hauteur du produit 2.5 cm [1 in]
Largeur du produit 80 mm [3.1 in]
Longueur de câble 1000 mm [39.4 in]
Longueur du produit 22 cm [8.7 in]
Poids du produit 261 g [9.2 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 90 mm [3.5 in]
Package Length 27 cm [10.6 in]
Package Width 15.5 cm [6.1 in]
Poids brut 1.3 kg [2.9 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Station d'accueil
1 - Câble USB-C
1 - Adaptateur d'alimentation universel (UK, EU)
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows? 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.11 - 10.12, 10.14 - 10.15
Chrome OS? v55+

Certifications

Produits associés

Station d'accueil USB Type-C double affichage pour ordinateur portable - MST et Power Delivery - 4K
MST30C2DPPD
Station d'accueil USB Type-C double affichage pour ordinateur portable - MST et Power Delivery - 4K

Station d'accueil pour PC portable | Pour Windows | PD 60W | Sortie 4K unique | Câble HDMI

215,99 € hors TVA
259,19 € incluant TVA

Accessoires