StarTech.com

Hub USB 3.1 Gen 1 à 4 ports - Concentrateur USB-C vers 1x USB-C 3x USB-A

Transformez le port USB Type-C de votre ordinateur portable pour obtenir trois ports USB Type-A (5 Gb/s) et un port USB Type-C

Nº de produit : HB30C3A1CFB

  • Étendez la connectivité de votre ordinateur USB-C grâce à la toute récente technologie USB 3.1 Gen 1
  • Emportez partout avec vous ce hub alimenté par USB au format portable léger
  • Ajoutez des ports USB-C et USB-A à votre MacBook, à votre Chromebook ou à tout ordinateur avec port USB Type-C
En voir plus
  • Compatible avec les ports de données Thunderbolt 3
  • Installation rapide et facile avec prise en charge de nombreux systèmes d'exploitation, sans pilote supplémentaire
  • Rétrocompatibilité avec les périphériques USB 2.0 et 1.1
  • Se conforme avec USB 3.0 et vitesses de transfert pouvant atteindre 5 Gb/s
  • Compatible plug-and-play et échange à chaud
43,99 € EUR hors TVA
52,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Connexion hôte USB-C Oui
ID du chipset Genesys Logic - GL3523-S
Interface USB 3.0
Nombre de ports 4
Normes de l’industrie USB 3.0 - Rétrocompatibilité avec les normes USB 2.0 et 1.1
Port(s) à charge rapide Non
Port(s) appareil USB-C Oui
Type de bus USB 3.0
Performance
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
Vitesse max. de transfert de données 5 Gbit/s
Connecteur(s)
Types de connecteur 3 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle
1 - USB Type-C (24 broches) USB 3.0 (5 Gbit/s) Femelle
1 - USB Type-C (24 broches) USB 3.0 (5 Gbit/s) Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS Independent; No additional drivers or software required
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Port USB Type-C disponible - USB 3.0 (5 Gb/s)
Remarque Tous les ports acceptent les adaptateurs vidéo USB, y compris le port USB-C. Ce hub ne prend pas en charge le mode Alternatif DisplayPort - prise en charge vidéo native non-USB sur le port USB Type-C.
Le hub ne prend pas en charge le mode DP Alt ni USB Power Delivery.
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0 ~ 90 %, sans condensation
Température de fonctionnement 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 1.3 cm [0.5 in]
Largeur du produit 40 mm [1.6 in]
Longueur de câble 114 mm [4.5 in]
Longueur du produit 75 mm [3 in]
Poids du produit 32 g [1.1 oz]
Type Compact
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 42 mm [1.7 in]
Package Length 16.3 cm [6.4 in]
Package Width 13.3 cm [5.2 in]
Poids brut 102 g [3.6 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Concentrateur USB 3.0
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Hub USB-C à 4 ports - USB 3.0 - Adaptateur d'alimentation inclus
HB30C3A1CFS
Hub USB-C à 4 ports - USB 3.0 - Adaptateur d'alimentation inclus

Transformez le port USB Type-C de votre ordinateur portable en trois ports de chargement et synchronisation USB Type-A (5 Gb/s) et un port USB Type-C

65,99 € hors TVA
79,19 € incluant TVA
Hub USB 3.0 portable à 4 ports avec câble intégré - Noir
ST4300PBU3
Hub USB 3.0 portable à 4 ports avec câble intégré - Noir

Ajoutez quatre ports USB 3.0 à votre ordinateur portable ou votre Ultrabook grâce à ce hub slim et portable avec câble plus long

32,99 € hors TVA
39,59 € incluant TVA
Hub USB 3.0 à 4 ports avec câble intégré - Noir
ST4300MINU3B
Hub USB 3.0 à 4 ports avec câble intégré - Noir

Ajoutez quatre ports USB 3.0 externes à votre ordinateur portable ou votre Ultrabook™ grâce à un hub plat et portable

28,99 € hors TVA
34,79 € incluant TVA
Hub USB 3.0 à 4 ports avec câble intégré - Blanc
ST4300MINU3W
Hub USB 3.0 à 4 ports avec câble intégré - Blanc

Ajoutez quatre ports USB 3.0 externes à votre ordinateur portable ou votre Ultrabook™ grâce à un hub plat et portable

28,99 € hors TVA
34,79 € incluant TVA

Accessoires