StarTech.com

Adaptateur réseau Thunderbolt 3 à 4 ports fibre optique 10 Gigabit Ethernet SFP+ ouvert - Boîtier et carte

Cet adaptateur réseau Thunderbolt 3 permet de connecter votre appareil équipé de la technologie Thunderbolt 3 à un réseau 10GbE via un châssis d'extension PCIe

Nº de produit : BNDTB410GSFP

  • Bénéficiez de la bande passante, de la vitesse, de la fiabilité et de la sécurité accrues d'une carte réseau 10GbE en utilisant le port Thunderbolt 3 de votre ordinateur
  • Mettez à niveau vos périphériques sans avoir à mettre à jour votre châssis en changeant simplement la carte réseau PCIe
  • Assemblez et installez facilement à l'aide d'un simple tournevis
1 007,99 € EUR hors TVA
1 209,59 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Débit d’air 14.06 CFM
ID du chipset Chassis: Intel - Alpine Ridge DSL6540
PCIe Card: Intel - XL710
Interface Fibre (10 Gigabit Ethernet)
Thunderbolt
Niveau de bruit 24.55 dB
Nombre de ports 7
Normes de l’industrie IEEE 802.3ae (10GBASE-LR/SR uniquement)
PCI Express Rév. 3.0, avec un slot PCI-E x8 (ou plus)
Thunderbolt 3
Type de bus PCI Express
Thunderbolt 3
Type de carte Support standard
Type ventilateur à roulement Palier à douille
Ventilateur(s) Oui
Ventilateurs 1 - 92 mm
Performance
Bande passante 3.94 GB/s (x4 PCIe 3.0 )
Jumbo Frame Support 9K max.
Prise en charge duplex complet Oui
Protocoles pris en charge IEEE 802.3ad (Link Aggregation)
IEEE 802.3x (Flow Control Support)
IEEE 802.1Q (VLAN tagging)
Réseaux compatibles 10 Gb/s
Type et débit Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
Vitesse max. de transfert de données Châssis : 40 Gbit/s (Thunderbolt 3)
Carte PCIe : 20 Gbit/s, duplex intégral
Connecteur(s)
Ports externes 2 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) Femelle
1 - DisplayPort (20 broches) Femelle
Ports internes 1 - PCI Express x16 Femelle
4 - Slot SFP+ Femelle
Types de connecteur 1 - PCI Express x8 Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
(pilotes Windows pour 64 bits uniquement)
Linux 2.6.24 à 4.11.x (64 bits uniquement)< Versions LTS uniquement
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Ordinateur doté de la technologie Thunderbolt 3 avec un port Thunderbolt 3.
Remarque Le châssis d'extension ne prend pas en charge les cartes vidéo.
Ce châssis d'extension ne fournit pas une alimentation totale. Il fournit 15 W d'alimentation, ce qui augmente le temps de charge de certains ordinateurs portables tels que le MacBook Pro. Lorsque la station d'accueil est connectée à votre ordinateur portable hôte, une icône de charge peut s'afficher sur l'écran de l'ordinateur portable. Cette alimentation permet uniquement de charger votre ordinateur portable en mode veille et le chargement nécessitera plus de temps.
La prise en charge 5K est accessible uniquement à l'aide d'un écran Thunderbolt 3 5K. Les écrans DisplayPort 5K ne sont pas compatibles avec ce châssis d'extension.
Il est nécessaire de disposer d’un écran compatible 4K pour obtenir une résolution 4K x 2K (autre désignation de 4K).
Il est possible que certains écrans soient limités à une résolution 4K à 30 Hz avec une connexion via DisplayPort. Cette restriction concerne les modèles suivants : Dell P2715Q, Viewsonic VX2475Smhl-4K, Philips 288P6LJEB, LG 31MU97C-B, Asus PB287Q (vous devrez paramétrer ces modèles sur la résolution 4K à 30 Hz).
Pour la connexion d'un écran à l'un des ports USB-C Thunderbolt 3, un adaptateur vidéo USB-C peut être requis en fonction de l'entrée de votre écran.
Le deuxième port Thunderbolt 3 peut également être utilisé pour connecter des appareils USB 3.1 (10 Gb/s) USB Type-C, tels que des hubs USB 3.1. Rétrocompatible avec USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) et USB 2.0.
Indicateurs
Indicateurs lumineux 4 - Liaison/activité (vert)
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 65
Courant de sortie 5.417A
Courant d'entrée 2A
Tension de sortie 12V DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise N
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 20 % ~ 80 %
Température de fonctionnement Chassis: 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
PCIe Card: 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Température de stockage Chassis: -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
PCIe Card: -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 82 mm [3.2 in]
Largeur du produit 14.2 cm [5.6 in]
Longueur de câble 500 mm [19.7 in]
Longueur du produit 28 cm [11 in]
Poids du produit 1.6 kg [3.6 lb]
Type de boîtier Aluminium et acier
Informations d'emballage
Package Height 14.5 cm [5.7 in]
Package Length 36 cm [14.2 in]
Package Width 29 cm [11.4 in]
Poids brut 3.6 kg [8 lb]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Boîtier d'extension PCIe Thunderbolt 3
1 - Câble thunderbolt 3
4 - Pieds en caoutchouc
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / GB / EU / ANZ)
1 - Carte réseau
2 - guides de démarrage rapide

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
(pilotes Windows pour 64 bits uniquement)
Linux 2.6.24 à 4.11.x (64 bits uniquement)< Versions LTS uniquement

Certifications

Produits associés

Boîtier d'extension PCI Express vers 2x PCI et 2x PCIe - Châssis d'extension PCIe - Pleine longueur
PEX2PCIE4L
Boîtier d'extension PCI Express vers 2x PCI et 2x PCIe - Châssis d'extension PCIe - Pleine longueur

Ajoutez deux slots d'extension PCI et deux PCI Express à votre ordinateur de bureau

502,99 € hors TVA
603,59 € incluant TVA
PCI Express to 4 Slot PCI Expansion System
PEX2PCI4
Boîtier Externe d'Extension PCI Express vers 4 Emplacements PCI - Chassis

Ajoutez quatre slots d'extension PCI externes à un ordinateur de bureau

418,99 € hors TVA
502,79 € incluant TVA

Accessoires