StarTech.com

Carte réseau PCIe à 2 ports QSFP+ 40G pour serveur - Chipset Intel XL710

Ajoutez 2 ports fibre optique 40 Gigabit Ethernet à bande passante élevée à votre serveur ou votre poste de travail avec le transceiver QSFP+ de votre choix

Nº de produit : PEX40GQSFDPI

  • Ajoutez deux slots 40G QSFP+ ouverts à votre serveur ou votre poste de travail pour bénéficier d'une connectivité rapide avec une bande passante élevée
  • Fournit des liens réseau redondants aux systèmes essentiels
  • Compatible avec la fibre optique multimode et monomode et les câbles DAC QSFP+
En voir plus
  • Chipset Intel XL710-BM2 avec technologie de virtualisation Intel pour la connectivité, transferts de données intelligents et stockage iSCSI / NFS sur Ethernet
  • Conforme aux spécifications PCI Express 3.0, avec slot PCIe x8 (ou supérieur)
674,99 € EUR hors TVA
809,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset Intel - XL710-BM2
Nombre de ports 2
Normes de l’industrie IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4
IEEE 802.3ba 40GBASE-LR4
PCI Express Rév 3.0, avec un slot PCIe x8 (ou supérieur)
Type de bus PCI Express
Type de carte Support standard (faible encombrement inclus)
Performance
Jumbo Frame Support 9K max.
MDIX auto Non
Prise en charge duplex complet Oui
Protocoles pris en charge IEEE 802.3ad (Link Aggregation)
IEEE 802.3x (Flow Control Support)
IEEE 802.1Q (VLAN tagging)
PXE Non
Réseaux compatibles 40 Gbps
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - PCI Express x8 Mâle
2 - QSFP+ Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
(pilotes Windows pour 64 bits uniquement)
Linux 2.6.24 à 4.11.x (64 bits uniquement)< Versions LTS uniquement
Indicateurs
Indicateurs lumineux 2 - Liaison/activité (vert)
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5~95 %
Température de fonctionnement 0°C to 57°C (32°F to 134.6°F)
Température de stockage -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 2.1 cm [0.8 in]
Largeur du produit 12.1 cm [4.8 in]
Longueur du produit 18.1 cm [7.1 in]
Poids du produit 127 g [4.5 oz]
Informations d'emballage
Package Height 40 mm [1.6 in]
Package Length 20.7 cm [8.1 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Poids brut 212 g [7.5 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Carte réseau
1 - Support faible encombrement
1 - Guide de démarrage rapide

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
(pilotes Windows pour 64 bits uniquement)
Linux 2.6.24 à 4.11.x (64 bits uniquement)< Versions LTS uniquement

Certifications

Accessoires