Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCarte réseau PCI Express à 1 port fibre optique 10 Gigabit Ethernet avec SFP+ ouvert - Adaptateur NIC PCIe x4
Augmentez la performance de votre réseau au moyen du transceiver SFP+ 10 Gb de votre choix et connectez votre serveur compatible PCI-E à un réseau fibre optique 10 Gigabit
Nº de produit : PEX10000SFP
- Gestion de réseau plus rapide avec jusqu’à 10 Gb/s sur câblage de fibre optique
- Compatibilité SFP+ optimale et conformité avec la plupart des modules SFP+ 10 Gigabit (10GBASE-LR/SR/LRM)
- Consommation d’énergie plus faible (4,12 W max.) que la plupart des cartes similaires avec un chipset écoénergétique
- Prise en charge de virtualisation (VMWare® ESXi et Microsoft Hyper-V®); et compatibilité iSCSI
- Conformité aux normes IEEE 802.3ae (10GBASE-LR/SR seulement), et IEEE 802.3aq (10GBASE-LRM)
- Prise en charge de trames étendues jusqu'à 16 Ko
- Prise en charge des normes 802.3ad (Link Aggregation) et 802.1Q (marquage VLAN)
- Conforme à la spécification PCI Express Rév 2.0, avec slot PCIe x4 (ou plus)
- Prise en charge de déchargement de la somme de contrôle (IP, TCP, UDP) et capacité de déchargement d'envois volumineux
- Prend en charge des interruptions signalées par message (MSI) PCI
- Configuration avec support de hauteur standard, support demi-hauteur/faible encombrement inclus, idéal pour les installations de serveur 1U et les applications de montage en rack
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
D'un partenaire
Assistance
Présentation
La carte réseau fibre optique 10 Gigabit PEX10000SFP constitue une solution économique, qui offre un accès réseau 10 Gb/s rapide et fiable sur des distances plus longues que celles des réseaux en cuivre. Utilisez le transcepteur SFP+ de votre choix et connectez votre poste de travail ou votre serveur PCI Express directement à votre réseau à fibre optique 10G.
Vitesse de réseau supérieure
Avec les demandes croissantes exercées sur les ressources de réseau en raison du transfert de fichiers imposants, du contenu multimédia et du nombre croissant d’utilisateurs, une augmentation de la bande passante est souvent requise à divers niveaux de votre infrastructure de réseau. Avec une bande passante jusqu’à 10 Gb/s, ce NIC fibre optique vous permet de transférer plus de données à des vitesses plus rapides et constitue un ajout économique parfait à votre poste de travail gourmand en énergie.
Une plus grande flexibilité et distance
Le modèle PEX10000SFP s’adapte à votre connexion de réseau à fibre optique et aux contraintes de distance pour offrir une configuration souple par l'intermédiaire d’un slot SFP+ ouvert. Elle est compatible avec la plupart des transcepteurs SFP+ 10 GbE. Pour garantir une compatibilité SFP+ optimale, cette carte à fibre optique économique vous permet d’utiliser votre module SFP+ préféré, ce qui élargit les possibilités de connexion directe de votre ordinateur à un réseau à fibre optique sur des distances plus importantes.
Une efficacité énergétique supérieure
Pour améliorer l’efficacité fonctionnelle, le modèle PEX10000SFP comporte un chipset écoénergétique Tehuti TN4010, qui réduit sensiblement la consommation énergétique par rapport à la plupart des cartes similaires, y compris les cartes à chipset Intel® 82599. Une efficacité énergétique supérieure permet également de minimiser la chaleur générée par la carte, ce qui évite ensuite l’augmentation de température de fonctionnement du boîtier de votre serveur.
Test de consommation énergétique
Chipset | Consommation énergétique | Vitesse |
---|---|---|
Une consommation énergétique réduite d’environ 40 % par rapport au chipset Intel 82599 |
||
Tehuti TN4010 - PEX10000SFP | <2,0 W | à 10 Gb/s |
Intel 82599 | 3,4 W | à 10 Gb/s |
Cette carte réseau polyvalente 10 Gb/s prend en charge les trames étendues 16K et le marquage VLAN 802.1q ainsi que la compatibilité avec VMWare® ESXi, le logiciel de virtualisation Microsoft Hyper-V® avec compatibilité iSCSI pour combiner les fonctions LAN et SAN.
Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.
Points forts de StarTech.com
- Augmentez la performance de votre réseau pour satisfaire la demande accrue avec une vitesse de 10 Gb/s sur de plus grandes distances que celles couvertes par les réseaux en cuivre standard
- S’adapte à votre configuration de réseau au moyen du module de transmetteur à fibre optique 10 GbE de votre choix avec slot SFP+ ouvert
- Réduisez la consommation d’énergie et les coûts grâce à un chipset écoénergétique et économique
Applications
Transmettez la pleine vitesse 10 Gigabit jusqu’à un terminal distant, situé à une plus grande distance que celle couverte par les câbles de cuivre
Ajoute une connectivité réseau de 10 Gb/s aux serveurs de fichiers ou d'applications et aux postes de travail performants
Idéale pour des configurations réseaux sécurisées - La connexion directe par fibre optique signifie qu'il n'y aura aucune interférence électronique, problème que l'on peut rencontrer avec des cartes réseau RJ45
Mettez à niveau votre adaptateur réseau intégré ou SFP existant vers SFP+ 10 Gigabit pour une communication plus rapide
Créez une console d'édition audio/vidéo avec un accès à 10 Gb/s au stockage réseau
Idéale pour les systèmes de surveillance industriels distants intégrés et la surveillance vidéo à haute vitesse
Spécifications techniques
Numéros de produit | ||
---|---|---|
Ingram Micro France | V933337 | |
Tech Data - France | 4631417 | |
UPC Code | 065030859554 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Matériel | ||
ID du chipset | Tehuti - TN4010 AMCC - QT2025 |
|
Interface | Fibre (10 Gigabit Ethernet) | |
Nombre de ports | 1 | |
Normes de l’industrie | IEEE 802.3ae (10GBASE-LR/SR seulement), IEEE 802.3aq (10GBASE-LRM) PCI Express Rév. 2.0 |
|
Type de bus | PCI Express | |
Type de carte | Support standard (faible encombrement inclus) | |
Performance | ||
Jumbo Frame Support | 16K max. | |
MTBF | 38 400 heures | |
Prise en charge duplex complet | Oui | |
Protocoles pris en charge | IEEE 802.3ad (Link Aggregation) IEEE 802.1Q (VLAN Tagging) IEEE 802.1P (Layer 2 Priority Encoding) IEEE 802.3x (2005 Flow Control Support) RFC 2819 (RMON MIB Statistics) |
|
Réseaux compatibles | 10 Gb/s | |
Vitesse max. de transfert de données | 20 000 Mb/s (20 Gb/s) – duplex complet | |
Connecteur(s) | ||
Ports externes | 1 - Slot SFP+ Femelle | |
Types de connecteur | 1 - PCI Express x4 Mâle | |
Logiciel | ||
Compatibilité système d’exploitation | Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 Mac OS X® 10.10.3 to 10.13 Linux® 2.6.24 to 4.11.x LTS Versions only VMWare® ESXi 5.0/5.1/6.0/6.5 Microsoft Hyper-V® |
|
Notes spéciales / Configuration | ||
Configurations du système et du câblage | Fente PCI Express x4 libre | |
Non compatible avec les transcepteurs SFP 10/100/1000 Mb/s, transcepteur SFP+ 10 Gigabit requis | ||
Remarque | Les vitesses et les distances de transfert des données par fibre optique dépendent du SFP utilisé (vendu séparément). | |
Indicateurs | ||
Indicateurs lumineux | 1 - Liaison/activité (vert) | |
Alimentation | ||
Consommation électrique | 4.12W Max | |
Conditions environnementales | ||
Humidité | Humidité relative de 20~80 % (sans condensation) | |
Température de fonctionnement | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) | |
Température de stockage | -20°C to 85°C (-4°F to 185°F) | |
Caractéristiques physiques | ||
Hauteur du produit | 120 mm [4.7 in] | |
Largeur du produit | 18 mm [0.7 in] | |
Longueur du produit | 84 mm [3.3 in] | |
Poids du produit | 50 g [1.8 oz] | |
Informations d'emballage | ||
Poids brut | 147 g [5.2 oz] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Carte réseau fibre optique PCI Express 10GBase-LR/SR/LRM 1 port | |
1 - Support faible encombrement | ||
1 - CD de pilote | ||
1 - Manuel d'instruction |
Compatibilité









Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS X® 10.10.3 to 10.13
Linux® 2.6.24 to 4.11.x LTS Versions only
VMWare® ESXi 5.0/5.1/6.0/6.5
Microsoft Hyper-V®
Produits associés
Carte réseau PCI Express à 1 port fibre optique Gigabit Ethernet avec SFP ouvert - Adaptateur NIC PCIe SFP
Connectez directement un PC de bureau ou en rack compatible PCI Express à un réseau en fibre optique à l'aide du SFP Gigabit de votre choix
Carte réseau PCI Express à 1 port fibre optique Gigabit Ethernet Multimode SC - Adaptateur NIC PCIe - 550m
Connectez directement un PC de bureau ou en rack compatible PCI Express à un réseau Gigabit à fibre optique multimode SC
Carte réseau PCI express PCIe Ethernet 10/100 Mbps port fibre optique SFP
Connectez directement un PC compatible PCI Express à un réseau en fibre optique à l'aide du SFP 10/100 Mb/s de votre choix
Carte réseau PCI Express à 1 port 10 Gigabit Ethernet - NIC PCIe x4 10 GbE
Permet d’ajouter un port 10 Gigabit Ethernet (10 Gb/s) à un client, un serveur ou une station de travail par un slot PCI Express
Accessoires
Module de transceiver SFP+ à fibre optique 10GBase-SR - Compatible Cisco SFP-10G-SR - Multimode LC avec DDM - 300 m
Permet d'ajouter, remplacer ou mettre à niveau des modules SFP+ sur de l'équipement à fibre optique de 10 G
Support produit
Pilotes et téléchargements
Pilotes :
-
[Tehuti TN4010] Windows PCIe 10 Gigabit Network Card.zip
Version: 4.4.405.156 -
[Tehuti TN4010] Mac PCIe 10 Gigabit Network Card.zip
Version: 1.50 -
[Tehuti_TN4010]_Linux-ESXI_PCIe_10_Gigabit_Network_Card.zip
Linux Version: 0.3.6.15
ESXI Version: 1.0.2 - Linux_Release_Notes.txt
- ESXi_Release_Notes.txt
Manuel :
-
PEX10000SFP_manual.pdf
English
Certification(s):
Fiche technique
- PEX10000SFP_Datasheet-FR.pdf
Français
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis