StarTech.com

Switch Gigabit Ethernet géré à 8 ports - Fixation murale et accès en façade

Switch Ethernet géré industriel | 10 / 100 / 1 000 Mbit/s | 8 ports RJ45 | Fixation murale

Nº de produit : IES81GW

  • Élargit votre réseau avec 8 ports RJ45 sur un seul commutateur réseau Gigabit
  • Conçu pour les environnements industriels difficiles avec un boîtier en métal solide IP30 et une plage de températures étendue
  • Accès facile aux ports et indicateurs avec la configuration de ports orientés vers l’avant
En voir plus
  • Optez pour une installation discrète grâce à la fixation murale compacte ou au montage sur rail DIN
  • Bénéficiez de performances réseau optimales grâce à la gestion L2
385,99 € EUR hors TVA
463,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Nombre de ports 8
Normes de l’industrie Contrôle du flux IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-TX, IEEE 802.3x
Performance
Architecture de commutation Stockage et retransmission
Contrôle de flux Trame de pause IEEE 802.3x pour full-duplex, contre-pression pour half-duplex
Jumbo Frame Support 9K max.
Longueur max. de câble 100 m [328 ft]
MDIX auto Oui
MTBF > 100 000 h à 25 °C
Prise en charge duplex complet Oui
Protection contre les surtensions 6kV ESD, 6kV EFT
Protocoles pris en charge IEEE 802.3ad Port Trunk with LACP, IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1p Class of Service, RFC 3810 MLD version 2, RFC 792 ICMP, RFC 2068 HTTP, RFC 1112 IGMP version 1, RFC 2236 IGMP version 2, RFC 3376 IGMP version 3, RFC 2710 MLD version 1, IEEE 802.1Q VLAN Tagging, IEEE 802.1x Port Authentication Network Control, bIEEE 802.1ab LLDP, RFC 768 UDP, RFC 793 TFTP, RFC 791 IP
Réseaux compatibles 10/100/1000 Mbps
Taille de mémoire tampon 512 KB
Vitesse max. de transfert de données 2 Gbit/s (Duplex intégral)
Connecteur(s)
Types de connecteur 8 - RJ-45 Femelle
1 - Bornier (3 fils) Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS Independent; No additional drivers or software required
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Alimentation
8 - 10/100 Mb/s et liaison/activité (jaune)
1 000 Mb/s et liaison/activité (vert)
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Courant de sortie 1.5A
Tension de sortie 12V DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5~95 % (sans condensation)
Température de fonctionnement -40°C to 75°C (-40°F to 167°F)
Température de stockage -40°C to 90°C (-40°F to 194°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 2.5 cm [1 in]
Largeur du produit 14.8 cm [5.8 in]
Longueur du produit 13.4 cm [5.3 in]
Poids du produit 490 g [17.3 oz]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Package Height 90 mm [3.5 in]
Package Length 30 cm [11.8 in]
Package Width 17 cm [6.7 in]
Poids brut 1 kg [2.1 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Commutateur réseau
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / GB / EU / ANZ)
1 - Connecteur de bornier
4 - Ancrages à vis
4 - Vis
4 - Attaches
4 - Clips de blocage
4 - Rondelles
4 - Aimants
1 - Rail DIN
3 - Vis pour rail DIN
8 - Housses anti-poussière
1 - Guide de démarrage rapide
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Switch Gigabit Ethernet géré à 8 ports (4 PoE+) - Fixation murale et accès en façade
IES81GPOEW
Switch Gigabit Ethernet géré à 8 ports (4 PoE+) - Fixation murale et accès en façade

Connectez jusqu'à 8 périphériques GbE (4 PoE+) différents grâce à ce switch Ethernet industriel IP30 avec gestion intelligente de la couche 2

530,99 € hors TVA
637,19 € incluant TVA
Switch Gigabit Ethernet géré à 8 ports - Fixation murale et accès en façade
IES81GW
Switch Gigabit Ethernet géré à 8 ports - Fixation murale et accès en façade

Switch Ethernet géré industriel | 10 / 100 / 1 000 Mbit/s | 8 ports RJ45 | Fixation murale

385,99 € hors TVA
463,19 € incluant TVA
Switch Gigabit Ethernet géré à 8 ports avec 2 connexions SFP - Fixation murale et accès en façade
IES101G2SFPW
Switch Gigabit Ethernet géré à 8 ports avec 2 connexions SFP - Fixation murale et accès en façade

Switch Ethernet à fixation murale | 10 / 100 / 1 000 Mbit/s | 8 ports RJ45 | Géré L2

482,99 € hors TVA
579,59 € incluant TVA
Switch Gigabit Ethernet Industriel 8 Ports Non Géré avec Power over Ethernet - Commutateur 802.3af/at PoE+
IES81000POE
Switch Gigabit Ethernet Industriel 8 Ports Non Géré avec Power over Ethernet - Commutateur 802.3af/at PoE+

Effectuez un raccordement d'alimentation et de données Gigabit Ethernet vers 8 appareils compatibles PoE, avec 30 W par port - Fixation murale

426,99 € hors TVA
512,39 € incluant TVA
Switch Gigabit Ethernet géré à 8 ports PoE+ avec 2 connexions SFP - Fixation murale et accès en façade
IES101GP2SFW
Switch Gigabit Ethernet géré à 8 ports PoE+ avec 2 connexions SFP - Fixation murale et accès en façade

Ajoutez jusqu’à 10 périphériques GbE différents à votre réseau grâce à l'utilisation de 8 connexions RJ45 (PoE+) et 2 connexions fibre optique avec un support d'administration de niveau 2 intelligente

626,99 € hors TVA
752,39 € incluant TVA

Accessoires