StarTech.com

Switch Gigabit Ethernet géré L2 à 10 ports avec 2 slots SFP ouverts - Commutateur réseau à montage en rack

Augmentez la performance de votre réseau et connectez jusqu'à 10 appareils Gigabit Ethernet différents, y compris 8 RJ45 et 2 connexions en fibre optique au moyen des SFP de votre choix

Nº de produit : IES101002SFP

  • 8 ports RJ45 et 2 slots SFP à fibre réunis dans un commutateur de réseau Gigabit pratique
  • Conforme à la plupart des modules SFP pour une plus grande compatibilité et flexibilité
  • Capacités de gestion couche 2 pour une stabilité, une efficacité et un contrôle réseau améliorés
En voir plus
  • Supports pour montage en rack 19 pouces en option
  • GUI basé sur Internet et Command-Line Management
  • Prend en charge IGMP
  • Prise en charge de trames étendues jusqu’à 9,6 Ko
  • Prise en charge de l'agrégation de liens, marquage VLAN, protocole STP (Spanning Tree Protocol) et contrôle d'accès réseau basé sur le port
  • Compatible avec les réseaux 10/100/1000 Mb/s et conforme à IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z
  • Conforme à la norme Ethernet économique IEEE 802.3az, contrôle de flux pour le duplex complet 802.3x et contre-pression pour le fonctionnement en mode semi-duplex
243,99 € EUR hors TVA
292,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Interface RJ45 (Gigabit Ethernet)
Fibre Ethernet
Nombre de ports 10
Normes de l’industrie IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T
IEEE 802.3z 1000Base-SX/LX
Ethernet économique IEEE 802.3az, contrôle du flux IEEE 802.3x, marquage VLAN IEEE 802.1q, QoS IEEE 802.1p, contrôle de l'accès réseau basé sur le port IEEE 802.1x, agrégation de liens IEEE802.3ad, protocole STP (Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1d, protocole STP rapide (Rapid Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1w
Performance
Architecture de commutation Stockage et retransmission
Contrôle de flux Contrôle de flux de contre-pression pour le semi-duplex et duplex complet IEEE 802.3x
Jumbo Frame Support 9.6K max.
MDIX auto Oui
Prise en charge duplex complet Oui
Protocoles pris en charge IEEE 802.3ad Port Trunk with LACP, IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1p Class of Service, RFC 3810 MLD version 2, RFC 792 ICMP, RFC 2068 HTTP, RFC 1112 IGMP version 1, RFC 2236 IGMP version 2, RFC 3376 IGMP version 3, RFC 2710 MLD version 1, IEEE 802.1Q VLAN Tagging, IEEE 802.1x Port Authentication Network Control, bIEEE 802.1ab LLDP, RFC 768 UDP, RFC 793 TFTP, RFC 791 IP
Réseaux compatibles 10/100/1000 Mbps
Taille de mémoire tampon 4 MB
Vitesse max. de transfert de données 2 000 Mbit/s (2 Gbit/s) - Duplex intégral
Connecteur(s)
Types de connecteur 8 - RJ-45 Femelle
2 - Slot SFP Femelle
1 - Console RJ-45 Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS Independent; No additional drivers or software required
Notes spéciales / Configuration
Remarque Les vitesses et les distances de transfert des données par fibre optique dépendent du SFP utilisé (vendu séparément).
Indicateurs
Indicateurs lumineux 10 - Liaison/activité
1 - Alimentation
1 - Système
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Consommation électrique 14
Courant d'entrée 1.0 A
Tension d'entrée 90 ~ 260 AC
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 10~90 % (sans condensation)
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -20°C to 90°C (-4°F to 194°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 4.4 cm [1.7 in]
Largeur du produit 16 cm [6.3 in]
Longueur du produit 26.3 cm [10.4 in]
Poids du produit 1.1 kg [2.4 lb]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Package Height 67 mm [2.6 in]
Package Length 46.5 cm [18.3 in]
Package Width 20.9 cm [8.2 in]
Poids brut 2.2 kg [4.9 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Commutateur Gigabit Ethernet 10 ports à 2 slots SFP ouverts
2 - Supports de montage (1 jeu)
3 - Cordons d'alimentation (Amérique du Nord / GB / EU)
1 - Manuel d'instruction (sur CD)
1 - Guide de démarrage rapide
Auto-négociation Oui
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Switch Gigabit Ethernet industriel non géré à 5 ports - Commutateur GbE à montage mural / sur rail DIN
IES51000
Switch Gigabit Ethernet industriel non géré à 5 ports - Commutateur GbE à montage mural / sur rail DIN

Utilisez en réseau jusqu'à 5 périphériques Ethernet à partir d'un commutateur Gigabit Ethernet industriel robuste - Fixation murale/DIN

217,99 € hors TVA
261,59 € incluant TVA
Switch Gigabit Ethernet industriel non géré à 6 ports avec 4 ports PoE+ et régulation de tension - Fixation murale / DIN
IES61002POE
Switch Gigabit Ethernet industriel non géré à 6 ports avec 4 ports PoE+ et régulation de tension - Fixation murale / DIN

Effectuez un raccordement d'alimentation et de données Gigabit Ethernet vers 4 appareils compatibles PoE, avec 2 ports Gigabit Ethernet supplémentaires et entrée d'alimentation redondante

518,99 € hors TVA
622,79 € incluant TVA
Switch Gigabit Ethernet Industriel 8 Ports Non Géré avec Power over Ethernet - Commutateur 802.3af/at PoE+
IES81000POE
Switch Gigabit Ethernet Industriel 8 Ports Non Géré avec Power over Ethernet - Commutateur 802.3af/at PoE+

Effectuez un raccordement d'alimentation et de données Gigabit Ethernet vers 8 appareils compatibles PoE, avec 30 W par port - Fixation murale

426,99 € hors TVA
512,39 € incluant TVA

Accessoires