Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comConvertisseur Ethernet Gigabit sur Fibre Optique MultiMode SC - 1000 Mb/s - 550m
Convertissez et prolongez une connexion Gigabit Ethernet jusqu'à 885 km sur fibre optique SC monomode
Nº de produit : ET91000SC2
- Prend en charge le fonctionnement autonome ou l'installation dans un châssis monté en rack ETCHS2U
- Moyen économique d'étendre/de connecter les réseaux à l'aide d'un câblage en fibre optique
- Les fonctions avancées incluent le transfert de perte de lien, la surveillance à distance de l'état, deux longueurs de cadre
- Prise en charge d'une longueur de câble en fibre optique de 550 m maximum
- Prend en charge le fonctionnement duplex complet et semi-duplex
- Installation rapide et simple, utilisation facile
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
D'un partenaire
Assistance
Présentation
Le convertisseur Gigabit Ethernet fibre optique multimode de 1000 Mb/s (SC, 550 m) ET91000SC2 vous permet de prolonger un réseau Gigabit Ethernet sur une fibre optique multimode sur une distance pouvant atteindre 550 m.
Solution économique pour la connexion d'un réseau Gigabit Ethernet (1000Base-T) à des segments de réseau distants sur un réseau de base en fibre optique (1000Base-SX), le convertisseur Gigabit Ethernet vers fibre optique multimode prend en charge des vitesses Gigabit pour une performance et une évolutivité de réseau optimales. Conçu pour offrir une solution Ethernet vers fibre optique durable et pratique, ce convertisseur Ethernet vers fibre optique SC se compose d'un châssis tout en acier et permet une installation plug-and-play simple avec une configuration minimale requise.
Pour plus de polyvalence, le convertisseur Ethernet fibre optique permet un fonctionnement autonome ou une installation dans le châssis monté en rack 2U à 20 fentes (ETCHS2U).
Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.
Points forts de StarTech.com
- Transfert de perte de lien, surveillance à distance de l'état pour garantir un temps de fonctionnement maximum
- Offre une conversion Ethernet vers fibre optique en tant qu'appareil autonome ou peut être installé dans le châssis à 20 fentes ETCHS2U pour plus de polyvalence
- Boîtier en acier robuste pour une durabilité accrue dans les environnements extrêmes
Applications
Fournit une connectivité réseau à des utilisateurs ou des segments de réseau qui se situent dans une zone isolée d'un grand complexe, voire dans un autre bâtiment
Adapté aux environnements tels que les agences gouvernementales, où les menaces à la sécurité (branchement parasite sur le réseau, etc.) doivent être évitées
Connexion de systèmes de commande/surveillance de trafic à des distances extrêmement éloignées du bureau principal
Etendez la connectivité réseau aux zones éloignées des stades, des auditoriums ou d'autres endroits
Conversion de signaux de fibre optique 1000Base-SX en Ethernet 1000Base-T sur un câble en fibre optique multimode
Spécifications techniques
Numéros de produit | ||
---|---|---|
Ingram Micro France | V931983 | |
Tech Data - France | 4672676 | |
UPC Code | 065030846233 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Matériel | ||
PoE | Non | |
WDM | Non | |
Performance | ||
Distance de transfert max. | 550 m (1804 ft) | |
Longueur d'onde | 850nm | |
MDIX auto | Oui | |
Mode de fonctionnement de la fibre optique | Semi-duplex/duplex complet | |
MTBF | 65,000 Hours | |
Type de fibre optique | Multimode | |
Vitesse max. de transfert de données | 2 000 Mb/s (mode duplex complet) | |
Connecteur(s) | ||
Connecteurs de l'unité locale | 1 - Fibre optique duplex SC Femelle | |
1 - RJ-45 Femelle | ||
Alimentation | ||
Adaptateur d’alimentation inclus | Adaptateur secteur inclus | |
Center Tip Polarity | Positif | |
Consommation électrique | 4 | |
Courant de sortie | 1.6 A | |
Courant d'entrée | 0.36A | |
Tension de sortie | 12 DC | |
Tension d'entrée | 115V-230V AC | |
Type de prise | M | |
Conditions environnementales | ||
Humidité | Humidité relative de 10~90 % | |
Température de fonctionnement | 0°C to 60°C (32°F to 140°F) | |
Température de stockage | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) | |
Caractéristiques physiques | ||
Couleur | Noir | |
Hauteur du produit | 25 mm [1 in] | |
Largeur du produit | 90 mm [3.5 in] | |
Longueur du produit | 150 mm [5.9 in] | |
Poids du produit | 562 g [19.8 oz] | |
Type de boîtier | Acier | |
Informations d'emballage | ||
Poids brut | 0.9 kg [1.9 lb] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Convertisseur Ethernet fibre optique | |
1 - Adaptateur d'alimentation universel | ||
1 - Vis de mise à la terre | ||
1 - Manuel d'instruction |
Accessoires
Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 12V 2A
Remplacez un adaptateur d'alimentation perdu ou en panne
Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 12V 5A
Remplacez un adaptateur d'alimentation perdu ou en panne
Châssis pour Convertiseur Média Fibre Optique / Ethernet ET Série 2 Rack 2U - 20 fentes
Ajoutez un châssis de convertisseur Ethernet 20 fentes non géré à votre rack ou armoire
Convertisseur Ethernet Gigabit sur Fibre Optique MultiMode SC - 1000 Mb/s - 550m
Convertissez et prolongez une connexion Gigabit Ethernet jusqu'à 885 km sur fibre optique SC monomode
Support produit
Pilotes et téléchargements
Manuel :
-
ET91000SC2_LC2.pdf
English
Certification(s):
Fiche technique
- ET91000SC2_Datasheet-FR.pdf
Français
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis