StarTech.com

Adaptateur crash cart pour PC portable - Console KVM vers USB 2.0 avec transfert de fichier et acquisition vidéo

Console KVM portable | Vidéo VGA | 1920 x 1200 60 Hz | Câbles Inclus

Nº de produit : NOTECONS02

  • Accédez à n'importe quel système VGA et USB directement à partir de votre ordinateur portable grâce à l’adaptateur de console KVM
  • Bénéficiez d’une configuration rapide grâce aux câbles inclus et au contrôle instantané au niveau du BIOS
  • Partagez des informations de dépannage et des erreurs d'affichage avec la capture vidéo en résolution 1920 x 1200 60 Hz
En voir plus
  • Une mobilité simple et en toute autonomie sans adaptateur d'alimentation externe
  • Dépannez facilement les systèmes grâce aux transferts de fichiers bidirectionnels entre les ordinateurs locaux et distants
610,99 € EUR hors TVA
733,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Câbles inclus Oui
Mode cascade Non
Montage sur bâti Non
Nombre de ports KVM 1
Plateformes prises en charge USB
Prise en charge audio Non
Prise en charge écran double 1
Type de vidéo du PC VGA
Performance
Contrôle IP KVM Non
Hot-Key Selection Non
MTBF 909 000
Nombre max. d’utilisateurs 1
Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi Non
Résolutions analogiques max. 1920x1200 @ 60Hz
Connecteur(s)
Connecteurs hôte 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle
Interface(s) console 1 - USB Mini-B (5 broches) Femelle Input
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.9 à 10.14
Linux 2.6 à 4.11 Versions LTS uniquement
Notes spéciales / Configuration
Remarque En cas d'interfaçage avec un appareil Linux, cet adaptateur est compatible avec les claviers QWERTY standard dans la configuration « U.S. English » uniquement
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Liaison clavier/souris (USB) hôte/serveur
1 - Liaison console utilisateur/USB
1 - Liaison vidéo (VGA) hôte/serveur
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 80 %
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 1.5 cm [0.6 in]
Largeur du produit 74 mm [2.9 in]
Longueur de câble 416 mm [16.4 in]
1 x 15in (385mm) USB host cable, 1 x 3in (76mm) VGA host cable, 1 x 6ft (1.8m) USB Console cable
Poids du produit 170 g [6 oz]
Profondeur du produit 115 mm [4.5 in]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 46 mm [1.8 in]
Package Length 30.3 cm [11.9 in]
Package Width 16.6 cm [6.5 in]
Poids brut 363 g [12.8 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur USB crash cart
1 - Câble USB A vers Mini B
1 - Clé de logiciel USB

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.9 à 10.14
Linux 2.6 à 4.11 Versions LTS uniquement

Certifications

Produits associés

Adaptateur crash cart pour PC portable - Console KVM vers USB 2.0
NOTECONS01
Adaptateur crash cart pour PC portable - Console KVM vers USB 2.0

Transformez un ordinateur portable en une console pour serveurs, PC, guichets automatiques ou bornes interactives « headless » (sans clavier, souris ni moniteur) administrées(es) à distance

543,99 € hors TVA
652,79 € incluant TVA
Adaptateur crash cart pour PC portable avec boîtier durable - Console KVM USB avec transfert de fichier et acquisition vidéo
NOTECONS02X
Adaptateur crash cart pour PC portable avec boîtier durable - Console KVM USB avec transfert de fichier et acquisition vidéo

Utilisez cet adaptateur USB crash cart pour transformer votre ordinateur portable en une console KVM portable permettant d'accéder à des serveurs, des GAB et des bornes interactives avec transfert de fichiers et acquisition vidéo

660,99 € hors TVA
793,19 € incluant TVA
Adaptateur console KVM à 2 ports - Ordinateur portable vers serveur
SV231USBLC
Adaptateur console KVM à 2 ports - Ordinateur portable vers serveur

Transformez instantanément votre ordinateur portable en une console KVM à deux ports, en le branchant à cet adaptateur crash cart monté en rack

955,99 € hors TVA
1 147,19 € incluant TVA
Câble commutateur KM USB 3.0 avec transfert de fichiers
SVUSB3DSA
Câble commutateur KM USB 3.0 avec transfert de fichiers

Contrôlez et transférez des fichiers entre deux ordinateurs Windows à l'aide d'un seul jeu de clavier et souris

100,99 € hors TVA
121,19 € incluant TVA

Accessoires