StarTech.com

Switch KVM USB 4 écrans DVI pour 2 ordinateurs avec audio - Commutateur KVM

Basculez entre deux ordinateurs en partageant quatre écrans DVI, haut-parleurs et micro, souris et clavier USB et périphérique USB 2.0

Nº de produit : SV231QDVIUA

  • Permet de partager 4 écrans et périphériques entre 2 PC
  • Prise en charge allant au-delà des résolutions DVI Dual Link de haute définition sur 4 écrans pouvant atteindre 2560 x 1600
  • Commutez des périphériques audio de manière indépendante
En voir plus
  • Prend en charge les boutons-poussoirs et les fonctions par touches de raccourci du panneau avant pour la sélection de l'ordinateur
  • Indépendant du système d'exploitation - Aucun pilote ni logiciel d’installation requis.
  • Châssis métallique pour une durabilité à long terme
  • Le port hub prend en charge des périphériques USB 2.0 à haute vitesse
  • Conformité à la norme HDCP
689,99 € EUR hors TVA
827,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 3 Years
Matériel
Câbles inclus Non
Mode cascade Non
Montage sur bâti Oui
Nombre de ports KVM 2
Plateformes prises en charge USB
Prise en charge audio Oui
Prise en charge écran double 4
Type de vidéo du PC DVI
Performance
Contrôle IP KVM Non
Hot-Key Selection Oui
MTBF 143000 heures
Nombre max. d’utilisateurs 1
Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi Non
Prise en charge DVI Oui - Dual Link
Prise en charge grand écran Oui
Prise en charge sélection de port Bouton-poussoir et raccourcis clavier
Résolutions numériques max. 2560x1600
Connecteur(s)
Connecteurs hôte 2 - USB B (4 broches) Femelle
4 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle
8 - DVI-I (29 broches) Femelle
Interface(s) console 2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle
3 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
4 - DVI-I (29 broches) Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Notes spéciales / Configuration
Remarque Bien que les modes DVI-I (mode analogique) et DVI-D (numérique uniquement) soient pris en charge par le KVM, les sources PC doivent émettre le même type de signal pour une commutation appropriée. Il est recommandé, dans la mesure du possible, d’utiliser des câbles DVI-D pour assurer les connexions entre le PC et le KVM, et entre le KVM et la console. Veuillez contacter l’assistance technique si vous avez besoin d’aide pour identifier votre source.
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Vert - Alimentation
2 - Rouge - PC actif
2 - Vert - PC en ligne
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 18
Courant de sortie 1.5A
Courant d'entrée 0.8A
Tension de sortie 12V DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0~80 %
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 4.3 cm [1.7 in]
Largeur du produit 43.8 cm [17.2 in]
Poids du produit 3 kg [6.6 lb]
Profondeur du produit 177.6 mm [7 in]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Package Height 89 mm [3.5 in]
Package Length 59.6 cm [23.5 in]
Package Width 26.3 cm [10.4 in]
Poids brut 3.5 kg [7.7 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - KVM 4 écrans 2 ports
2 - Ailettes sur racks
4 - Patins protecteurs
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU / GB / AU)
1 - Manuel d'instruction
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Commutateur KVM USB et double DVI à 2 ports avec audio et hub USB 2.0
SV231DD2DUA
Commutateur KVM USB et double DVI à 2 ports avec audio et hub USB 2.0

Partagez un clavier, une souris et deux écrans DVI entre 2 ordinateurs multimédia

358,99 € hors TVA
430,79 € incluant TVA
Switch KVM USB 2 ports DVI VGA avec audio - Commutateur concentrateur USB 2.0
SV231DDVDUA
Switch KVM USB 2 ports DVI VGA avec audio - Commutateur concentrateur USB 2.0

Permet de partager un clavier, et une souris, ainsi que un écran VGA et un écran DVI entre 2 systèmes multimédias

250,99 € hors TVA
301,19 € incluant TVA
Commutateur KVM 2 ports DisplayPort, USB et audio - Switch KVM - 2560 x 1600
SV231DPDDUA
Commutateur KVM 2 ports DisplayPort, USB et audio - Switch KVM - 2560 x 1600

Contrôlez 2 ordinateurs double DisplayPort haute résolution avec une seule console

369,99 € hors TVA
443,99 € incluant TVA
Switch KVM USB 2 écrans DVI pour 4 ordinateurs avec audio - Commutateur KVM
SV431DD2DUA
Switch KVM USB 2 écrans DVI pour 4 ordinateurs avec audio - Commutateur KVM

Permet de partager un clavier, une souris et un écran DVI double entre 4 systèmes multimédias

479,99 € hors TVA
575,99 € incluant TVA
Commutateur KVM USB et double écran DVI / VGA à 4 ports avec audio et hub USB 2.0
SV431DDVDUA
Commutateur KVM USB et double écran DVI / VGA à 4 ports avec audio et hub USB 2.0

Permet de partager un clavier et une souris ainsi qu’un écran ou moniteur VGA et un écran ou moniteur DVI entre quatre ordinateurs multimédias.

373,99 € hors TVA
448,79 € incluant TVA

Accessoires