StarTech.com

Étagère ventilée 1U pour rack serveur - Profondeur de 400 mm

Ajoutez une étagère de rack serveur 1U robuste à pratiquement tout type de rack ou d'armoire

Nº de produit : CABSHELF116V

  • Améliorez la circulation de l'air dans votre armoire ou votre rack grâce à une étagère ventilée
  • Assurez-vous que vos équipements ou vos outils sont sécurisés grâce à une conception en acier robuste
  • Optimisez l'espace dans votre bureau ou votre salle de serveurs en installant dans le rack vos équipements informatiques ou audio/vidéo non prévus pour une installation en rack
En voir plus
  • Compatibilité simplifiée avec la norme EIA-310
  • Installation dans 1U d'espace de rack
50,99 € EUR hors TVA
61,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Gestion de câbles Non
Gestion de la circulation d’air Ventilé
Hauteur U 1U
Normes de l’industrie EIA/ECA-310-E
Type de cadre Acier
Performance
Weight Capacity (Stationary) 20 kg [44.2 lb]
Notes spéciales / Configuration
Remarque Contient 4 rondelles à collerette C
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 4.3 cm [1.7 in]
Largeur du produit 44.1 cm [17.4 in]
Largeur interne 436 mm [17.2 in]
Longueur du produit 40.1 cm [15.8 in]
Poids du produit 3.1 kg [6.8 lb]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Package Height 5.7 cm [2.2 in]
Package Length 43 cm [16.9 in]
Package Width 43 cm [16.9 in]
Poids brut 3.7 kg [8.2 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Étagère Fixe 1U
4 - Écrous cage M6
4 - Vis M6

Certifications

Produits associés

Étagère 1U pour rack serveur - Profondeur de 250 mm
CABSHELF1U10
Étagère 1U pour rack serveur - Profondeur de 250 mm

Ajoutez une étagère robuste 1U à pratiquement tout type de rack ou d'armoire serveur

35,99 € hors TVA
43,19 € incluant TVA
Étagère ventilée 1U pour rack serveur - Profondeur de 175 mm
CABSHELF1U7V
Étagère ventilée 1U pour rack serveur - Profondeur de 175 mm

Ajoutez une étagère de rack serveur 1U robuste à pratiquement tout type de rack ou d'armoire

32,99 € hors TVA
39,59 € incluant TVA
Etagère fixe montée en rack 2U 22 pouces - 22 kg
CABSHELF22
Etagère fixe montée en rack 2U 22 pouces - 22 kg

Ajoutez une étagère fixe robuste de 22 pouces dans presque tout rack de serveur ou toute armoire

57,99 € hors TVA
69,59 € incluant TVA
Etagère cantilever montée en rack 2U - 56 kg - 45,72 cm de profondeur
CABSHELFHD
Etagère cantilever montée en rack 2U - 56 kg - 45,72 cm de profondeur

Ajoutez une étagère fixe haute capacité dans presque tout rack de serveur ou toute armoire

77,99 € hors TVA
93,59 € incluant TVA
Étagère à profondeur reglable 1U montable en rack - Étagère d'armoire serveur fixe robuste - 80 kg
ADJSHELFHD
Étagère à profondeur reglable 1U montable en rack - Étagère d'armoire serveur fixe robuste - 80 kg

Ajoutez une étagère fixe, haute capacité à profondeur réglable dans presque tout rack de serveur ou toute armoire

110,99 € hors TVA
133,19 € incluant TVA
Etagère ventilée ajustable, montée en rack 1U - Etagère d'armoire serveur fixe robuste - 113 kg
ADJSHELFHDV
Etagère ventilée ajustable, montée en rack 1U - Etagère d'armoire serveur fixe robuste - 113 kg

Ajoutez une étagère ventilée, haute capacité à profondeur réglable dans presque tout rack de serveur ou toute armoire

140,99 € hors TVA
169,19 € incluant TVA
Etagère d'armoire serveur universelle noire standard
CABSHELF
Etagère d'armoire serveur universelle noire standard

Ajoutez une étagère fixe robuste dans presque tout rack de serveur ou toute armoire

47,99 € hors TVA
57,59 € incluant TVA
Etagère universelle montée en rack fixe de 7 po de profondeur 1U - 15 kg
CABSHELF1U
Etagère universelle montée en rack fixe de 7 po de profondeur 1U - 15 kg

Ajoutez une étagère de stockage compacte 1U à tout rack de serveur ou armoire standard 48 cm

39,99 € hors TVA
47,99 € incluant TVA
Etagère cantilever ventilée pour rack de serveur universel 2U 16 pouces - Etagère d'armoire serveur fixe - 22 kg
CABSHELFV
Etagère cantilever ventilée pour rack de serveur universel 2U 16 pouces - Etagère d'armoire serveur fixe - 22 kg

Ajoutez une étagère ventilée robuste dans presque tous les racks ou les armoires de serveur

45,99 € hors TVA
55,19 € incluant TVA

Accessoires