StarTech.com

Station d'Accueil USB 3.0 Disque Dur / SSD SATA III 2,5" ou 3,5" avec UASP

Connectez vos lecteurs SSD et HDD SATA 2,5 ou 3,5 pouces sur USB 3.0 avec UASP

Nº de produit : SDOCKU33BV

  • Prise en charge des disques durs (HDD) et SSD SATA 2,5 et 3,5 pouces
  • Prise en charge UASP (révision 1.0 des spécifications du protocole Attached SCSI)
  • Compatible avec les normes USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gb/s / 480 Mb/s / 1,5 Mb/s)
En voir plus
  • Compatibilité avec les disques SATA révision I/II/III (1,5/3/6 Gb/s)
  • Installation prêt-à-l'emploi et compatibilité remplacement de disques à chaud.
57,99 € EUR hors TVA
69,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Disques compatibles SATA
ID du chipset ASMedia - ASM1053 - 6G
Installation du disque Amovible
Interface USB 3.0
Nombre de disques 1
Taille du disque 2.5in & 3.5in
Ventilateur(s) Non
Connecteur(s)
Connecteurs de disque 1 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches) Prise
Connecteurs hôte 1 - USB Type-B (9 broches) USB 3.0 Femelle
Logiciel
Certifié Microsoft WHQL Oui
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Alimentation/activité
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Tension de sortie 12V DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Conditions environnementales
Humidité HR de 20 % ~ HR de 80 %
Température de fonctionnement 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Température de stockage -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 5.2 cm [2 in]
Largeur du produit 91 mm [3.6 in]
Longueur du produit 13.9 cm [5.5 in]
Poids du produit 318 g [11.2 oz]
Informations d'emballage
Package Height 94 mm [3.7 in]
Package Length 17 cm [6.7 in]
Package Width 16.1 cm [6.3 in]
Poids brut 704 g [24.9 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Station d'accueil USB 3.0 pour disque dur SATA
1 - Câble USB 3.0
1 - Adaptateur d'alimentation universel
1 - Manuel d'instruction
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Station d'accueil pour Disque Dur SATA / SSD 2,5
SATDOCKU3S
Station d'accueil pour Disque Dur SATA / SSD 2,5" ou 3,5" avec USB 3.0

Permet un accès rapide, échangeable à chaud de vos disques durs SATA 2,5 pouces ou 3,5 pouces, connectés via USB 3.0.

56,99 € hors TVA
68,39 € incluant TVA
Station d'Accueil USB 3.0 DD / SSD SATA avec Hub USB - Port Charge Rapide et Support UASP - Blanc
SDOCKU33HW
Station d'Accueil USB 3.0 DD / SSD SATA avec Hub USB - Port Charge Rapide et Support UASP - Blanc

Connectez vos SSD/HDD SATA 2,5 ou 3,5 pouces à une station d'accueil blanche élégante dotée d'un hub USB 3.0 3 ports

70,99 € hors TVA
85,19 € incluant TVA

Accessoires