StarTech.com

Ensemble de vis d'ordinateur, assortiment de luxe - Vis, écrous et entretoises

Cet assortiment de vis, d'écrous et d'entretoises permet d'installer le matériel informatique de façon sécuritaire

Nº de produit : PCSCREWKIT

  • Entretoises de PC de style ATX
  • Entretoises prétaraudées de PC
  • Entretoises de PC de style AT
  • Ecrous : 4-40 x 1,6 mm, 6 mm
En voir plus
  • Vis de ventilateur de boîtier
  • Entretoises de vérin en métal nº 4-40 et n° 6-32
  • Coffret en plastique avec compartiments
34,99 € EUR hors TVA
41,99 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Type(s) de filetage #6-32 x .25in
#6-32 x .15in
#4-40 x .18in
M3 x .25in
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 3.2 cm [1.3 in]
Largeur du produit 10.7 cm [4.2 in]
Longueur du produit 20.9 cm [8.2 in]
Poids du produit 0 g [0 oz]
Informations d'emballage
Package Height 35 mm [1.4 in]
Package Length 21 cm [8.3 in]
Package Width 10.8 cm [4.3 in]
Poids brut 504 g [17.8 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 50 - Ecrou nº 4-40 x 1,6 mm
50 - Ecrou nº 4-40 x 6 mm
50 - Entretoise en métal nº 4-40
50 - Nº 4-40 x 4,7 mm
50 - Nº 6-32 pour entretoises en métal M3
50 - Nº 6-32 x 4 mm
50 - Nº 6-32 x 6 mm
50 - M3 x 6 mm
50 - Vis de ventilateur de boîtier
25 - Entretoise de plastique amovible de style AT
25 - Entretoise de plastique amovible de style ATX
25 - Entretoise de plastique amovible prétaraudée

Certifications

Accessoires