Cavo Adattatore USB-C a DisplayPort da 3m - 4k 60hz - Bianco

Cable Adattatore Vídeo USB Type-C™ | Compatible con Thunderbolt™ 3

ID prodotto: CDP2DPMM3MW

  • Minor ingombro di cavi grazie alla soluzione combinata di cavo per display e adattatore USB-C a DisplayPort
  • Immagini di qualità straordinaria con supporto di risoluzioni video UHD fino a 4K a 60 Hz
  • Cavo per monitor perfetto per il collegamento con qualsiasi computer laptop con tecnologia USB-C
Il tuo prezzo
€51.99 EUR excl. VAT
€56.15 EUR incl. VAT

Questo cavo USB-C a DisplayPort consente di collegare un dispositivo dotato di tecnologia Thunderbolt 3 o USB Type-C a un monitor 4K mediante un solo cavo, assicurando una soluzione pratica e ordinata.  

Straordinaria qualità delle immagini

Il cavo adattatore USB C a DisplayPort permette di sfruttare le funzionalità video intrinseche nella connessione USB-C, per conferire al display 4K la straordinaria qualità della tecnologia Ultra HD e supportare risoluzioni fino a 3840 x 2160.

In più, la retrocompatibilità dell'adattatore con i display 1080p lo rende l'accessorio ideale per la casa, l'ufficio o altri ambienti di lavoro.

Niente più cavi in disordine

Con una lunghezza pari a 3 m, questo cavo per monitor elimina la necessità di altri cavi e adattatori, assicurando un'installazione ordinata e professionale. Per le installazioni che richiedono un collegamento più breve, sono disponibili anche cavi USB-C a DisplayPort da 1,8 m (CDP2DPMM6W, CDP2DPMM6B) e da 1 m (CDP2DPMM1MW, CDP2DPMM1MB), che permettono di scegliere la lunghezza più adatta alle proprie esigenze di installazione.

Configurazione senza pensieri

Per garantire la massima facilità di installazione e utilizzo, questo cavo USB-C a DisplayPort funziona sia con i computer Windows che Mac e consente l'installazione plug-and-play, eliminando la necessità di ulteriori software o driver.

Il prodotto CDP2DPMM3MW è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Nota: per poter funzionare con questo adattatore, la porta USB-C deve supportare la tecnologia DisplayPort tramite USB-C (DP Alternate Mode).

Applicazioni

  • Collegamento di dispositivi USB-C o Thunderbolt 3 a display DisplayPort
  • Ideale per home office e ambienti hot desk
  • Qualità avanzata delle immagini con il supporto della risoluzione 4K a 60 Hz
  • Conduzione di presentazioni ricche di contenuti anche in viaggio

Numeri dei partner

  • Ingram Switzerland V934242
  • UPC 065030873789

Certificazioni

Warranty Information Warranty 3 Years
Ambientale Umidità 20%-70% RH
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Caratteristiche fisiche Colore Nero
Lunghezza prodotto 3.0 m [10.0 ft]
Larghezza prodotto 20 mm [0.8 in]
Altezza prodotto 10 mm [0.4 in]
Peso prodotto 200 g [7.1 oz]
Connettore/i 1 - Connettore A USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode
1 - Connettore B DisplayPort (20 pin)
Contenuto della confezione 1 - Incluso nella confezione Cavo da USB-C a DisplayPort
Hardware Ingresso AV USB-C
Uscita AV DisplayPort - 1.2
ID chipset STMicroelectronics - STM32F072CBU6
PERICOM - PI3DPX1203
Informazioni confezione Peso spedizione (confezione) 200 g [7.1 oz]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Package Height 0.1 mm [0.0 in]
Note/requisiti speciali Nota Per poter funzionare con questo adattatore, la porta USB-C deve supportare la tecnologia DisplayPort tramite USB-C (DisplayPort Alternate Mode).
Prestazioni Specifiche audio DisplayPort - 5.1 Channel Audio
Risoluzioni digitali massime 3840x2160 @ 60 Hz
Risoluzioni supportate 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
2560x1440
2560x1600
3840x2160 (Ultra HD 4K)
Widescreen supportato

Drivers/Downloads

Contatta un consulente tecnico.

Siamo sempre pronti a fornire assistenza per qualsiasi domanda.

Live Chat (opens in new window)

Datasheet

Assistenza prodotti

Contatta un consulente tecnico.

Siamo sempre pronti a fornire assistenza per qualsiasi domanda.

Live Chat (opens in new window)

Compliance and safety

Compliance letters

Safety Measures

  • If product has an exposed circuit board, do not touch the product under power.
  • If Class 1 Laser Product. Laser radiation is present when the system is open.
  • Wiring terminations should not be made with the product and/or electric lines under power.
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.
Torna all'inizio
Aspettare...