Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

mDP auf DVI Konnektivitäts Kit - Aktives Mini DisplayPort zu HDMI Konverter mit 1,8m HDMI auf DVI Kabel

Produkt-ID: MDPHDDVIKIT

Schließen Sie mithilfe dieses zweiteiligen Sets Ihren mDP-Computer direkt an ein DVI-Display an

Merkmale
  • Vielseitige Kabelführung mit praktischer zweiteiliger Lösung

  • Eine einfache und mühelose Möglichkeit zum Anschließen Ihres mDP-Computers an ein DVI-Display ohne die Notwendigkeit von Software und Treibern

  • Das Kit umfasst:
    1x aktiver mDP-auf-HDMI-Konverter (MDP2HD4KS)
    1x 1,8 m HDMI-auf-DVI-Kabel (HDMIDVIMM6)

Preise können beim Wiederverkäufer geringer sein:

BECHAT

Unternehmen/kommerzielle Händler

BECHAT
Verfügbar in
42,99 € EUR ohne USt
51,59 € mit USt

ID: MDPHDDVIKIT

Kann bei Wiederverkäufer/Distributor auf Lager sein.

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Dieses Mini DisplayPort-Konnektivitäts-Kit bietet Ihnen alles, was Sie brauchen, um Ihren Mini DisplayPort (mDP)-Computer an Ihren DVI-Monitor in bis zu 1,8 m Entfernung anschließen zu können.

Das zweiteilige Kit umfasst einen aktiven mDP-auf-HDMI®-Konverter (MDP2HD4KS) und ein 1,8 m langes HDMI-auf-DVI-Adapterkabel (HDMIDVIMM6), die Sie zusammen verwenden können, um eine nahtlose mDP-auf-DVI-Verbindung herzustellen.

Aktive Umwandlung, breitere Kompatibilität

Anders als bei passiven Videoadaptern bietet der Mini DisplayPort-auf-HDMI-Konverter in diesem Kit eine aktive Umwandlung, die Sie mit einem Mini DisplayPort-Ausgang nutzen können. Er ist hervorragend für Geräte geeignet, die aktive Adapter benötigen, z. B. die Microsoft® Surface™ Pro-Dockingstation, da er eine aktive mDP-auf-DVI-Verbindung bietet.

Einfache Installation, praktische Konnektivität

Dieses zweiteilige Kit bietet eine einfache Möglichkeit zum Anschließen von mDP-Geräten an einen DVI-Monitor ohne Installation von Treibern und ermöglicht zudem stattdessen das Anschließen eines HDMI-Displays mithilfe eines HDMI-Kabels (separat erhältlich).

Der mitgelieferte mDP-auf-HDMI-Konverter ist auch mit Intel® Thunderbolt™-Geräten kompatibel, die ein DisplayPort-Videosignal ausgeben.

Der MDPHDDVIKIT wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Häufige Kundenfragen

FAQs anzeigen

Anwendungen
  • Schaffen Sie eine Hot Desk-Lösung auf Ihrem Schreibtisch, indem Sie Ihr mDP MacBook, Surface Pro oder Ultrabook™ an ein DVI-Display anschließen
  • Führen Sie den aktiven mDP-auf-HDMI-Adapter für BYOD-Büroanwendungen mit Ihrem Laptop mit
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Aktiv
Audio Ja
Konvertertyp Formatkonvertierer
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Stecker Input
1 - HDMI (19-polig) Stecker Output
Steckverbinder B 1 - HDMI (19-polig) Buchse Input
1 - DVI-D (19-polig) Stecker Output
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Kabellänge 1979.3 mm [77.9 in]
Produktbreite 40 mm [1.6 in]
Produktgewicht 255 g [9 oz]
Produkthöhe 15 mm [0.6 in]
Produktlänge 1979.3 mm [77.9 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 255 g [9 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - mDP-auf-HDMI-Adapter
1 - 1,8 m HDMI-auf-DVI-Kabel
Zertifikate

Treiber & Downloads

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.