StarTech.com

mDP auf DVI Konnektivitäts Kit - Aktives Mini DisplayPort zu HDMI Konverter mit 1,8m HDMI auf DVI Kabel

Schließen Sie mithilfe dieses zweiteiligen Sets Ihren mDP-Computer direkt an ein DVI-Display an

Produkt-ID: MDPHDDVIKIT

  • Vielseitige Kabelführung mit praktischer zweiteiliger Lösung
  • Eine einfache und mühelose Möglichkeit zum Anschließen Ihres mDP-Computers an ein DVI-Display ohne die Notwendigkeit von Software und Treibern
  • Das Kit umfasst:
    1x aktiver mDP-auf-HDMI-Konverter (MDP2HD4KS)
    1x 1,8 m HDMI-auf-DVI-Kabel (HDMIDVIMM6)
42,99 € EUR ohne USt
51,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 3 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Aktiv
Audio Ja
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Stecker Input
1 - HDMI (19-polig) Stecker Output
Steckverbinder B 1 - HDMI (19-polig) Buchse Input
1 - DVI-D (19-polig) Stecker Output
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Kabellänge 1979.3 mm [77.9 in]
Produktbreite 40 mm [1.6 in]
Produktgewicht 185.5 g [6.5 oz]
Produkthöhe 1.5 cm [0.6 in]
Produktlänge 2 m [6.5 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 195.3 g [6.9 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - mDP-auf-HDMI-Adapter
1 - 1,8 m HDMI-auf-DVI-Kabel

Zertifikate