Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

Dual SATA 3,5" Gigabit NAS RAID Festplattengehäuse mit WebDAV und Medienserver

Produkt-ID: S352BMU3N

Erstellen Sie ein externes Dual-3,5-Zoll-SATA-HDD-RAID-Array, auf das Sie mittels WebDAV, FTP und Windows® Share-Diensten über ein Gigabit LAN zugreifen können

Merkmale
  • Greifen Sie auf Dateien von einer Vielzahl von Geräten, einschließlich Smartphones und Tablets zu, mit Unterstützung für Drittanbieter iOS und Android WebDAV Apps

  • Streamen Sie Musik- und Videodateien an Smart TV‘s, Blu-Ray-Player und Spielekonsolen mit UPnP und DLNA Unterstützung

  • Schützen Sie Ihre Daten mit Redundanz oder steigern Sie Leistung und Volumenkapazität mit der Unterstützung für Hardware-RAID (0,1, JBOD)

Mehr Merkmale . . .
  • Kompatibel mit SATA Revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)

  • Dualer 3,5-Zoll-SATA-Laufwerkschacht

  • Integrierter Kühllüfter

  • Anschluss an das Netzwerk mit Gigabit LAN oder direkt an den Computer mit USB 3.0 DAS

Preise können beim Wiederverkäufer geringer sein:

INGAT
Verfügbar in
119,99 € EUR ohne USt
143,99 € mit USt

ID: S352BMU3N

Kann bei Wiederverkäufer/Distributor auf Lager sein.

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Mit dem 2-Schacht-NAS-RAID-Gehäuse S352BMU3N können Sie ein sicheres externes RAID-Array mit zwei 3,5-Zoll-SATA-Festplatten erstellen und es für schnellen netzwerkweiten Zugriff ohne Hostcomputer direkt mit einem Gigabit-Netzwerk verbinden.

Zugriff von jedem Gerät 

Für eine umfassende Gerätekompatibilität verfügt das NAS-Gehäuse über WebDAV, sodass Sie von jedem Gerät mit einem Webbrowser im Netzwerk, z. B. Computer, Tablet, iPhone® oder Smartphone, auf Dateien zugreifen können. Mobile Apps von Drittanbietern werden ebenfalls unterstützt, um eine intuitive und vertraute Dateiverwaltung zu ermöglichen.

Streamen Sie digitale Medien an jedem Ort im Netzwerk

Für eine problemlose Medienintegration unterstützt das Gehäuse UPnP und DLNA®. sodass Sie sofort Videos, Fotos und Musik direkt an intelligente TV-Geräte mit entsprechender Unterstützung, Blu-Ray-/Set-top-Box und Videospielekonsolen streamen können.

Erhöhen Sie die Sicherheit oder individuelle Laufwerkkapazität

Um eine höhere Leistung oder sichere Datenredundanz zu erzielen, verfügt das Gehäuse über einen integrierten Hardware-RAID-Controller und unterstützt RAID 0, 1 und JBOD.

Problemlose Dateifreigabe

Für eine einfachere Dateifreigabe unterstützt das Gehäuse FTP- und SMB-Dienste, sodass Sie Dateien öffentlich über das Netzwerk oder das Internet und mit der Client-Software Ihrer Wahl freigeben können. 

Verbessern Sie die Übertragungsgeschwindigkeit mit USB 3.0 DAS

Erhöhen Sie die Geschwindigkeit lokal mit USB DAS (Direct-Attached Storage), sodass Sie das Gehäuse über USB 3.0 an Ihren Computer anschließen können, um Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s zu erreichen.

Um die Kompatibilität mit Ihrem Computersystem zu gewährleisten, unterstützt S352BMU3N alle führenden Betriebssysteme, einschließlich: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux und Google Chrome OS™.

S352BMU3N optimiert sowohl Strapazierfähigkeit als auch Zuverlässigkeit durch einen integrierten Lüfter und das solide Aluminiumgehäuse und wird mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie und lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Der StarTech.com-Vorteil
  • Umfangreiche Gerätekompatibilität mit Computern, Smartphones und Tablets, mit WebDAV mit Kompatibilität mit Mobil-Apps von Drittanbietern
  • Problemloser Betrieb, mit NAS-Funktion, sodass netzwerkweiter Laufwerkzugriff unabhängig von einem Computer möglich ist
  • Erzielen Sie eine größere Leistung oder sichere Datenredundanz mit mehreren RAID-Modi
Kompatibel mit

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen

OS independent; No software or drivers required

Anwendungen
  • Greifen Sie von jedem Gerät mit Webbrowser in einer Büronetzwerkanwendung auf Dateien im Netzwerk zu
  • Für Konstellationen, in denen eine einfache Speicherübertragung zwischen verschiedenen Computern und umfangreiche externe Speicherkapazität für Sicherung/Archivierung erforderlich sind
  • Schaffen Sie eine Cloud-Speicherlösung
  • Zugriff auf das Laufwerk mit Geräten wie Tablets und Smartphones, die möglicherweise keinen Datei-Explorer haben
  • Konfigurieren Sie ein redundantes RAID-Array, um Dateien vor Laufwerkausfall zu schützen
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von internen 3,5-Zoll-Schächten 2
Anzahl von Laufwerken 2
Chipset-ID JMicron - JCS358
Gebläse 1 - 40 mm
Laufwerkgröße 3.5in
Laufwerkinstallation Fest
Laufwerktyp SATA
Lüfter Ja
Lüfterlagertyp Kugellager
Schnittstelle RJ45 (Gigabit-Ethernet)
USB 3.0
Leistung
Hot Swap-Funktion Nein
Max. Datenübertragungsrate 100 Mbit/s (Ethernet)
5 Gbit/s (USB 3.0)
Max. Laufwerkkapazität Aktuell getestet mit Festplatten bis zu 4 TB und 7200 U/min
RAID Ja
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
UASP-Unterstützung Nein
Unterstützte RAID-Modi JBOD - (Just a Bunch of Disks)
RAID 0 (Stripe-Laufwerke)
RAID 1 (gespiegelte Laufwerke)
Steckverbinder
Hostanschlüsse 1 - RJ-45 Buchse
1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Buchse
Laufwerksteckverbinder 2 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig) Steckdose
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Strom
1 - Aktivität Laufwerk 1
1 - Aktivität Laufwerk 2
Strom
Ausgangsspannung 12 DC
Ausgangsstrom 3 A
Eingangsspannung 100 ~ 240 AC
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Steckertyp M
Stromverbrauch 36
Umwelt
Betriebstemperatur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Feuchtigkeit 20 % relative Luftfeuchtigkeit ~ 80 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Aluminium
Produktbreite 115.5 mm [4.5 in]
Produktgewicht 628 g [22.2 oz]
Produkthöhe 85 mm [3.3 in]
Produktlänge 180.5 mm [7.1 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 1362 g [48.1 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - NAS HDD RAID-Gehäuse
1 - Ethernet-Kabel
1 - USB 3.0 Kabel
1 - Universeller Stromadapter: wird passend für NA/EU/UK geliefert, wenn Sie in NA/EU/UK einkaufen; wird passend für Australien und Neuseeland geliefert, wenn Sie in Australien und Neuseeland einkaufen
1 - Gummifuß-Set
1 - Kurzanleitung für Installation
USB 3.0 / eSATA 2-fach 3,5
S3520BU33ER

USB 3.0 / eSATA 2-fach 3,5" SATA III RAID Festplattengehäuse mit UASP und Lüfter

Schaffen Sie ein externes duales 3,5-Zoll-HDD-SATA-RAID-Array mit Verbindung über entweder USB 3.0 mit UASP oder eSATA

128,99 € ohne USt
154,79 € mit USt

1HE Rackmount 4 Bay 3,5
SAT35401U

1HE Rackmount 4 Bay 3,5" SATA / SAS Festplattengehäuse für 6GB/s

Verwandeln Sie vier 3,5-Zoll-SATA/SAS-Laufwerke in eine 1U-Rack-Montage-Lösung mit externer Mini SAS-Verbindung

471,99 € ohne USt
566,39 € mit USt

USB 3.0 / eSATA 4 Bay 3.5
S3540BU33E

USB 3.0 / eSATA 4 Bay 3.5" SATA III Festplattengehäuse mit HDD Lüfter und UASP

Verbinden Sie vier Hot Swap-fähige 3,5-Zoll-SATA III-Festplatten extern über USB 3.0 mit UASP oder eSATA mit Ihrem Computer

257,99 € ohne USt
309,59 € mit USt

Netzteile (1)

Netzteil - 12V, 5A
SVA12M5NA

Netzteil - 12V, 5A

Ersetzen Sie verlorene oder ausgefallene Netzadapter

80,99 € ohne USt
97,19 € mit USt

USB 3.0 Kabel (5)

1m zertifiziertes USB 3.0 SuperSpeed Kabel A auf B - Schwarz
USB3CAB1M

1m zertifiziertes USB 3.0 SuperSpeed Kabel A auf B - Schwarz

Verbinden Sie USB 3.0 Geräte mit diesem hochwertigen USB 3.0 zertifizierten Kabel

10,99 € ohne USt
13,19 € mit USt

2m zertifiziertes USB 3.0 SuperSpeed Kabel A auf B - Schwarz
USB3CAB2M

2m zertifiziertes USB 3.0 SuperSpeed Kabel A auf B - Schwarz

Verbinden Sie USB 3.0 Geräte mit diesem hochwertigen USB 3.0 zertifizierten Kabel

13,99 € ohne USt
16,79 € mit USt

1m USB 3.0 SuperSpeed Kabel A auf B rechts gewinkelt - Schwarz
USB3SAB1MRA

1m USB 3.0 SuperSpeed Kabel A auf B rechts gewinkelt - Schwarz

Schließen Sie USB 3.0-Geräte selbst an schwer erreichbaren und engen Stellen an

8,99 € ohne USt
10,79 € mit USt

2m USB 3.0 SuperSpeed Kabel A auf B rechts gewinkelt - Schwarz
USB3SAB2MRA

2m USB 3.0 SuperSpeed Kabel A auf B rechts gewinkelt - Schwarz

Schließen Sie USB 3.0-Geräte selbst an schwer erreichbaren und engen Stellen an

3,99 € ohne USt
4,79 € mit USt

3m USB 3.0 SuperSpeed Kabel A auf B rechts gewinkelt - Schwarz
USB3SAB3MRA

3m USB 3.0 SuperSpeed Kabel A auf B rechts gewinkelt - Schwarz

Schließen Sie USB 3.0-Geräte selbst an schwer erreichbaren und engen Stellen an

10,99 € ohne USt
13,19 € mit USt

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.