Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

Apple 30-pin auf Micro USB Adapter - Weiß - Micro USB Adapter für iPhone / iPod / iPad

Produkt-ID: USBUBADCADPW

Laden oder synchronisieren Sie Ihr iPhone®, iPod® oder iPad® über ein Micro USB-Kabel

Merkmale
  • Gestufter Apple Dock-Anschluss (30-polig)

  • Kompaktes, portables Design

  • Vollständig weißes Design

Preise können beim Wiederverkäufer geringer sein:

BECHAT

Unternehmen/kommerzielle Händler

BECHAT
INGAT
Verfügbar in
8,99 € EUR ohne USt
10,79 € mit USt

ID: USBUBADCADPW

Kann bei Wiederverkäufer/Distributor auf Lager sein.

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Der 30-polige Apple® Dock-Anschluss-auf-Micro USB-Adapter USBUBADCADPW passt farblich zu weißen iPhone®-, iPod®-, iPad®-Mobilgeräten und bietet eine zuverlässige Lösung zum Laden und Synchronisieren von mobilen Apple-Digitalgeräten mithilfe eines Micro USB-Kabels.

Der einzigartig konstruierte Adapter ist mit einem gestuften Apple Dock-Anschluss (Stecker) ausgestattet, für den die Schutzhülle nicht bei jedem Laden oder Synchronisieren entfernt werden muss.

Zudem ist dieser kompakte Adapter mobil genug zum Mitführen als Tablet- oder Laptopzubehör und reduziert zudem die Anzahl von Kabeln, die Sie mitführen müssen, um alle Mobilgeräte zu laden.

Dieser strapazierfähige 30-polig-auf-Micro USB-Adapter ist Apple MFi-zertifiziert und wird mit unserer lebenslangen Garantie geliefert, um eine dauerhafte Leistung zu gewährleisten. 

Der StarTech.com-Vorteil
  • Leichtes, mobiles Kabel zum Mitführen als Laptop- oder iPad- oder iPhone-Zubehör
  • Lassen Sie Ihr iOS-fähiges digitales Mobilgerät dank dieses einzigartigen gestuften Apple Dock-Anschlusses beim Laden in der Schutzhülle
  • Garantierte Zuverlässigkeit
Anwendungen
  • Laden und synchronisieren Sie 30-polige Apple-Mobilgeräte mit einem Micro USB-Kabel
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - Apple Dock-Anschluss (30-polig) Stecker
Steckverbinder B 1 - USB Micro-B (5-polig) Buchse
Physische Eigenschaften
Farbe Weiß
Produktbreite 18 mm [0.7 in]
Produktgewicht 4 g [0.1 oz]
Produkthöhe 6 mm [0.2 in]
Produktlänge 26 mm [1 in]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 12 g [0.4 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Weißer 30-poliger Apple Dock-Anschluss-auf-Micro USB-Adapter für iPhone/iPod/iPad
0,5m Micro USB Ladekabel für Android Smartphones und Tablets - USB A auf Micro B
USBAUB50CMBK

0,5m Micro USB Ladekabel für Android Smartphones und Tablets - USB A auf Micro B

Laden und Synchronisieren Sie Ihr Micro USB-fähiges Smartphone oder Tablet mit weniger Unordnung

3,99 € ohne USt
4,79 € mit USt

1m Micro USB Ladekabel für Android Smartphones und Tablets - USB A auf Micro B
USBAUB1MBK

1m Micro USB Ladekabel für Android Smartphones und Tablets - USB A auf Micro B

Laden und Synchronisieren Sie Ihr Micro USB-fähiges Smartphone oder Tablet

3,99 € ohne USt
4,79 € mit USt

2m Micro USB Ladekabel für Android Smartphones und Tablets - USB A auf Micro B
USBAUB2MBK

2m Micro USB Ladekabel für Android Smartphones und Tablets - USB A auf Micro B

Laden und Synchronisieren Sie Ihr Micro USB-fähiges Smartphone oder Tablet über größere Entfernungen

5,99 € ohne USt
7,19 € mit USt

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.