StarTech.com

15m HDMI auf DVI-D Kabel (St/St)

Schließen Sie ein Gerät mit HDMI®-Ausgang an eine DVI-D-Anzeige oder ein Gerät mit DVI-D-Ausgang an eine HDMI-fähige Anzeige an

Produkt-ID: HDDVIMM15M

  • Große Bandbreite, nicht komprimierte Videos und digitale Mehrkanal-Audio-Ausgabe mit einem einzigen Kabel
  • Einfache Installation
106,99 € EUR ohne USt
128,39 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Gold
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - HDMI (19-polig) Stecker
Steckverbinder B 1 - DVI-D (19-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 24 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 15 m [49.2 ft]
Produktbreite 39.5 mm [1.6 in]
Produktgewicht 1.9 kg [4.1 lb]
Produkthöhe 1.6 cm [0.6 in]
Produktlänge 15 m [49.2 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 35 cm [13.8 in]
Package Width 46 cm [18.1 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 1.9 kg [4.2 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 15 m HDMI®-auf-DVI-D-Kabel – Stecker/Stecker

Zertifikate

Verwandte Produkte

HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDDVIMM1M
1 m HDMI-auf-DVI-D-Kabel – Stecker/Stecker

Schließen Sie ein Gerät mit HDMI®-Ausgang an eine DVI-D-Anzeige oder ein Gerät mit DVI-D-Ausgang an eine HDMI-fähige Anzeige an

10,99 € ohne USt
13,19 € mit USt
HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDDVIMM2M
2m HDMI auf DVI-D Kabel (St/St)

Schließen Sie ein Gerät mit HDMI®-Ausgang an eine DVI-D-Anzeige oder ein Gerät mit DVI-D-Ausgang an eine HDMI-fähige Anzeige an

11,99 € ohne USt
14,39 € mit USt
HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDDVIMM3M
HDMI auf DVI-D Kabel 3m (Stecker/Stecker) - HDMI/DVI Adapterkabel - HDMI Videokabel

Schließen Sie ein Gerät mit HDMI®-Ausgang an eine DVI-D-Anzeige oder ein Gerät mit DVI-D-Ausgang an eine HDMI-fähige Anzeige an

13,99 € ohne USt
16,79 € mit USt
HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDDVIMM5M
5m HDMI auf DVI-D Kabel (St/St)

Schließen Sie ein Gerät mit HDMI®-Ausgang an eine DVI-D-Anzeige oder ein Gerät mit DVI-D-Ausgang an eine HDMI-fähige Anzeige an

20,99 € ohne USt
25,19 € mit USt
10m HDMI auf DVI-D  Kabel - HDMI Adapterkabel (Stecker/Stecker)
HDDVIMM10M
10m HDMI auf DVI-D Kabel - HDMI Adapterkabel (Stecker/Stecker)

Schließen Sie ein Gerät mit HDMI®-Ausgang an ein DVI-D-Display oder ein Gerät mit DVI-D-Ausgang an ein HDMI-fähiges Display an

68,99 € ohne USt
82,79 € mit USt
HDMI auf DVI Adapter - DVI-D (25 pin)  (Stecker) zu HDMI (19 pin) (Buchse)
HDMIDVIFM
HDMI auf DVI Adapter - DVI-D (25 pin) (Stecker) zu HDMI (19 pin) (Buchse)

Schließen Sie DVI-fähige Geräte an HDMI®-fähige Geräte an und umgekehrt.

10,99 € ohne USt
13,19 € mit USt