StarTech.com

1m Infiniband SCSI SAS Kabel extern - SFF-8470 auf SFF8470

Erhalten Sie zuverlässige, hochwertige Laufwerks- und Backplane-Konnektivität

Produkt-ID: SAS7070S100

  • Infiniband®-Stecker mit Schnappverschluss für sichere Verbindungen
  • Unterstützt Datenübertragungsraten bis zu 6 GBit/s
  • Robuste Metallstecker
  • Kompatibel mit vielen Servern, einschließlich: Dell PowerVault MD1120 HP ProLiant DL140 G2 HP ProLiant DL320 G3 HP ProLiant DL360 G4 HP ProLiant DL360 G4p HP ProLiant DL385 HP ProLiant DL580 G2 HP ProLiant DL580 G3 HP ProLiant ML310 G2 HP ProLiant ML350 G4 HP ProLiant ML350 G4p HP ProLiant ML370 G4 HP ProLiant ML570 G2 HP ProLiant ML570 G3 HP Smart Array P600 Controller HP StorageWorks Modular Smart Array 50
75,99 € EUR ohne USt
91,19 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Anzahl von Leitern 32
Typ der Kabelabschirmung Dreifachabschirmung (doppelte Folie und Geflecht)
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - SFF-8470 (32-polig, Infiniband, externes SAS) Stecker
Steckverbinder B 1 - SFF-8470 (32-polig, Infiniband, externes SAS) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 28 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 1 m [3.3 ft]
Produktbreite 0.000
Produktgewicht 0.000
Produkthöhe 0.000
Produktlänge 1 m [3.3 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 28 cm [11 in]
Package Length 13.8 cm [5.4 in]
Package Width 15 mm [0.6 in]
Versandgewicht (Verpackung) 0.2 kg [0.4 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 100 cm serielles befestigtes SCSI SAS-Kabel - SFF-8470 bis SFF-8470

Zertifikate

Verwandte Produkte

2m Infiniband SCSI SAS Kabel extern - SFF-8470 auf SFF8470
SAS7070S200
2m Infiniband SCSI SAS Kabel extern - SFF-8470 auf SFF8470

Schließen Sie Ihre SFF-8470 SAS-Speichergeräte an eine leistungsfähige, TAA-konforme Lösung an

90,99 € ohne USt
109,19 € mit USt