×
Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com StarTech.com
Nicht verfügbar
Internes Mini-SAS auf SATA Kabel - SFF-8643 zu 4x SATA - 1m
Verbinden Sie einen SAS-Controller mit vier SATA-Laufwerken
Produkt-ID: SAS43SAT1M
- Kompatibel zu 6-GBit/s-SATA-Laufwerken
- Kostengünstiges Ersatzkabel
- Garantierte Zuverlässigkeit mit lebenslanger Garantie
28,99 € EUR ohne USt
34,79 € EUR mit USt
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Wo kaufen
Von einem Partner
Support
Überblick
Dieses interne Mini-SAS-auf-SATA-Kabel ist eine kostensparende Lösung zur Verbindung eines SAS- oder SATA-Controllers mit vier SATA-Laufwerken. Es ist der perfekte Ersatz für Ihre SFF-Datenspeicherkabel
Das Kabel ist kompatibel zu 6-GBit/s-SATA-Laufwerken.
Das SAS43SAT1M fällt unter die Garantie von StarTech.com zur Gewährleistung der Zuverlässigkeit für die gesamte Produktlebensdauer.
Anwendungen
Verbinden Sie einen SAS-Controller mit vier SATA-Laufwerken
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
Ingram Austria | V933842 | |
UPC Code | 065030866095 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Typ der Kabelabschirmung | Aluminium-Polyester-Folie | |
Typ der Kabelummantelung | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Steckverbinder | ||
Steckverbinder A | 1 - SFF-8643 (36-polig, internes HD Mini-SAS) Einrastend Stecker | |
Steckverbinder B | 1 - SATA (7-polig, Daten) Stecker | |
Physische Eigenschaften | ||
Drahtstärke | 30 AWG | |
Farbe | Schwarz und Silber | |
Kabellänge | 1 m [3.3 ft] | |
Produktgewicht | 42 g [1.5 oz] | |
Produktlänge | 1 m [3.3 ft] | |
Steckverbinderart | Gerade | |
Verpackungsinformationen | ||
Versandgewicht (Verpackung) | 46 g [1.6 oz] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - SFF-8643-auf-4x-SATA-Kabel, 1 m |
Produkt-Support
Treiber & Downloads
Compliance Letter(s):
Datenblätter
- SAS43SAT1M_Datasheet-DE.pdf
Deutsch
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.