StarTech.com

Slimline SATA auf SATA Adapter mit Stromvers. – Buchse/Stecker

Verwenden Sie neuere Slimline-Laufwerke mit älteren Hauptplatinen.

Produkt-ID: SLSATAADAP

  • Entspricht den seriellen ATA III-Spezifikationen
7,99 € EUR ohne USt
9,59 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - Slimline SATA (13-polig, Daten und Strom) Buchse
Steckverbinder B 1 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Produktbreite 11 mm [0.4 in]
Produktgewicht 11.1 g [0.4 oz]
Produkthöhe 8 mm [0.3 in]
Produktlänge 46.1 mm [1.8 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 13.8 g [0.5 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Slimline-SATA-auf-SATA-Adapter mit Stromvers. – Buchse/Stecker

Zertifikate

Verwandte Produkte

Slimline SATA auf SATA Adapter mit Strom Buchse/Stecker 15cm
SLSATAADAP6
Slimline SATA auf SATA Adapter mit Strom Buchse/Stecker 15cm

Schließen Sie ein optisches Slimline SATA-Laufwerk in bis zu 15 cm Entfernung an einen Standard-SATA-Hauptplatinenanschluss an

7,99 € ohne USt
9,59 € mit USt