StarTech.com

DVI Dual-Monitor Dockingstation für USB-C Laptops - inklusive USB-C auf A Adapter, HDMI und VGA Adapter

Erweitern Sie unter Verwendung eines einzigen USB 3.0-Kabels Ihren mit USB-Type-C ausgestatteten Laptop zu einem leistungsstarken Büro-Arbeitsplatz

Produkt-ID: DK30BACDD

  • Schließen Sie das Dock schnell und einfach an Ihren Laptop mit USB-C-Port an (nur Windows).
  • Fügt einen Dual-Monitor-Ausgang (Dual-DVI) hinzu und beinhaltet DVI-zu-HDMI- sowie DVI-zu-VGA-Adapter
  • Insgesamt fünf USB 3.0-Ports, einschließlich zwei USB-Ports für schnelles Aufladen und Synchronisieren (entspricht USB Batterie-Ladespezifikation Rev. 1.2)
Sehen Sie mehr
  • Vertikale oder horizontale Ausrichtung des Docks ermöglicht die flexible Platzierung auf dem Schreibtisch
  • Unterstützt Laptops mit USB-Type-C und USB-Type-A (USB 3.0) sowie Windows-basierte Tablets
  • Matte, silberfarbene, sandgestrahlte Ausführung
  • Ein 1 m flexibles USB 3.0-Host-Kabel, der Ständer mit Schrauben und Schraubendreher sowie vier Gummifüße sind im Lieferumfang enthalten
235,99 € EUR ohne USt
283,19 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 3 Years
Hardware
4K-Unterstützung Nein
Bustyp USB-C
Chipset-ID DisplayLink - DL-3900
Genesys Logic - GL3520
Industrienormen IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB Batterie-Ladespezifikation Rev. 1.2
USB 3.0 - abwärtskompatibel mit USB 2.0 und 1.1
Schnellladeanschlüsse Ja
Unterstützte Displays 2
Leistung
Auto MDIX Ja
Full Duplex-Unterstützung Ja
Kompatible Netzwerke 10/100/1000 Mbps
Max. Analogauflösungen 2048x1152 (VGA)
Max. Datenübertragungsrate 5 Gbit/s (USB 3.0)
2 Gbit/s (Ethernet; Full-Duplex)
Max. Digitalauflösungen 2048 x 1152 (Dual-Link DVI/HDMI)
Auch niedrigere Auflösungen werden unterstützt.
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
UASP-Unterstützung Ja
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 1 - DVI-D (25-polig) Buchse
1 - DVI-I (29-polig) Buchse
2 - USB 3.0 A (Schnellladung, 9-polig, SuperSpeed) Buchse
3 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Buchse
1 - RJ-45 Buchse
1 - 3,5 mm Mini-Jack (4 Positionen) Buchse
1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® XP SP3 (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10
Chrome OS™
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis HDMI- und VGA-Adapter sind im Lieferumfang enthalten.
Der VGA-Adapter kann ausschließlich auf dem DVI-I-Port (29-polig) verwendet werden.
Der DVI-I-Anschluss unterstützt DVI-I-Signale (digital und analog)
USB 3.0 wird auch als USB 3.1 Gen 1 bezeichnet. Dieser Verbindungsstandard bietet Geschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s.
System- und Kabelanforderungen Ein Host-Laptop mit einem verfügbaren USB-C-Port.
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Strom
Strom
Ausgangsspannung 5 DC
Ausgangsstrom 4 A
Eingangsspannung 100 ~ 240 AC
Eingangsstrom 0.8 A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp M
Stromverbrauch 20
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Feuchtigkeit 5 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz und Silber
Gehäusetyp Aluminium und Kunststoff
Kabellänge 1 m [3.3 ft]
Produktbreite 23 mm [0.9 in]
Produktgewicht 285 g [10.1 oz]
Produkthöhe 178 mm [7 in]
Produktlänge 83 mm [3.3 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 1 kg [2.2 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - DVI-Dual-Monitor-Laptop-Dockingstation
1 - USB-C-zu-USB-A-Adapterkabel
1 - 1 m USB 3.0-Kabel (USB-A zu USB-B)
1 - DVI-auf-HDMI-Adapter
1 - DVI-auf-VGA-Adapter
1 - Fuß
2 - Ständerschrauben
1 - Schraubendreher
4 - Gummifüße
1 - Universal-Stromadapter (NA/JP, UK, EU)
1 - Treiber-CD
1 - Kurzanleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® XP SP3 (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10
Chrome OS™

Zertifikate

Verwandte Produkte

Triple-Monitor USB 3.0 Dockingstation - 1x HDMI - 2x DisplayPort
USB3DOCKH2DP
Triple-Monitor USB 3.0 Dockingstation - 1x HDMI - 2x DisplayPort

Dockingstation | Mac & Windows® | 4K DP | 5 USB Ports | TAA konform

281,99 € ohne USt
338,39 € mit USt
Dual Monitor USB 3.0 Dockingstation mit HDMI & 4K DisplayPort
USB3DOCKHDPC
Dual Monitor USB 3.0 Dockingstation mit HDMI & 4K DisplayPort

Laptop Dockingstation | Mac & Windows ® | USB Schnelllade Port | 4 USB Ports | TAA konform

240,99 € ohne USt
289,19 € mit USt
USB 3.0 Universal Laptop Mini Dockingstation mit HDMI oder VGA, Gigabit Ethernet, USB 3.0
USB3SMDOCKHV
USB 3.0 Universal Laptop Mini Dockingstation mit HDMI oder VGA, Gigabit Ethernet, USB 3.0

Schaffen Sie über dieses mobile USB 3.0-Mini-Dock mithilfe eines USB 3.0-Ports von Ultrabook™ oder Laptop eine mobile Workstation

126,99 € ohne USt
152,39 € mit USt
USB 3.0 Universal Mini Dockingstation - USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter mit HDMI
USB31GEHD
USB 3.0 Universal Mini Dockingstation - USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter mit HDMI

Fügen Sie einem Laptop mit begrenzten Anschlüssen über einen einzigen USB 3.0-Anschluss einen Gigabit Ethernet-RJ45-Anschluss und einen HDMI-Ausgang hinzu

99,99 € ohne USt
119,99 € mit USt
Universal USB 3.0 Laptop Mini Dockingstation mit VGA, Gigabit Ethernet - USB 3.0 GbE NIC Adapter mit VGA
USB31GEVG
Universal USB 3.0 Laptop Mini Dockingstation mit VGA, Gigabit Ethernet - USB 3.0 GbE NIC Adapter mit VGA

Fügen Sie einem Laptop mit begrenzten Anschlüssen über USB 3.0 einen Gigabit Ethernet-RJ45-Anschluss und einen VGA-Ausgang hinzu

99,99 € ohne USt
119,99 € mit USt
Dual-Monitor KVM USB 3.0 Dockingstation für zwei Laptops
USB3DDOCKFT
Dual-Monitor KVM USB 3.0 Dockingstation für zwei Laptops

Laptop-Dockingstation | Dateiübertragung | DisplayPort und HDMI | Mac & Windows® | 5 USB-Anschlüsse

293,99 € ohne USt
352,79 € mit USt
Thunderbolt 2 4K Dockingstation für Laptops - Inklusive TB Kabel
TB2DOCK4KDHC
Thunderbolt 2 4K Dockingstation für Laptops - Inklusive TB Kabel

Verwandeln Sie ein MacBook oder einen Laptop über ein einziges Thunderbolt-Kabel in einen leistungsfähigen 4K Ultra HD-Arbeitsplatz oder Hot Desk

358,99 € ohne USt
430,79 € mit USt

Zubehör