StarTech.com

4 Port USB-C Hub - 4x USB-A mit individuellen An/Aus-Schaltern

Mobiler USB-C auf USB 3.0 Hub | Bus-Powered

Produkt-ID: HB30C4AIB

  • Erweitern Sie mit diesem USB-C-Hub Ihren USB-C-fähigen Laptop bzw. Ihr Tablet oder Smartphone um vier USB 3.0 (Type-A)-Anschlüsse
  • Sparen Sie Energie mit separaten Ein-/Ausschaltern für jeden USB-Anschluss
  • USB-Bus-betrieben, keine externe Stromquelle erforderlich
Sehen Sie mehr
  • Kompaktes, mobiles Design mit befestigtem Kabel (25 cm)
  • Sparen Sie Zeit dank Plug-&-Play-Installation
44,99 € EUR ohne USt
53,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp USB 3.0
Chipset-ID VIA/VLI - VL817
Industrienormen USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) - abwärtskompatibel mit USB 2.0 und 1.1
Ports 4
Schnellladeanschlüsse Nein
Schnittstelle USB 3.0
USB-C-Geräteanschlüsse Nein
USB-C-Hostanschluss Ja
Leistung
Max. Datenübertragungsrate 5 Gbit/s
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
UASP-Unterstützung Ja
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 4 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Buchse
1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 (5Gbps) Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Betriebssystemunabhängig; erfordert keine zusätzlichen Treiber oder Software
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen Freier USB Type-C-Anschluss - USB 3.0 (5 Gbit/s)
Die gesamte verfügbare Leistung des HB30C4AIB basiert auf der verfügbaren Eingangsleistung und wird von allen nachgeschalteten Anschlüssen gemeinsam genutzt.
Anzeiger
LED-Anzeiger 4 - Anschlussleistung
Strom
Mit Stromadapter USB-betrieben
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Feuchtigkeit 20 bis 80% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Lagertemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Formfaktor Kompakt
Gehäusetyp Kunststoff
Kabellänge 250 mm [9.8 in]
Produktbreite 34.9 mm [1.4 in]
Produktgewicht 42 g [1.5 oz]
Produkthöhe 1.9 cm [0.8 in]
Produktlänge 85 mm [3.3 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 14.2 cm [5.6 in]
Package Width 17 cm [6.7 in]
Versandgewicht (Verpackung) 106 g [3.7 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Hub
1 - Kurzanleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

4 Port USB 3.0 Hub - USB-C zu 4x USB-A
HB30C4AB
4 Port USB 3.0 Hub - USB-C zu 4x USB-A

Verwandeln Sie mit diesem busbetriebenen Hub den USB Type-C-Port Ihres Laptops in vier USB Type-A-Ports (5 Gbit/s)

42,99 € ohne USt
51,59 € mit USt
4 Port USB 3.1 Gen 1 Hub - USB-C auf 1x USB-C und 3x USB-A
HB30C3A1CFB
4 Port USB 3.1 Gen 1 Hub - USB-C auf 1x USB-C und 3x USB-A

Wandeln Sie einen USB Type-C-Anschluss am Laptop in drei USB Type-A-Anschlüsse (5 Gbit/s) und einen USB Type-C-Anschluss um

43,99 € ohne USt
52,79 € mit USt
3 Port USB 3.0 Hub plus Gigabit Ethernet - USB-C - Weiß
HB30C3A1GEA
3 Port USB 3.0 Hub plus Gigabit Ethernet - USB-C - Weiß

Verwandeln Sie einen USB Type-C-Port Ihres Laptops in drei USB Type-A-Ports (5 Gbit/s) und einen GbE-Port

53,99 € ohne USt
64,79 € mit USt
3 Port USB 3.0 Hub mit USB-C und Gigabit Ethernet - inklusive Netzteil
HB30C3A1GE
3 Port USB 3.0 Hub mit USB-C und Gigabit Ethernet - inklusive Netzteil

Wandeln Sie einen USB Type-C-Anschluss am Laptop in drei USB Type-A-Anschlüsse (5 Gbit/s) und einen Gigabit Ethernet-Anschluss um

77,99 € ohne USt
93,59 € mit USt
4 Port USB-C Hub - USB C und 3x USB-A - USB 3.0 Hub - Weiß
HB30C3A1CFBW
4 Port USB-C Hub - USB C und 3x USB-A - USB 3.0 Hub - Weiß

Wandeln Sie einen USB Type-C-Port Ihres Laptops in drei USB Type-A-Ports (5 Gbit/s) und einen USB Type-C-Port

41,99 € ohne USt
50,39 € mit USt
7 Port USB Hub - Metall - USB-C zu 5x USB-A und 2x USB-C - USB 3.0
HB30C5A2CST
7 Port USB Hub - Metall - USB-C zu 5x USB-A und 2x USB-C - USB 3.0

Fügen Sie Ihrem Computer mit USB-C mit diesem montierbaren USB 3.0-Hub (5 Gbit/s) fünf USB Typ-A-Ports und zwei USB Typ-C-Ports hinzu

101,99 € ohne USt
122,39 € mit USt
4 Port USB C Hub - Metall - USB-C zu 3x USB-A und 1x USB-C - USB 3.0
HB30C3A1CST
4 Port USB C Hub - Metall - USB-C zu 3x USB-A und 1x USB-C - USB 3.0

Fügen Sie Ihrem Computer mit USB-C mit diesem montierbaren USB 3.0-Hub (5 Gbit/s) drei USB-Typ-A-Ports und einen USB Typ-C-Port hinzu

85,99 € ohne USt
103,19 € mit USt
3 Port USB 3.0 Hub mit Stromlieferung - USB-C zu 3x USB-A
HB30C3APD
3 Port USB 3.0 Hub mit Stromlieferung - USB-C zu 3x USB-A

Verwandeln Sie den USB Type-C-Port Ihres Laptops in drei USB Type-A-Ports (5 Gbit/s), während Sie Ihren Laptop zusätzlich mit Strom versorgen und aufladen

45,99 € ohne USt
55,19 € mit USt
3 Port USB-C mit Stromversorgung - USB-C auf 3x USB-A - USB 3.0 Hub - Weiß
HB30C3APDW
3 Port USB-C mit Stromversorgung - USB-C auf 3x USB-A - USB 3.0 Hub - Weiß

Verwandeln Sie den USB Type-C-Port Ihres Laptops in drei USB Type-A-Ports (5 Gbit/s), während Sie Ihren Laptop zusätzlich mit Strom versorgen und aufladen

43,99 € ohne USt
52,79 € mit USt
4 Port USB 3.0 Hub mit USB-C - Inklusive Netzteil
HB30C3A1CFS
4 Port USB 3.0 Hub mit USB-C - Inklusive Netzteil

Wandeln Sie einen USB Type-C-Anschluss am Laptop in drei USB Type-A-Lade- und Synchronisierungsanschlüsse (5 Gbit/s) und einen USB Type-C-Anschluss um

65,99 € ohne USt
79,19 € mit USt
3 Port USB 3.0 Hub mit Gigabit Ethernet und Stromversorgung - USB-C
HB30C3AGEPD
3 Port USB 3.0 Hub mit Gigabit Ethernet und Stromversorgung - USB-C

Verwandeln Sie den USB-C-Port eines Laptops in drei USB-Type-A-Ports (5 GB/s) und einen GbE-Port, betreiben Sie gleichzeitig Ihren Laptop und laden Sie ihn auf

75,99 € ohne USt
91,19 € mit USt
USB-C Hub - 4 Port USB 3.0 - USB C auf 4x USB-A - Bus Powered - Weiß
HB30C4ABW
USB-C Hub - 4 Port USB 3.0 - USB C auf 4x USB-A - Bus Powered - Weiß

Verwandeln Sie mit diesem busbetriebenen Hub den USB Type-C-Port Ihres Laptops in vier USB Type-A-Ports (5 Gbit/s)

44,99 € ohne USt
53,99 € mit USt
4 Port USB 3.0 Hub - USB-C zu 4x USB-A - Inklusive Netzteil
HB30C4AFS
4 Port USB 3.0 Hub - USB-C zu 4x USB-A - Inklusive Netzteil

Verwandeln Sie den USB Type-C-Port Ihres Laptops in vier USB Type-A-Lade- und Synchronisierungs-Ports (5 Gbit/s)

52,99 € ohne USt
63,59 € mit USt
4-Port USB 3.0 HUb mit Stromversorgung - USB-C to 4x USB-A
HB30C4AFPD
4-Port USB 3.0 HUb mit Stromversorgung - USB-C to 4x USB-A

Wandeln Sie einen USB Type-C™-Port Ihres Laptops in vier USB Type-A-Ports (5 Gbit/s), während Sie Ihren Laptop zusätzlich mit Strom versorgen und aufladen

57,99 € ohne USt
69,59 € mit USt

Zubehör