Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comAdaptateur vidéo multi-écrans USB 3.0 vers DVI-I / VGA - Carte graphique externe - 2048x1152
Branchez un écran DVI sur un SuperSpeed USB 3.0 pour une solution multi-écrans externe accélérée avec des résolutions jusqu'à 2048 x 1152.
Nº de produit : USB32DVIPRO
- Interface SuperSpeed USB 3.0 (5 Gb/s) rétrocompatible avec USB 2.0
- Installation rapide et facile
- Adaptateur DVI vers VGA inclus
- Prise en charge de résolutions pouvant atteindre jusqu'à 2048x1152
- Alimentation par USB - Aucun adaptateur d'alimentation externe requis
- Faites votre choix entre des configurations d'affichage principal, étendu ou en miroir
- Le pilote prend en charge la rotation de l'affichage
- Prend en charge l'interface Windows® Aero
- Possibilité d'utiliser plusieurs adaptateurs USB32DVIPRO sur un seul système (jusqu'à 5)
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
D'un partenaire
Assistance
Présentation
Points forts de StarTech.com
- La conversion SuperSpeed USB 3.0 vers DVI apporte une bande passante supplémentaire, pour un contenu vidéo haute définition plus fluide
- Cet appareil externe, alimenté par USB, offre la manière la plus simple d'ajouter une capacité graphique à votre système, sans avoir à ouvrir le boîtier ou à annuler les garanties système
Applications
Ajoutez un deuxième écran DVI et VGA et tirez davantage de votre ordinateur de bureau sans avoir à l'ouvrir pour y installer une nouvelle carte vidéo
Ajoutez une capacité multi-écrans à un seul ordinateur afin de créer des présentations multimédias attrayantes
Utilisez l’adaptateur pour connecter votre ordinateur à votre téléviseur DVI ou VGA afin de visionner des photos et des films familiaux
Solution idéale pour les chercheurs et les rédacteurs, permettant d’afficher un matériel de référence sur un écran et un document de travail sur l’autre
Augmentez votre productivité en exécutant plusieurs applications sur différents écrans : vérifiez votre messagerie électronique sur un écran tout en navigant sur Internet sur l'autre écran
Visualisez de grandes feuilles de calcul ou plusieurs feuilles de calcul sur plusieurs écrans
Solution compacte et légère qui permet aux voyageurs d'affaires utilisant un ordinateur portable de connecter celui-ci à un écran/projecteur secondaire
Spécifications techniques
Numéros de produit | ||
---|---|---|
Ingram Micro Belgium | 2023927 | |
Tech Data - Belgium | 4462747 | |
UPC Code | 065030846110 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Matériel | ||
ID du chipset | DisplayLink - DL-3100 | |
Mémoire | 512MB DDR2 SDRAM | |
Prise en charge audio | Oui | |
Signal de sortie | DVI-I (DVI numérique/analogique) | |
USB Pass-Through | Non | |
Performance | ||
MTBF | 90 577 heures | |
Prise en charge grand écran | Oui | |
Résolutions analogiques max. | 2048x1152 | |
Résolutions numériques max. | 2048x1152 | |
Résolutions prises en charge | Widescreen(16/32 bit): 2048x1152, 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1366x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720 Standard(16/32 bit): 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640X480 |
|
Spécifications générales | Si vous utilisez l'OS X 10.8, la mise à jour Apple 10.8.3 doit être installée avant le logiciel DisplayLink. La 10.8.3 résout plusieurs problèmes graves de l'OS X qui apparaissent lors de l'installation du logiciel DisplayLink. | |
This USB video adapter uses a DisplayLink family chipset. If you’re connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a Trigger or Fresco family chipset. | ||
Connecteur(s) | ||
Connecteur A | 1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Mâle | |
Connecteur B | 1 - DVI-I (29 broches) Femelle | |
Logiciel | ||
Compatibilité système d’exploitation | Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 MacOS® 10.6 to 10.13 Ubuntu 14.04, 16.04 ChromeOS 55+ |
|
Notes spéciales / Configuration | ||
Configurations du système et du câblage | Application bureautique : Unité centrale : i3 Dual Core 2,8 GHz RAM : 2 Go ou plus Vidéo Full HD : Unité centrale : Quad Core 2,4 GHz ou plus (i5 recommandé) RAM : 4 Go ou plus |
|
Not intended for gaming | ||
Remarque | Connectez jusqu'à cinq adaptateurs USB32DVIPRO sur un seul PC - Reportez-vous au manuel pour la configuration système | |
Alimentation | ||
Adaptateur d’alimentation inclus | Alimentation par USB | |
Conditions environnementales | ||
Humidité | Humidité relative < 85 % sans condensation | |
Température de fonctionnement | 10°C to 40°C (50°F to 194°F) | |
Température de stockage | -10°C to 80°C (14°F to 167°F) | |
Caractéristiques physiques | ||
Couleur | Noir | |
Hauteur du produit | 15.5 mm [0.6 in] | |
Largeur du produit | 43.5 mm [1.7 in] | |
Longueur de câble | 152.5 mm [6 in] | |
Longueur du produit | 78 mm [3.1 in] | |
Poids du produit | 300 g [10.6 oz] | |
Type de boîtier | Plastique | |
Informations d'emballage | ||
Poids brut | 0.2 kg [0.5 lb] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Adaptateur USB 3.0 vers DVI | |
1 - Adaptateur DVI vers VGA | ||
1 - CD de pilote | ||
1 - Guide d'installation |
Compatibilité







MacOS® 10.6 to 10.13
Ubuntu 14.04, 16.04
ChromeOS 55+
Produits associés
Adaptateur USB vers DVI - Carte vidéo USB externe pour PC et MAC - 1920 x 1200
Permet de connecter un écran DVI pour fournir une solution USB de bureau étendu de plusieurs moniteurs
Adaptateur Vidéo USB 2.0 vers DVI - Carte Graphique Externe - 1920x1200
Connectez un écran DVI pour une solution USB d'entrée de gamme de bureau étendu multi-écrans
Adaptateur Vidéo Carte Graphique Externe USB 3.0 vers DVI - avec Hub USB - 1920x1200
Connectez un écran DVI via USB 3.0, tout en gardant ce dernier disponible
Adaptateur vidéo multi-écrans USB 3.0 vers HDMI et DVI - Carte graphique externe - 2048x1152
Connectez un écran HDMI® et DVI-I par le biais d'un port USB 3.0, pour une solution multi-écrans externe HD 1080p
Câble adaptateur vidéo multi-moniteurs externe USB DVI 1,80 mètre – M/M
Permet de connecter un écran DVI pour fournir une solution USB multi-moniteurs de bureau étendu, à l’aide d’une solution de câble tout-en-un.
Accessoires
Câble HDMI vers DVI-D de 1,8m - Mâle / Mâle - Noir
Raccordez un appareil à sortie HDMI® à un écran DVI-D, ou un appareil à sortie DVI-D à un écran compatible HDMI
10 ft HDMI to DVI-D Cable - M/M
Raccordez un appareil à sortie HDMI® à un écran DVI-D, ou un appareil à sortie DVI-D à un écran compatible HDMI
Câble d'écran Dual Link DVI-D 30cm - M/M
Assure une connexion haute vitesse d'une qualité remarquable vers vos périphériques numériques DVI
3 ft DVI-D Dual Link Cable - M/M
Provides a high-speed, crystal-clear connection to your DVI digital devices
3 ft DVI-D Dual Link Cable - M/M
Provides a high-speed, crystal-clear connection to your DVI digital devices
Câble DVI-D Dual Link de 1,8m - Cordon DVI vers DVI pour écran numérique - M/M - 2560x1600
Assure une connexion haute vitesse d'une qualité remarquable vers vos périphériques numériques DVI
10 ft DVI-D Dual Link Cable - M/M
Assure une connexion haute vitesse d'une qualité remarquable vers vos périphériques numériques DVI
15 ft DVI-D Dual Link Cable - M/M
Provides a high-speed, crystal-clear connection to your DVI digital devices
20 ft DVI-D Dual Link Cable - M/M
Assure une connexion haute vitesse d'une qualité remarquable entre vos périphériques numériques DVI
25 ft DVI-D Dual Link Cable - M/M
Assure une connexion haute vitesse d'une qualité remarquable entre vos périphériques numériques DVI
Support produit
Pilotes et téléchargements
Pilotes :
-
[DisplayLink] Windows USB Display Adapter.zip
Version: 8.4 -
[DisplayLink] Mac USB Display Adapter.zip
Version: 4.1
10.13.4 Beta: 4.3 - Mac-release-notes.txt
-
[DisplayLink]_Ubuntu_USB_Display_Adapter.zip
Version: 1.4.210 - Ubuntu-release-notes.txt
- Windows-Release-Notes.txt
Manuel :
-
USB32xxxPRO.pdf
English
Certification(s):
Fiche technique
- USB32DVIPRO_Datasheet-FR.pdf
Français
Foire aux questions
Avant d’acheter
Des problèmes on été identifiés entre les adaptateurs vidéo USB et les stations d'accueil DisplayLink et macOS 10.13.4. Pour le moment, ces produits ne sont pas compatibles avec macOS 10.13.4. DisplayLink, un fabricant de chipset tiers, travaille actuellement à trouver une solution au problème identifié dans la version actuelle de macOS. StarTech.com surveille la situation et fournira les mises à jour dès qu'elles seront disponibles.
Si un système a été mis à jour vers la version 10.13.4, la réinstallation de la version 10.13.3 ou antérieure est une option permettant aux utilisateurs avancés de restaurer la fonctionnalité DisplayLink: Revenir à une version précédente de macOS.
Pour d'autres recommandations de produits, y compris notre catalogue de produits Thunderbolt™, contactez notre équipe de support technique au bas de notre page d'assistance.
Copy Link
Ces informations vous ont-elles été utiles? Oui Non
Installation
Remarque : Veuillez ne pas connecter physiquement l'adaptateur vidéo USB à votre ordinateur avant d'y être invité (étape 5).
Avant d'installer l'appareil, veuillez vérifier que votre système d'exploitation est à jour (par exemple, vous avez installé le service pack le plus récent).
Pour installer le pilote :
- Téléchargez les pilotes les plus récents à partir du site Web StarTech.com (http://www.startech.com/Downloads). La référence et le numéro de série des produits se trouvent sur leur emballage.
Remarque : Windows enregistre généralement les fichiers dans le dossier Téléchargements associé à votre compte d'utilisateur (par exemple, C:\Utilisateurs\votre_nom\Téléchargements).
- Une fois le téléchargement terminé, effectuez un clic droit sur le dossier zip que vous avez téléchargé, sélectionnez Extraire tout et suivez les instructions à l'écran.
- Sélectionnez le dossier correspondant à votre système d'exploitation.
- Effectuez un clic droit sur le fichier Setup.exe.
- Cliquez sur Exécuter en tant qu'administrateur.
Remarque : Si l'option Exécuter en tant qu'administrateur n'est pas disponible, cela peut signifier que vous êtes en train d'essayer d'exécuter le programme d'installation à partir du fichier zippé. Veuillez extraire les fichiers en vous référant aux instructions de l'étape 2.
- Suivez les instructions apparaissant à l'écran pour installer les pilotes de l'appareil et faites redémarrer l'ordinateur lorsque vous y serez invité.
- Une fois que Windows a redémarré, connectez l'adaptateur vidéo USB à votre ordinateur.
- Votre ordinateur installera automatiquement le pilote, et votre appareil sera prêt à l'emploi.
Remarque : L'installation peut prendre plusieurs secondes. Au cours de l'installation, votre écran peut scintiller ; cela est normal. Une fois l'installation terminée, votre bureau Windows se déploiera également sur le moniteur supplémentaire.
Copy Link
Ces informations vous ont-elles été utiles? Oui Non
Remarque : Ne connectez pas physiquement l'adaptateur vidéo USB à votre ordinateur avant d'y être invité (étape 7).
- Téléchargez les tous derniers pilotes sur le site Web StarTech.com (http://www.startech.com/Support). Vous pouvez trouver la référence et l'identifiant du produit sur l'emballage du produit.
Remarque : Mac OS X enregistrera généralement les fichiers dans le dossier Téléchargements associé à votre compte utilisateur (par exemple, nom_du_disque_dur\Users\votre_nom\Téléchargements).
- Effectuez un double clic sur le fichier DisplayLink.zip.
- Effectuez un double clic sur le dossier MAC OS.
- Effectuez un double clic sur le dossier correspondant à votre système d'exploitation.
- Effectuez un double clic sur le fichier DisplayLink Installer 75598.dmg.
- Suivez les invites qui s'affichent à l'écran pour installer les nouveaux pilotes. Redémarrez l'ordinateur lorsque vous y êtes invité.
- Une fois le redémarrage de Mac OS X terminé, connectez l'adaptateur vidéo USB à votre ordinateur.
Remarque : L'installation peut durer quelques secondes. Durant l'installation, l'affichage à l'écran peut scintiller ; c'est normal. Une fois l'installation terminée, vous verrez votre bureau Macintosh étendu sur l'écran supplémentaire.
Copy Link
Ces informations vous ont-elles été utiles? Oui Non
- Déconnectez physiquement votre adaptateur vidéo USB de votre ordinateur.
- Cliquez sur Démarrer > Panneau de configuration > Programmes > Désinstaller un programme.
Remarque: Sous Windows 8 et 8.1, appuyez les touches Windows et X au lieu de cliquer sur le bouton Démarrer.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur DisplayLink Core Software et choisissez Désinstaller
- Faites redémarrer l'ordinateur lorsque vous y serez invité.
Remarque : La liste des programmes présente deux entrées DisplayLink. Lorsque vous désinstallez DisplayLink Core Software, toutes les entrées DisplayLink sont désinstallées.
Copy Link
Ces informations vous ont-elles été utiles? Oui Non
Mode d'emploi
Pour savoir si Windows détecte votre appareil USB, procédez comme suit :
- Appuyez sur la touche Windows + R, saisissez devmgmt.msc, puis appuyez sur Entrée.
- Dans la section appropriée du Gestionnaire de périphériques, vérifiez que votre carte d'extension est bien répertoriée et qu'elle n'est pas suivie d'un point d'exclamation. Par exemple, une carte contrôleur USB doit se trouver sous Contrôleurs de bus USB.
Votre appareil USB est répertorié sous le nom du chipset. Pour connaître le nom du chipset de votre appareil USB, rendez-vous sur www.StarTech.com et consultez l'onglet Spécifications techniques concernant votre produit.
Copy Link
Ces informations vous ont-elles été utiles? Oui Non
Windows 10 / 8
- Sur votre clavier, appuyez sur la touche Windows + X et sélectionnez Panneau de configuration.
- Cliquez sur Apparence et personnalisation, cliquez ensuite sur Affichage.
- Cliquez sur l'option Résolution ou Ajuster la résolution dans la colonne de gauche.
- Développez le menu déroulant situé près de « Plusieurs affichages » puis sélectionnez Dupliquer ces affichages.
- Cliquez sur OK pour appliquer les modifications et fermer la fenêtre.
Windows 7 / Vista
- Cliquez sur le bouton Démarrer et sélectionnez Panneau de configuration.
- Cliquez sur Apparence et personnalisation, cliquez ensuite sur Affichage.
- Cliquez sur l'option Résolution ou Ajuster la résolution dans la colonne de gauche.
- Développez le menu déroulant situé près de « Plusieurs affichages » puis sélectionnez Dupliquer ces affichages.
- Cliquez sur OK pour appliquer les modifications et fermer la fenêtre.
Windows XP
- Cliquez sur le bouton Démarrer et sélectionnez Panneau de configuration.
- Effectuez un double clic sur Affichage.
- Cliquez sur l'onglet Paramètres.
- Décochez la case située près de Étendre ces affichages.
- Cliquez sur OK pour appliquer les modifications et fermer la fenêtre.
Copy Link
Ces informations vous ont-elles été utiles? Oui Non
Dépannage
Lors du dépannage de problèmes sur un adaptateur vidéo USB, plusieurs tests rapides vous permettent d'éviter certains problèmes potentiels. Vous pouvez effectuer le test pour s'assurer que les composants suivants fonctionnent correctement et ne constituent pas la cause du problème :
-
Câbles vidéo
-
Source vidéo
-
Destination vidéo
-
Adaptateur vidéo USB
Pour tester les composants d'installation, essayez la procédure suivante :
-
Utilisez les câbles vidéo, la source vidéo, la destination vidéo et l'adaptateur vidéo USB dans une autre configuration pour déterminer si le problème provient des composants ou de la configuration.
-
Utilisez un câble vidéo, une source vidéo, une destination vidéo et un adaptateur vidéo USB différents dans votre configuration pour voir si le problème persiste. Idéalement, vous devez tester un composant qui fonctionne correctement sous une autre configuration.
Lorsque vous testez vos câbles, nous vous recommandons de procéder comme suit :
-
Testez individuellement chaque câble.
-
Utilisez des câbles courts lors du test.
Lorsque vous testez des câbles vidéo, une source vidéo, une destination vidéo et un adaptateur vidéo USB, nous vous recommandons de procéder comme suit :
-
Dans le Gestionnaire de périphériques, examinez les sections Cartes graphiques, Contrôleurs de bus USB ou Cartes graphiques USB. Pour cela, appuyez sur la touche Windows + R, saisissez devmgmt.msc, puis appuyez sur Entrée pour ouvrir le Gestionnaire de périphériques.
-
Si vous ne voyez pas l'adaptateur vidéo USB dans le Gestionnaire de périphériques, reportez-vous à la FAQ suivante : https://www.startech.com/support/faqs/technical-support?topic=expansion-cards#usb-cannot-detect-windows.
-
Si le périphérique est répertorié avec une erreur, réinstallez les pilotes en suivant les instructions figurant sur le site Internet.
-
Vérifiez si les pilotes de votre carte graphique sont à jour. Vous pouvez vérifier le modèle de votre carte graphique dans le Gestionnaire de périphériques, sous Cartes graphiques. Nous vous recommandons de vous rendre directement sur le site Internet du fabricant de la carte graphique pour vérifier la disponibilité de nouveaux pilotes.
-
Vérifiez si l'écran est détecté par Windows.
Pour vérifier si Windows détecte l'écran avec un ordinateur équipé d'une version de Windows XP, procédez comme suit :
- Effectuez un clic droit sur le bureau et cliquez sur Propriétés.
- Cliquez sur l'onglet Paramètres.
- Si la mention Faites glisser les icônes pour qu'elles correspondent à la disposition physique de vos écrans apparaît, cela signifie que Windows détecte plus d'un écran. Vous pouvez cliquer sur le menu déroulant situé sous Affichage pour voir les écrans détectés. Cette option n'est pas disponible lorsque Windows détecte seulement un écran.
Pour vérifier si Windows détecte l'écran avec un ordinateur équipé d'une version de Windows Vista, Windows 7 ou Windows 8, procédez comme suit :
- Effectuez un clic droit sur le bureau puis cliquez sur Résolution de l'écran.
- Vous pouvez cliquer sur le menu déroulant situé sous Affichage pour voir les écrans détectés.
Copy Link
Ces informations vous ont-elles été utiles? Oui Non
Si l'accélération matérielle est activée sur une application logicielle, cela peut entraîner une mauvaise gestion des ressources et limiter les performances de votre périphérique vidéo. Si vous rencontrez ce problème, désactivez l'accélération matérielle dans le ou les programmes concernés.
Pour désactiver l'accélération matérielle dans la plupart des applications et systèmes d'exploitation, procédez comme suit selon la ou les applications logicielles et le système d'exploitation que vous utilisez.
Internet Explorer 9 et versions ultérieures
Remarque : Les versions antérieures d'Internet Explorer n'utilisent pas l'accélération matérielle.
- Cliquez sur le bouton Démarrer.
- Ouvrez le Panneau de configuration.
- Cliquez sur Réseau et Internet.
- Cliquez sur Options Internet.
- Cliquez sur l'onglet Avancé.
- Naviguez jusqu'à l'écran Affichage graphique accéléré.
- Cochez la case Utiliser le rendu logiciel au lieu du rendu GPU.
- Cliquez sur Appliquer.
- Redémarrez votre ordinateur.
Mozilla Firefox
- Ouvrez Firefox.
- Appuyez sur la touche Alt.
- Cliquez sur Outils et Options.
- Cliquez sur l'icône Avancé.
- Cliquez sur l'onglet Général.
- Sous Navigation, décochez la case Utiliser l'accélération matérielle si disponible.
- Cliquez sur le bouton OK.
- Redémarrez votre navigateur Web.
Google Chrome
- Ouvrez Google Chrome.
- Cliquez sur l'icône Options (celle-ci comporte trois lignes horizontales).
- Cliquez sur Paramètres.
- Cliquez sur Afficher les paramètres avancés.
- Faites défiler l'écran jusqu'en bas et décochez la case Utiliser l'accélération matérielle si disponible.
- Redémarrez votre navigateur Web.
Microsoft Office 2013 / 2010
- Ouvrez un programme sous Microsoft Office (par exemple, Microsoft Word).
- Cliquez sur l'onglet Fichier.
- Dans le menu situé à gauche de l'écran, cliquez sur Options.
- Cliquez sur Avancé.
- Sous Affichage, cochez la case Désactiver l'accélération graphique matérielle.
- Fermez puis redémarrez tous les programmes de Microsoft Office que vous avez ouvert.
Windows 10 / 8
- Appuyez sur les touches Windows +X.
- Cliquez sur Panneau de configuration.
- Cliquez sur Personnalisation.
- Sélectionnez un thème à contraste élevé.
Windows 7 / Vista
- Cliquez sur le bouton Démarrer.
- Cliquez sur Panneau de configuration.
- Cliquez sur Personnalisation.
- Sélectionnez un thème autre que Aero. Idéalement, vous devriez sélectionner un thème de base et à contraste élevé.
Windows XP
- Cliquez sur le bouton Démarrer.
- Ouvrez le Panneau de configuration.
- Sélectionnez Affichage.
- Cliquez sur l'onglet Paramètres.
- Cliquez sur Avancé.
- Cliquez sur l'onglet Dépannage.
- Déplacez le curseur Accélération matérielle sur Aucune.
- Redémarrez votre ordinateur.
Copy Link
Ces informations vous ont-elles été utiles? Oui Non
Si l'écran connecté via votre adaptateur vidéo USB ne réagit pas à la sortie de la veille prolongée de votre ordinateur, il est probable que Windows ait automatiquement désactivé le hub racine USB pour économiser de l'énergie.
Afin d'éviter que cela ne se produise, suivez les étapes ci-dessous pour configurer le hub racine USB de sorte qu'il reste allumé pendant l'hibernation.
Windows 8/10
- Sur votre clavier, appuyez sur la touche Windows + X et sélectionnez Panneau de configuration.
- Cliquez sur Matériel et audio, puis cliquez sur Options d'alimentation.
- Cliquez sur Modifier les paramètres du mode pour modifier le mode souhaité.
- Cliquez sur Modifier les paramètres d'alimentation avancés.
- Cliquez sur le signe plus (+) à côté de « Paramètres USB » et « Paramètre de la suspension sélective USB » pour développer les options et modifier les paramètres à Désactivé.
- Cliquez sur OK pour appliquer les paramètres.
Remarque : déconnectez et reconnectez votre adaptateur vidéo USB après l'application des paramètres pour rétablir la connexion.
Windows 7/Vista
- Cliquez sur le bouton Démarrer et sélectionnez Panneau de configuration.
- Cliquez sur Matériel et audio, puis cliquez sur Options d'alimentation.
- Cliquez sur Modifier les paramètres du mode pour modifier le mode souhaité.
- Cliquez sur Modifier les paramètres d'alimentation avancés.
- Cliquez sur le signe plus (+) à côté de « Paramètres USB » et « Paramètre de la suspension sélective USB » pour développer les options et modifier les paramètres à Désactivé.
- Cliquez sur OK pour appliquer les paramètres.
Remarque : déconnectez et reconnectez votre adaptateur vidéo USB après l'application des paramètres pour rétablir la connexion.
Windows XP
- Sur votre bureau, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Mon ordinateur et sélectionnez Propriétés.
- Cliquez sur l'onglet Gestionnaire de périphériques.
- Développez Contrôleurs de bus USB en cliquant sur la flèche à gauche.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le premier périphérique Hub USB racine et sélectionnez Propriétés.
- Cliquez sur l'onglet Gestion de l'alimentation.
- Désactivez Autoriser l'ordinateur à éteindre ce périphérique pour économiser l'énergie.
- Cliquez sur OK pour appliquer le paramètre.
- Répétez les étapes 4 à 7 pour tout périphérique restant dans la section Contrôleurs de bus USB portant le nom « Hub racine ».
Remarque : déconnectez et reconnectez votre adaptateur vidéo USB après l'application des paramètres pour rétablir la connexion.
Copy Link
Ces informations vous ont-elles été utiles? Oui Non
L'objectif de nos adaptateurs vidéo USB consiste certes à ajouter une sortie vidéo supplémentaire à votre ordinateur portable ou votre ordinateur de bureau, mais ces adaptateurs nécessitent tout de même des ressources de la part de votre carte vidéo interne. Sur un petit nombre de cartes vidéo, l'ajout d'un adaptateur vidéo USB peut dépasser la limite des ressources disponibles, ce qui entraîne l'extinction d'un des écrans connectés.
Comme solution de contournement possible à ce problème, nous vous recommandons d'utiliser un adaptateur vidéo USB plus puissant avec une plus grande quantité de RAM intégrée, tel que notre USB32VGAPRO (512 Mo), USB32DVIPRO (512 Mo), USB32DPPRO (512 Mo) ou USB32HDDVII (1 Go).
Copy Link
Ces informations vous ont-elles été utiles? Oui Non
Écrans tactiles
Une combinaison d'écrans tactiles et non tactiles peut entraîner un conflit avec votre carte vidéo interne. En raison de cette limitation, les fonctions de l'écran tactile peuvent se désactiver lors de la connexion de l'adaptateur vidéo USB. Il est même possible que l'adaptateur vidéo USB ne fonctionne pas du tout. Contactez le fabricant de votre système pour vérifier si votre modèle en particulier peut prendre en charge un écran secondaire.
Ordinateurs tout-en-un
Plusieurs systèmes tout-en-un n'autorisent qu'un unique écran. Cette limitation est commune à de nombreux ordinateurs tout-en-un. Ajouter un écran externe peut s'avérer impossible quel que soit l'adaptateur vidéo USB utilisé. Contactez le fabricant de votre système pour confirmer si votre modèle spécifique peut prendre en charge ou non un écran secondaire.
Copy Link
Ces informations vous ont-elles été utiles? Oui Non
Lorsque vous utilisez un logiciel de bureau distant pour accéder à un ordinateur avec adaptateur vidéo USB, vous devez tenir compte des éléments suivants :
- Certains logiciels de bureau distant ne prennent pas en charge l'utilisation simultanée de plusieurs écrans.
- Certains logiciels de bureau distant ne prennent pas en charge les écrans connectés aux adaptateurs vidéo USB.
- Vous pourriez rencontrer des problèmes si l'écran principal est un écran connecté à un adaptateur vidéo USB. Si c'est le cas, essayez de continuer de vous connecter, car l'affichage peut s'activer à nouveau lorsque vous vous connectez.
Copy Link
Ces informations vous ont-elles été utiles? Oui Non
Pour que votre souris se déplace correctement entre les différents écrans, vous devez réorganiser vos écrans sous Windows afin que ceux-ci correspondent à leur emplacement physique sur votre bureau. Pour cela, procédez comme suit en fonction de votre système d'exploitation :
Windows 10 et Windows 8
- Sur votre clavier, appuyez sur la touche Windows + X et sélectionnez Panneau de configuration.
- Cliquez sur Apparence et personnalisation, puis sur Affichage.
- Cliquez sur l'option Résolution ou Ajuster la résolution dans la colonne de gauche. Vos écrans s'affichent alors en tant qu'icônes numérotées.
- Cliquez sur Identifier pour afficher le numéro de chaque écran connecté, cette opération permet d'afficher la position des écrans attribuée par le système.
- Cliquez sur les icônes des écrans et déplacez-les pour que leur configuration corresponde à leur disposition physique.
- Cliquez sur OK pour appliquer les modifications et fermer la fenêtre.
Windows 7 et Windows Vista
- Cliquez sur le bouton Démarrer et sélectionnez Panneau de configuration.
- Cliquez sur Apparence et personnalisation, cliquez ensuite sur Affichage.
- Cliquez sur l'option Résolution ou Ajuster la résolution dans la colonne de gauche. Vos écrans s'affichent alors en tant qu'icônes numérotées.
- Cliquez sur Identifier pour afficher le numéro de chaque écran connecté, cette opération permet d'afficher la position des écrans attribuée par le système.
- Cliquez sur les icônes des écrans et déplacez-les pour que leur configuration corresponde à leur disposition physique.
- Cliquez sur OK pour appliquer les modifications et fermer la fenêtre.
Windows XP
- Cliquez sur le bouton Démarrer et sélectionnez Panneau de configuration.
- Effectuez un double clic sur Affichage.
- Cliquez sur l'onglet Paramètres, vos écrans s'affichent alors en tant qu'icônes numérotées.
- Cliquez sur Identifier pour afficher le numéro de chaque écran connecté, cette opération permet d'afficher la position des écrans attribuée par le système.
- Cliquez sur les icônes des écrans et déplacez-les pour que leur configuration corresponde à leur disposition physique.
- Cliquez sur OK pour appliquer les modifications et fermer la fenêtre.
Pour dupliquer l'affichage de votre écran au lieu d'étendre votre bureau, consultez la FAQ suivante : http://www.startech.com/faq/Windows_Mirroring_Monitors
Copy Link
Ces informations vous ont-elles été utiles? Oui Non
Lorsque les options Afficher les traces de la souris ou Améliorer la précision du pointeur sont activées dans les paramètres de votre souris, cela peut entraîner des problèmes de visibilité avec votre pointeur de souris sur l'écran connecté à l'adaptateur vidéo USB.
Pour résoudre le problème, vous pouvez désactiver les options Afficher les traces de la souris et Améliorer la précision du pointeur en suivant la procédure ci-dessous :
Windows 8
- Sur votre clavier, maintenez enfoncée la touche Windows et appuyez sur X.
- Cliquez sur Panneau de configuration.
- Cliquez sur Matériel et audio.
- Cliquez sur l'option Souris située sous Périphériques et imprimantes.
- Cliquez sur l'onglet Options du pointeur.
- Décochez la case Afficher les traces de la souris.
- Décochez la case Améliorer la précision du pointeur.
- Cliquez sur le bouton Appliquer.
Windows 7/Vista
- Cliquez sur Démarrer.
- Cliquez sur Panneau de configuration.
- Cliquez sur Matériel et audio.
- Cliquez sur l'option Souris située sous Périphériques et imprimantes.
- Cliquez sur l'onglet Options du pointeur.
- Décochez la case Afficher les traces de la souris.
- Décochez la case Améliorer la précision du pointeur.
- Cliquez sur le bouton Appliquer.
Windows XP
- Cliquez sur Démarrer.
- Cliquez sur Panneau de configuration. (Remarque : si votre panneau de configuration est défini sur l'affichage par catégories, sélectionnez Basculer vers l'affichage classique)
- Cliquez sur Souris.
- Cliquez sur l'onglet Options du pointeur.
- Sous Visibilité, décochez la case Afficher les traces de la souris.
Si cela n'a pas pu permettre de résoudre votre problème, consultez : Comment améliorer les performances de mon adaptateur vidéo USB sous Windows ?
Copy Link
Ces informations vous ont-elles été utiles? Oui Non
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis