StarTech.com

Switch vidéo HDMI automatique à 4 ports avec commutation rapide - 4K

Basculez entre quatre sources HDMI sur un seul écran HDMI avec une résolution vidéo 4K et une commutation rapide pour un minimum d'interruption

Nº de produit : VS421HD4KA

  • Qualité d'image impressionnante avec prise en charge de l'Ultra HD 4K
  • Un commutateur 4K2K à 4 ports permet de router quatre sources HDMI vers un écran HDMI
  • Opération facile avec commutation automatique, prioritaire ou manuelle entre les sources HDMI
En voir plus
  • La prise en charge de la copie EDID assure une sortie d'écran précise
  • Configuration audio polyvalente avec prise en charge du son surround 5.1 ou 7.1
  • Télécommande infrarouge incluse
  • Interface de commande série RS-232
  • Rétrocompatible avec la haute définition 1080p
€ 254,99 EUR hors TVA
€ 308,54 EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Présentation

Créez une expérience visuelle puissante avec la possibilité de commuter entre quatre sources vidéo 4K de façon homogène. Ce commutateur HDMI® à 4 ports vous permet de partager un moniteur, un vidéoprojecteur ou un téléviseur avec quatre sources vidéo Ultra HD, et de commuter entre elles avec un minimum d'interruption.

Une qualité d’image impressionnante avec la prise en charge 4K

Le commutateur vidéo maintient la qualité d'image Ultra HD 4K tout en basculant entre les contenus d'appareils sources HDMI, notamment les lecteurs Blu-ray™ et DVD, les systèmes informatiques, les consoles de jeux vidéo, les boîtiers numériques câble-satellite et les récepteurs A/V. 

La prise en charge 4K assure un niveau de visibilité et de clarté d'image supérieur, avec quatre fois la résolution de 1080p, soit 8,29 millions de pixels contre 2,07 millions de pixels. Il offre une expérience visuelle plus attrayante au public dans un large éventail de sites comme les centres et les salles de conférence, et les environnements éducatifs et commerciaux. Avec sa résolution et sa qualité d'image exceptionnelles, il est aussi idéal pour donner vie à vos affichages numériques.

Opération rapide et facile

Profitez d'un fonctionnement sans souci avec trois modes de commutation :

  • Auto-commutation rapide : garantit le passage entre les sources HDMI en un temps réduit. Le commutateur permet un fonctionnement sans effort avec une détection automatique de pointe. Il détecte la dernière source HDMI connectée et bascule automatiquement vers elle. La commutation automatique favorise la collaboration entre les collègues, car elle permet de facilement partager un vidéoprojecteur ou un écran. Elle garantit également qu'il n'y aura aucune interruption dans les applications d’affichage numérique si un signal source n'est accidentellement plus alimenté ou qu'il présente une défaillance.
     
  • Commutation prioritaire : identifie un port prioritaire pour les sources HDMI lorsque plusieurs sources sont connectées ; idéal pour les applications comme les affichages numériques.
     
  • Commutation manuelle : vous permet de choisir manuellement votre source HDMI avec des boutons en façade faciles à utiliser.

Une télécommande IR est incluse dans l'emballage, ce qui vous permet de sélectionner la source d'entrée désirée à distance. L'interface de contrôle série RS-232 garantit un fonctionnement distant facile avec les appareils de contrôle sériels.

Configuration sans souci par installation plug-and-play

Ce commutateur vous fait également économiser du temps en permettant la configuration avec émulation EDID de manière à ce que tous vos paramètres d'affichage, comme la fréquence de rafraîchissement et la résolution native, soient transmis entre votre écran et vos appareils sources vidéo. L'émulation EDID assure une compatibilité optimale avec votre écran 4K, pour une installation plug-and-play pratique et la qualité d'image la plus nette.

Le modèle VS421HD4KA bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Applications

Partagez un moniteur, un vidéoprojecteur ou un téléviseur 4K avec quatre sources vidéo 4K différentes pour créer une expérience visuelle puissante dans les salles de conférence, les salles de classe, les home cinémas, les hôtels, les centres commerciaux, les centres de santé et de nombreux autres environnements

Collaborez facilement avec vos collègues en connectant plusieurs utilisateurs au même écran et en alternant entre les périphériques d’entrée

Améliorez la qualité de votre home cinéma en connectant quatre appareils A/V et en basculant automatiquement entre votre lecteur Blu-ray, boîtier décodeur câble-satellite, console de jeu ou ordinateur

Commutez facilement entre les différentes sources vidéo pour les applications d'affichage numérique : le commutateur est rétrocompatible avec la norme haute définition 1080p, alors n’importe quelle source vidéo présentera une qualité d’image remarquable dans votre application d’affichage numérique

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Entrée AV HDMI
Nombre de ports 4
Normes de l’industrie HDMI 1.4
Prise en charge audio Oui
Sortie AV HDMI
Performance
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. 4K @ 30 Hz
Résolutions prises en charge 3840x2160 (4K)
2560x1600
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Spécifications audio Son surround 7.1
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - HDMI (19 broches) Femelle
Connecteur B 4 - HDMI (19 broches) Femelle
1 - RJ-11 Femelle
Indicateurs
Indicateurs lumineux 4 - DEL de port active
1 - DEL d'alimentation
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Consommation électrique 18
Courant de sortie 1.5
Tension de sortie 12 DC
Tension d'entrée 110V-240V AC
Conditions environnementales
Humidité 0 % ~ 80 %
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 20 mm [0.8 in]
Largeur du produit 65 mm [2.6 in]
Longueur du produit 156 mm [6.1 in]
Poids du produit 291 g [10.3 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 836 g [29.5 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Commutateur HDMI 4 ports
1 - Télécommande
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU / GB / AU)
1 - Câble RJ11
1 - Adaptateur série RJ11 vers DB-9
1 - Ensemble de montage
1 - Guide de démarrage rapide
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Switch vidéo HDMI automatique à 2 ports avec commutation rapide - 4K
VS221HD4KA
Switch vidéo HDMI automatique à 2 ports avec commutation rapide - 4K

Basculez entre deux sources HDMI sur un seul écran HDMI avec une résolution vidéo 4K et une commutation rapide pour un minimum d'interruption

€ 163,99 hors TVA
€ 198,43 incluant TVA
Matrice HDMI 2x2 - Switch et répartiteur HDMI 4K avec commutation rapide
VS222HD4K
Matrice HDMI 2x2 - Switch et répartiteur HDMI 4K avec commutation rapide

Basculez automatiquement entre deux sources vidéo 4K sur deux écrans grâce à la technologie de commutation rapide

€ 254,99 hors TVA
€ 308,54 incluant TVA
Commutateur vidéo HDMI à 2 ports avec commutation automatique et prioritatire - Switch HDMI - 1080p
VS221HDQ
Commutateur vidéo HDMI à 2 ports avec commutation automatique et prioritatire - Switch HDMI - 1080p

Découvrez la connexion HDMI et la sélection de port vidéo automatique sans souci avec une qualité d’image haute définition

€ 112,99 hors TVA
€ 136,72 incluant TVA
Switch 2x1 HDMI et VGA vers HDMI avec convertisseur VGA vers HDMI et commutation prioritaire - 1080p
VS221VGA2HD
Switch 2x1 HDMI et VGA vers HDMI avec convertisseur VGA vers HDMI et commutation prioritaire - 1080p

Partagez un écran/vidéoprojecteur HDMI entre une source audio/vidéo VGA et HDMI avec commutation automatique et prioritaire

€ 226,99 hors TVA
€ 274,66 incluant TVA
Switch HDMI automatique à 4 ports avec boîtier en aluminium et support MHL - Commutateur HDMI 4x1 - 4K 30Hz
VS421HD4K
Switch HDMI automatique à 4 ports avec boîtier en aluminium et support MHL - Commutateur HDMI 4x1 - 4K 30Hz

Basculez entre quatre sources HDMI sur un seul écran HDMI prenant en charge de MHL et des résolutions vidéo jusqu’à 4K

€ 108,99 hors TVA
€ 131,88 incluant TVA
Switch HDMI automatique à 2 ports avec boîtier en aluminium et support MHL - Commutateur HDMI 2x1 - 4K 30Hz
VS221HD4K
Switch HDMI automatique à 2 ports avec boîtier en aluminium et support MHL - Commutateur HDMI 2x1 - 4K 30Hz

Basculez entre deux sources HDMI sur un seul écran HDMI prenant en charge de MHL et des résolutions vidéo jusqu’à 4K

€ 80,99 hors TVA
€ 98,00 incluant TVA
Switch 2x1 VGA et HDMI vers VGA avec convertisseur HDMI vers VGA et commutation prioritaire - 1080p
VS221HD2VGA
Switch 2x1 VGA et HDMI vers VGA avec convertisseur HDMI vers VGA et commutation prioritaire - 1080p

Partagez un écran/vidéoprojecteur VGA entre une source audio/vidéo VGA et HDMI avec commutation prioritaire

€ 243,99 hors TVA
€ 295,23 incluant TVA
Switch HDMI à 4 ports avec Picture-and-Picture Multiviewer - Commutateur HDMI 4x1
VS421HDPIP
Switch HDMI à 4 ports avec Picture-and-Picture Multiviewer - Commutateur HDMI 4x1

Partagez un écran HDMI entre quatre sources audio/vidéo HDMI distinctes, avec Picture-and-Picture en option

€ 1.639,99 hors TVA
€ 1.984,39 incluant TVA
Matrice HDMI 4x4 avec Picture-and-Picture Multiviewer - Switch et répartiteur HDMI pour mur d'écrans
VS424HDPIP
Matrice HDMI 4x4 avec Picture-and-Picture Multiviewer - Switch et répartiteur HDMI pour mur d'écrans

Partagez et interchangez quatre sources audio/vidéo HDMI distinctes parmi quatre écrans HDMI, avec Picture-and-Picture en option

€ 1.813,99 hors TVA
€ 2.194,93 incluant TVA
Switch Matrice HDMI 2x2 avec Commutation Automatique et Prioritaire - 1080p
VS222HDQ
Switch Matrice HDMI 2x2 avec Commutation Automatique et Prioritaire - 1080p

Découvrez la connexion HDMI et la sélection de port vidéo automatique sans souci avec une qualité d’image haute définition

€ 179,99 hors TVA
€ 217,79 incluant TVA
Switch matrice 4x4 HDMI et extendeur HDMI via Cat5 / Cat6 - HDBaseT - 1080p - 70 m
ST424HDBT
Switch matrice 4x4 HDMI et extendeur HDMI via Cat5 / Cat6 - HDBaseT - 1080p - 70 m

Partagez et déployez quatre sources vidéo HDMI sur Cat5 jusqu'à 70 m, et commutez entre quatre écrans distants

€ 1.987,99 hors TVA
€ 2.405,47 incluant TVA
Switch Vidéo VGA 2 Ports avec Commutation Automatique et Copie de EDID - Boîtier de Partage VGA
ST122VGA
Switch Vidéo VGA 2 Ports avec Commutation Automatique et Copie de EDID - Boîtier de Partage VGA

Partagez un écran/vidéoprojecteur VGA entre 2 sources VGA, avec une commutation automatique/prioritaire et l'émulation des données EDID

€ 97,99 hors TVA
€ 118,57 incluant TVA

Accessoires