StarTech.com

Boîtier d'acquisition vidéo DVI haute performance par USB 3.0 - 1080p 60 fps - Aluminium

Enregistrez des vidéos DVI sur votre ordinateur et intégrez une source audio 3,5 mm, avec une résolution de 1080p 60 images par seconde

Nº de produit : USB32DVCAPRO

  • Qualité d'image homogène avec une bande passante USB 3.0 qui vous permet de capturer des vidéos à une résolution de 1080p et une fréquence de 60 images par seconde
  • Prise en charge de la lecture sur de nombreux appareils avec des fichiers vidéo encodés au format universel
  • Acquisition vidéo brute/sans perte avec compatibilité DirectShow™ sur les appareils Windows
En voir plus
  • Entrée audio 3,5 mm séparée pour l'ajout de commentaires en voix off ou d'une piste audio
  • Comprend un port passthrough DVI pour visionner la vidéo sur un moniteur pendant son acquisition
€ 323,99 EUR hors TVA
€ 392,03 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Entrée AV DVI
ID du chipset Mstar - MST3363CNK-170
Normes de l’industrie NTSC, PAL-M, PAL-60, PA
Video Encoding: MPEG4/H.264
DirectShow Compatible
Prise en charge audio Oui
Sortie AV USB
Performance
MTBF 504 825 heures
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions analogiques max. 1920 x 1080 60 FPS
Résolutions numériques max. 1920 x 1080 60 FPS
Résolutions prises en charge 1920 x 1080, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600
Spécifications audio Audio stéréo 2 voies
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle Input
1 - DVI-I (29 broches) Femelle Input
Connecteur B 1 - USB Type-B (9 broches) USB 3.0 Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 7, 8, 8.1, 10
MacOS® 10.11 to 10.14
Notes spéciales / Configuration
Remarque This video capture device requires a USB 3.0 port (or higher). The video capture device does not work with USB 2.0 ports (or lower).
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Conditions environnementales
Humidité 20 % à 80 % (sans condensation)
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -5°C to 40°C (23°F to 105°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 2.4 cm [1 in]
Largeur du produit 61.1 mm [2.4 in]
Longueur du produit 92.2 mm [3.6 in]
Poids du produit 102 g [3.6 oz]
Informations d'emballage
Package Height 52 mm [2 in]
Package Length 21.7 cm [8.5 in]
Package Width 15 cm [5.9 in]
Poids brut 0.5 kg [1 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Carte d'acquisition USB 3.0 pour vidéo DVI
1 - Câble USB 3.0
1 - Guide de démarrage rapide

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 7, 8, 8.1, 10
MacOS® 10.11 to 10.14

Certifications

Accessoires