StarTech.com

Convertisseur VGA vers HDMI avec scaler et audio - 1920x1200 / 1080p

Permet de convertir et de mettre à l’échelle un signal VGA pour garantir un fonctionnement avec un écran ou un moniteur HDMI

Nº de produit : VGA2HDPRO2

  • Personnalisez votre source VGA analogique à l'aide d'un écran HDMI grâce au scaler vidéo intégré
  • Évitez la mise à niveau de votre équipement VGA en mettant votre source à l'échelle pour l'envoyer vers un écran HDMI
  • Goûtez les joies d'un fonctionnement sans souci grâce au menu intuitif à l'écran et à la détection automatique de l'affichage
En voir plus
  • Prend en charge de résolutions haute définition jusqu’à 1920 x 1200 ou 1080p
  • Prend en charge les entrées audio analogiques 3,5 mm ou audio numérique SPDIF
€ 311,99 EUR hors TVA
€ 377,51 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Active or Passive Adapter Actif
Entrée AV Audio stéréo 3,5 mm
Toslink
VGA
Prise en charge audio Oui
Sortie AV Audio stéréo 3,5 mm
HDMI
Toslink
Performance
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions analogiques max. 1920 x 1200
Résolutions prises en charge Widescreen(16/32 bit):
1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1366x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640X480
Spécifications audio Audio stéréo 2 voies (3,5 mm)
Son surround 7.1 voies (SPDIF)
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle Input
1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions)/prise mini-Toslink (SPDIF , optique) Femelle Input
1 - Toslink (SPDIF , optique) Femelle Input
Connecteur B 1 - HDMI (19 broches) Femelle Input
1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle Output
1 - Toslink (SPDIF , optique) Femelle Output
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - DEL d'alimentation
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 13
Courant de sortie 2.6 A
Courant d'entrée 600 ma
Tension de sortie 5 DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0~80 %
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 2.5 cm [1 in]
Largeur du produit 10.2 cm [4 in]
Longueur du produit 14.7 cm [5.8 in]
Poids du produit 326 g [11.5 oz]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Package Height 74 mm [2.9 in]
Package Length 28.3 cm [11.1 in]
Package Width 18.5 cm [7.3 in]
Poids brut 0.9 kg [2 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Convertisseur/Scaler VGA vers HDMI
1 - Câble 3,5 mm vers RCA 1,8 m
1 - Câble VGA 1,2 m
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / GB / EU / AU)
1 - Manuel d'instruction
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Convertisseur Vidéo Composante YPbPr (YUV) ou VGA et Audio vers HDMI - 1920x1200
VGA2HD2
Convertisseur Vidéo Composante YPbPr (YUV) ou VGA et Audio vers HDMI - 1920x1200

Connectez votre source vidéo VGA ou composant à un écran HDMI®

€ 153,99 hors TVA
€ 186,33 incluant TVA
Adaptateur VGA vers HDMI avec audio et alimentation par USB – Convertisseur VGA vers HDMI portable – 1080p
VGA2HDU
Adaptateur VGA vers HDMI avec audio et alimentation par USB – Convertisseur VGA vers HDMI portable – 1080p

Convertissez le signal VGA d'un ordinateur portable ou de bureau en HDMI (avec alimentation par USB)

€ 58,99 hors TVA
€ 71,38 incluant TVA
Boîtier de connexion pour table de réunion - HDMI / VGA / Mini DP vers sortie HDMI avec port USB à charge rapide
BOX4HDECP
Boîtier de connexion pour table de réunion - HDMI / VGA / Mini DP vers sortie HDMI avec port USB à charge rapide

Installez ce panneau de connectivité audio/vidéo dans la table d'une salle de conférence et branchez l'écran d'un ordinateur portable avec HDMI, VGA ou mDP vers un écran HDMI

€ 418,99 hors TVA
€ 506,98 incluant TVA
Répartiteur / commutateur de matrice vidéo HDMI 4x4 avec audio et RS232
VS440HDMI
Répartiteur / commutateur de matrice vidéo HDMI 4x4 avec audio et RS232

Partagez quatre signaux audio/vidéo HDMI® distincts sur quatre écrans et basculez de l'un à l'autre

€ 791,99 hors TVA
€ 958,31 incluant TVA

Accessoires