StarTech.com

Adaptateur / Convertisseur audio et vidéo actif DisplayPort vers HDMI - M/F - 1920x1200

Connectez un écran HDMI® à une source vidéo DisplayPort®

Nº de produit : DP2HDS

  • Prend en charge des résolutions jusqu'à 1920 x 1200
  • Prise en charge de tous les écrans HDMI®, dont les téléviseurs et les home cinéma HD d’Apple
  • Connecteur DisplayPort à verrouillage
En voir plus
  • Conformité avec les spécifications DisplayPort 1.1a
  • Compatibilité avec le format HDCP 1.3
  • Compatibilité avec les cartes vidéo ne prenant pas en charge les signaux DP++ (multimode)
  • Transmission audio, son surround 5.1
€ 40,99 EUR hors TVA
€ 49,60 EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Présentation

L'adaptateur DP2HDS convertit le DisplayPort en HDMI® en prenant en charge la transmission audio, vous permettant ainsi de connecter un ordinateur portable ou de bureau équipé d'une sortie audio/vidéo DisplayPort à un moniteur, écran ou projecteur HDMI®.

Contrairement à un adaptateur passif, le DP2HDS convertit activement une sortie DisplayPort monomode ou multimode, idéale pour les cartes graphiques qui n'offrent pas de signaux de sortie multimodes (DP++), comme les cartes ATI™ Eyefinity.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com

  • Prise en charge des signaux de sortie DisplayPort monomode et multimode (DP++) grâce à la conversion active DisplayPort®

Applications

Adaptation des cartes graphiques ne prenant pas en charge les signaux DP++ (multimode)

Conservez un moniteur HDMI® existant et utilisez-le avec un nouvel ordinateur ou une autre source vidéo DisplayPort®

Idéal pour l'utilisation de votre moniteur HDMI® comme écran secondaire

Idéal pour les écrans des centres de loisirs numériques, des bureaux, des salles de conférence et des salons.

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Active or Passive Adapter Actif
Entrée AV DisplayPort
Normes de l’industrie HDCP
DisplayPort 1.1a
Prise en charge audio Oui
Sortie AV HDMI
Type adaptateur Adaptateurs
Performance
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. 1920x1200
Spécifications audio Son surround 5.1
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DisplayPort (20 broches) A verrouillage Mâle
Connecteur B 1 - HDMI (19 broches) Femelle
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 40 % ~ 85 %
Température de fonctionnement 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Température de stockage 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 15 mm [0.6 in]
Largeur du produit 45 mm [1.8 in]
Longueur du produit 210 mm [8.3 in]
Poids du produit 35 g [1.2 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 45 g [1.6 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur actif DisplayPort® vers HDMI®

Certifications

Produits associés

Adaptateur Vidéo Mini DisplayPort vers DVI Single Link - Convertisseur Mini DP vers DVI
MDP2DVIS
Adaptateur Vidéo Mini DisplayPort vers DVI Single Link - Convertisseur Mini DP vers DVI

Connectez votre moniteur DVI à un ordinateur doté d'une sortie DisplayPort monomode

€ 40,99 hors TVA
€ 49,60 incluant TVA
Adaptateur Vidéo DisplayPort vers VGA - Convertisseur DP - 1920x1200
DP2VGA
Adaptateur Vidéo DisplayPort vers VGA - Convertisseur DP - 1920x1200

Permet de connecter votre moniteur VGA à un ordinateur doté de DisplayPort.

€ 41,99 hors TVA
€ 50,81 incluant TVA

Accessoires