Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Splitter multi-écrans Mini DisplayPort vers 3x HDMI - Hub MST à 3 ports

Nº de produit : MSTMDP123HD

Utilisez cet adaptateur pour brancher trois écrans indépendants à un seul port Mini DP 1.2

Spécifications techniques
  • Maximisez votre productivité en connectant jusqu’à trois écrans indépendants à votre ordinateur par le biais du hub MST

  • Branchez votre ordinateur Mini DisplayPort à des téléviseurs, des écrans et des vidéoprojecteurs HDMI, et oubliez les encombrants adaptateurs HDMI

  • Augmentez la performance vidéo externe avec la prise en charge de résolutions jusqu’à 4K

Plus de Caractéristiques . . .
  • Un nouveau chipset pour une plus grande compatibilité avec Microsoft Surface Pro 3

  • Certifié VESA et DisplayPort

  • Compatible avec les cartes graphiques mDP 1.2 comme AMD Radeon avec la technologie Eyefinity

  • Installation plug-and-play

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

DISCBE CPBE
INGBE TEDABE
Disponible en
€ 166,99 EUR hors TVA
€ 202,06 incluant TVA

Nº: MSTMDP123HD

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Ce hub MST vous permet de brancher trois moniteurs HDMI à votre ordinateur Mini DisplayPort. MST peut être utilisé sur n’importe quel appareil Windows® prenant en charge DisplayPort 1.2, comme des modèles Lenovo™ Think Pad® et Microsoft® Surface™. Lorsqu’il est connecté à des révisions précédentes de DisplayPort, comme DP 1.1, le hub MST tient lieu de répartiteur vidéo.

Augmentez votre productivité avec plusieurs moniteurs

Plus portables que jamais, les nouvelles générations d’ordinateurs portables comportent cependant moins de sorties vidéo, et leur écran intégré est petit. Le hub MST résout ces problèmes en vous permettant de brancher trois écrans indépendants à un seul port Mini DP de votre ordinateur, ce qui facilite considérablement le fonctionnement multitâche. Grâce au hub MST, vous pouvez étendre votre ordinateur de bureau sur des moniteurs supplémentaires et diffuser sur chacun d’entre eux du contenu indépendant afin d’augmenter votre productivité tout en profitant d’un fonctionnement multitâche. Cela est idéal pour créer une solution de bureau partagé facile à connecter à une station d’accueil avec un jeu de périphériques comprenant un clavier et une souris sans fil. Vous pouvez également diffuser la même image sur plusieurs écrans dans des applications de visualisation à distance, comme l'affichage numérique.

Augmentez votre productivité avec plusieurs moniteurs

Une qualité d’image étonnante, qui n’entravera pas les ressources de votre système

La technologie MST utilise votre carte vidéo existante pour réduire au minimum l’utilisation des ressources de votre système tout en permettant des résolutions Ultra HD 4K. La résolution 4K est prise en charge par les derniers périphériques audio-vidéo et offre quatre fois la résolution de 1080p. Par ailleurs, le hub MST peut diffuser en haute définition (1080p), il est donc idéal pour les applications nécessitant une haute résolution, comme le graphisme et l’imagerie médicale. 

Augmentez vos performances

 

Le modèle MSTMDP123HD bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Questions courantes des clients

Consultez les FAQ...

Compatible avec

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet

Windows 10 (32/64)
Windows 8/8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)

Applications
  • Branchez plus d'écrans à votre Surface Pro 3
  • Utilisez un écran pour les données de référence comme des sites Internet, tout en composant sur un autre écran
  • Connectez votre dispositif mDP 1.2 et ajoutez trois écrans haute résolution à votre poste de travail
  • Créez un mur vidéo panoramique pour les applications d'affichage numérique DisplayPort
  • Modifiez des images, des clips vidéo ou audio sur trois écrans, quelle que soit leur orientation ou résolution
  • Idéal pour étaler un grand tableau sur les trois écrans afin de ne pas avoir à le faire défiler à l'horizontale
  • Profitez des vues panoramiques intégrées aux jeux et affichez simultanément des codes utiles/données guides sur un troisième écran
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Active or Passive Adapter Actif
ID du chipset MegaChips - STDP4320
Nombre de ports 3
Prise en charge audio Oui
Signal de sortie HDMI
Type de covertisseur Hub MST
Performance
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. 3840 x 2160 @30hz
Résolutions prises en charge 1024x768
1280x720 (haute définition 720p)
1920x1080 (haute définition 1080p)
1920x1200
2560x1440
2560x1600
3840 x 2160 (Ultra HD 4K) à 30 Hz
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Mini-DisplayPort (20 broches) Mâle Output
Connecteur B 3 - HDMI (19 broches) Femelle Output
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows 10 (32/64)
Windows 8/8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 15
Courant de sortie 3A
Courant d'entrée 0.5 A
Tension de sortie 5 DC
Tension d'entrée 110V-240V AC
Type de prise N
Conditions environnementales
Humidité De 50 à 90 %
Température de fonctionnement 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Température de stockage -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 14 mm [0.6 in]
Largeur du produit 66 mm [2.6 in]
Longueur du produit 114 mm [4.5 in]
Poids du produit 119 g [4.2 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Poids brut 519 g [18.3 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Hub MST Mini DisplayPort vers 3 HDMI
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU / GB / AU)
1 - Guide d'installation rapide
Splitter multi-écrans DisplayPort vers 2x DisplayPort - Hub MST à 2 ports
MSTDP122DP

Splitter multi-écrans DisplayPort vers 2x DisplayPort - Hub MST à 2 ports

Connectez deux écrans indépendants sur un seul port DP 1.2 à l'aide de cet adaptateur

€ 105,99 hors TVA
€ 128,25 incluant TVA

Splitter multi-écrans DisplayPort vers 3x DisplayPort - Hub MST à 3 ports
MSTDP123DP

Splitter multi-écrans DisplayPort vers 3x DisplayPort - Hub MST à 3 ports

Connectez trois écrans indépendants à un seul port DP 1.2 à l'aide de cet adaptateur

€ 154,99 hors TVA
€ 187,54 incluant TVA

Splitter multi-écrans DisplayPort vers 4x DisplayPort - Hub MST à 4 ports
MSTDP124DP

Splitter multi-écrans DisplayPort vers 4x DisplayPort - Hub MST à 4 ports

Connectez quatre écrans indépendants à un seul port DP 1.2 à l'aide de cet adaptateur

€ 211,99 hors TVA
€ 256,51 incluant TVA

Splitter multi-écrans Mini DisplayPort vers 2x DisplayPort - Hub MST à 2 ports
MSTMDP122DP

Splitter multi-écrans Mini DisplayPort vers 2x DisplayPort - Hub MST à 2 ports

Connectez deux écrans indépendants à un seul port mDP 1.2 à l'aide de cet adaptateur

€ 105,99 hors TVA
€ 128,25 incluant TVA

Splitter multi-écrans Mini DisplayPort vers 2x DisplayPort - Hub MST à 2 ports
MSTMDP122DP

Splitter multi-écrans Mini DisplayPort vers 2x DisplayPort - Hub MST à 2 ports

Connectez deux écrans indépendants à un seul port mDP 1.2 à l'aide de cet adaptateur

€ 105,99 hors TVA
€ 128,25 incluant TVA

Splitter multi-écrans Mini DisplayPort vers 3x DisplayPort - Hub MST à 3 ports
MSTMDP123DP

Splitter multi-écrans Mini DisplayPort vers 3x DisplayPort - Hub MST à 3 ports

Utilisez cet adaptateur pour brancher trois écrans indépendants à un seul port Mini DP 1.2

€ 154,99 hors TVA
€ 187,54 incluant TVA

Splitter multi-écrans Mini DisplayPort vers 4x DisplayPort - Hub MST à 4 ports
MSTMDP124DP

Splitter multi-écrans Mini DisplayPort vers 4x DisplayPort - Hub MST à 4 ports

Connectez quatre écrans indépendants à un seul port Mini DP 1.2 à l'aide de cet adaptateur

€ 211,99 hors TVA
€ 256,51 incluant TVA

Splitter multi-écrans DisplayPort vers 3x HDMI - Hub MST à 3 ports
MSTDP123HD

Splitter multi-écrans DisplayPort vers 3x HDMI - Hub MST à 3 ports

Connectez trois écrans indépendants à un seul port DP 1.2 à l'aide de cet adaptateur

€ 200,99 hors TVA
€ 243,20 incluant TVA

Adaptateurs d'alimentation (1)

Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 5V 3A
SVA5N3NEUA

Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 5V 3A

Replace your lost or failed power adapter

€ 24,99 hors TVA
€ 30,24 incluant TVA

Câbles HDMI® et adaptateurs HDMI (2)

HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDMIDVIMM6

Câble HDMI vers DVI-D de 1,8m - Mâle / Mâle - Noir

Raccordez un appareil à sortie HDMI® à un écran DVI-D, ou un appareil à sortie DVI-D à un écran compatible HDMI

€ 10,99 hors TVA
€ 13,30 incluant TVA

HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDMIDVIMM10

10 ft HDMI to DVI-D Cable - M/M

Raccordez un appareil à sortie HDMI® à un écran DVI-D, ou un appareil à sortie DVI-D à un écran compatible HDMI

€ 12,99 hors TVA
€ 15,72 incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis