StarTech.com

Adaptateur vidéo DisplayPort vers VGA avec audio - M/F - 1920x1200 / 1080p - Noir

Branchez votre PC à un écran VGA et à une sortie audio 3,5 mm discrète

Nº de produit : DP2VGAA

  • Regroupez vos ports VGA et audio pour y accéder plus facilement lorsque vous en avez besoin
  • Remplacez un port audio abîmé ou bloqué en obtenant l'audio directement par l'adaptateur
  • Assurez une qualité d'image exceptionnelle avec la prise en charge de résolutions vidéo haute définition jusqu’à 1920 x 1200 ou 1080p
  • Conception compacte et légère qui optimise la portabilité
€ 32,99 EUR hors TVA
€ 39,92 EUR incluant TVA
Assistance

Présentation

Cet adaptateur DisplayPort™ vers VGA unique est doté d'un port audio intégré permettant de brancher des périphériques DisplayPort, comme un ordinateur portable  HP® EliteBook Folio 9470m, à un écran ou un vidéoprojecteur VGA avec audio.

Diffusez vos présentations et vos vidéos

Parce qu'il n'existe pas deux salles de conférences identiques, les câbles qui y sont disponibles n'ont pas tous la même longueur. De plus, les ports DisplayPort (DP) et audio ne sont pas tous du même côté sur les ordinateurs portables, ce qui peut vous compliquer la vie lorsque vous essayez de donner des présentations. Il peut arriver que certains d'entre eux ne soient tout simplement pas accessibles, lors d'une réunion, par exemple.

Cet adaptateur pratique ramène vos ports vidéo et audio sur le même côté de votre ordinateur portable, afin de les rendre accessibles quand vous en avez besoin.

Un remplacement pour un port audio abîmé

Si le port audio de votre appareil mobile est abîmé ou bloqué par d'autres branchements, grâce à cet adaptateur, vous disposerez toujours de tous les ports nécessaires à chaque présentation. Et comme il permet à votre ordinateur portable d'avoir du son, vous voilà prêt à toutes les éventualités.

Pour utiliser la fonction audio de l'adaptateur, branchez-le à un port USB de votre ordinateur portable ou à un port de charge d'un œillet USB. Il suffit de connecter un câble Micro USB entre l'adaptateur et le port USB pour disposer du son lors de votre présentation.

Créez un monde sans enchevêtrement de câbles

Vous pouvez aussi vous servir de cet adaptateur pour brancher votre ordinateur portable ou de bureau à votre écran et à vos haut-parleurs. Placez-le de manière ordonnée au dos de l'écran en même temps que les câbles afin de créer une installation impeccable reliant tous vos périphériques.

Soyez préparé, où que vous alliez

Extrêmement portable, cet adaptateur DisplayPort vers VGA se distingue par son format léger et peu encombrant. Voici le compagnon de voyage parfait pour vos appareils mobiles. Il ne vous reste plus qu'à le glisser dans votre sac d'ordinateur portable ou votre étui de transport ! Son format ultraportable en fait la solution idéale pour les applications de bureau BYOD (apportez votre propre appareil).

Vous aurez tout ce qu'il vous faut pour donner une présentation à un client potentiel, enseigner à l'extérieur ou visiter votre clientèle.

Le modèle DP2VGAA bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Applications

Branchez un écran ou un vidéoprojecteur VGA à un périphérique DisplayPort, tout en assurant le volet audio de vos présentations vidéo

Branchez un écran VGA à votre ordinateur portable DisplayPort pour l’utiliser comme écran secondaire

Emportez cet adaptateur lors de vos déplacements afin de vous connecter à n'importe quel écran ou vidéoprojecteur VGA

Emportez votre ordinateur portable ou votre tablette DisplayPort pour effectuer des présentations dans n'importe quelle salle de conférence

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Active or Passive Adapter Actif
Prise en charge audio Oui
Type adaptateur Adaptateurs
Type de covertisseur Convertisseur de format
Performance
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions analogiques max. 1920x1200 / 1080p (output)
Résolutions numériques max. 1920x1200 / 1080p (input)
Spécifications audio Stéréo 2 voies (3,5 mm)
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DisplayPort (20 broches) Mâle Input
Connecteur B 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle Output
1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle Output
Types de connecteur 1 - USB Micro-B (5 broches) Femelle Input
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 40%~50%
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage -10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 17 mm [0.7 in]
Largeur du produit 42 mm [1.7 in]
Longueur du produit 67 mm [2.6 in]
Poids du produit 48 g [1.7 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 64 g [2.3 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur DisplayPort vers VGA
1 - Câble Micro USB de 25 cm

Certifications

Produits associés

Adaptateur Vidéo DisplayPort vers VGA - Convertisseur DP - 1920x1200
DP2VGA
Adaptateur Vidéo DisplayPort vers VGA - Convertisseur DP - 1920x1200

Permet de connecter votre moniteur VGA à un ordinateur doté de DisplayPort.

€ 41,99 hors TVA
€ 50,81 incluant TVA
Adaptateur / Convertisseur vidéo actif DisplayPort vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p
DP2VGA2
Adaptateur / Convertisseur vidéo actif DisplayPort vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p

Permet de connecter un moniteur VGA à un PC équipé de DisplayPort

€ 28,99 hors TVA
€ 35,08 incluant TVA
Câble adaptateur DisplayPort 1.2 vers VGA - Convertisseur DP 1.2 vers VGA - M/F - 1920 x 1200
DP2VGA3
Câble adaptateur DisplayPort 1.2 vers VGA - Convertisseur DP 1.2 vers VGA - M/F - 1920 x 1200

Connectez un ordinateur DisplayPort 1.2 à un écran ou vidéoprojecteur VGA

€ 28,99 hors TVA
€ 35,08 incluant TVA
Câble Adaptateur DisplayPort vers VGA de 1,8m - Mâle / Mâle - 1920x1200
DP2VGAMM6
Câble Adaptateur DisplayPort vers VGA de 1,8m - Mâle / Mâle - 1920x1200

Connectez votre moniteur VGA à un ordinateur doté de DisplayPort, à l’aide d’un seul câble

€ 46,99 hors TVA
€ 56,86 incluant TVA
Adaptateur DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Noir 91cm
DP2VGAMM3B
Adaptateur DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Noir 91cm

Raccordez un PC compatible DisplayPort à un moniteur/vidéoprojecteur VGA à proximité, à l'aide d'un câble court de 91 cm

€ 33,99 hors TVA
€ 41,13 incluant TVA
Adaptateur DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Noir 1,8m
DP2VGAMM6B
Adaptateur DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Noir 1,8m

Raccordez un PC compatible DisplayPort à un moniteur/vidéoprojecteur VGA, à l'aide d'un câble de 1,8 m

€ 36,99 hors TVA
€ 44,76 incluant TVA
Adaptateur DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Noir 3m
DP2VGAMM10B
Adaptateur DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Noir 3m

Raccordez un ordinateur DisplayPort à un moniteur/vidéoprojecteur VGA, à l'aide d'un câble de 3 m de long

€ 39,99 hors TVA
€ 48,39 incluant TVA
Adaptateur DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Noir 4,5m
DP2VGAMM15B
Adaptateur DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Noir 4,5m

Raccordez un PC compatible DisplayPort à un moniteur/vidéoprojecteur VGA, à l'aide d'un câble de 4,5 m de long

€ 50,99 hors TVA
€ 61,70 incluant TVA
Câble adaptateur DisplayPort vers VGA de 2 m avec audio - M/M - 1920x1200 / 1080p
DP2VGAAMM2M
Câble adaptateur DisplayPort vers VGA de 2 m avec audio - M/M - 1920x1200 / 1080p

Branchez directement l'audio et la vidéo de votre PC DisplayPort à un écran

€ 46,99 hors TVA
€ 56,86 incluant TVA
Câble adaptateur DisplayPort vers VGA de 3 m avec audio - M/M - 1920x1200 / 1080p
DP2VGAAMM3M
Câble adaptateur DisplayPort vers VGA de 3 m avec audio - M/M - 1920x1200 / 1080p

Branchez directement l'audio et la vidéo de votre PC DisplayPort à un écran

€ 50,99 hors TVA
€ 61,70 incluant TVA
Convertisseur vidéo Slimport / MyDP vers VGA - Adaptateur Micro USB vers VGA pour HP Chromebook 11 - 1080p
SLMPT2VGA
Convertisseur vidéo Slimport / MyDP vers VGA - Adaptateur Micro USB vers VGA pour HP Chromebook 11 - 1080p

Connectez votre appareil SlimPort à un écran VGA ou vidéoprojecteur ; parfait pour les ordinateurs Chromebook qui prennent en charge SlimPort

€ 29,99 hors TVA
€ 36,29 incluant TVA

Accessoires