StarTech.com

Recepteur Signal Digital VGA sur Cat5 pour DS128 avec RS232 et Audio

Permet d'étendre et de gérer de manière centralisée les signaux de commande vidéo VGA, audio et RS232 vers des écrans multiples

Nº de produit : DSRXL

  • Receiver supports VGA, audio, and RS-232 serial signals when used with DS Series DS128 8 Port Transmitter
  • DSNet Manager JAVA based software puts you in control. Software allows access to each receiver to configure system, image quality, power on/off receivers, and turn video or audio off.
  • Supports resolutions up to 1600x1200 at 100m / 300ft distance. Ability to go up to a total maximum 300m / 900ft when daisy chaining a maximum of five DSRXL receivers.
  • Easily scalable system allows up to 80 displays to be connected using the DS Series eight port transmitter and DSRXL receivers.
€ 375,99 EUR hors TVA
€ 454,95 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Câblage UTP Cat5
Mode cascade Oui
Montage sur bâti Oui
Nombre de ports 1
Normes de l’industrie DDC/EDID Emulation for port 1 monitor
Prise en charge audio Oui
Performance
Distance max. 300 m / 950 ft
Longueur max. de câble 10 m [32.8 ft]
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions analogiques max. 1600x1200
Résolutions prises en charge 1600x1200 @ 100m(330ft)
1280x1024 @ 300m(950ft)
Spécifications audio Two channel stereo audio supported
Connecteur(s)
Connecteurs de télécommande 2 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Mâle
2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle
2 - RJ-45 Femelle
2 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
Notes spéciales / Configuration
Remarque Up to 5 receiver units can be daisy-chained from the broadcaster unit extending to a maximum distance of 300m
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 10
Courant de sortie 2A
Tension de sortie 5 DC
Conditions environnementales
Humidité 0~90% RH
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 2.6 cm [1 in]
Largeur du produit 13.2 cm [5.2 in]
Longueur du produit 13.5 cm [5.3 in]
Poids du produit 526 g [18.6 oz]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Package Height 17.6 cm [6.9 in]
Package Length 20.6 cm [8.1 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Poids brut 1.1 kg [2.3 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Digital Signage Receiver
2 - Mounting Brackets w/ Screws
1 - Universal Power Adapter (NA/UK/EU/AUS)
1 - Instruction Manual

Certifications

Accessoires