StarTech.com
Fin de Série

Transmetteur vidéo sans-fil / VGA - Émetteur Récepteur WIFI vers HD et Audio 55 m - Extendeur N

Connectez un ordinateur portable ou de bureau à un téléviseur, projecteur ou écran VGA en utilisant un réseau WiFi

Nº de produit : WIFI2VGA

  • Connectivité VGA sans fil d'un ordinateur à un projecteur ou un écran
  • Transmission sans fil pouvant atteindre 55 m dans les environnements ouverts
  • Prise en charge de résolutions jusqu'à 1280x1024 / 720p
En voir plus
  • Prise en charge de l'audio stéréo 24 bits, 192 kHz
  • Compatibilité avec les adaptateurs sans fil IEEE 802.11n/g
  • Port USB intégré pour la connexion d'un clavier/d'une souris
  • Port Ethernet RJ45 également offert pour la connectivité LAN
€ 0,00 EUR hors TVA
€ 0,00 EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Présentation

L'adaptateur VGA sur WiFi WIFI2VGA vous permet d'envoyer un signal VGA (d'une résolution jusqu'à 1280 x 1024/720p) et le signal audio associé d'un ordinateur portable ou de bureau à un projecteur ou un écran distant sur un réseau IP sans fil.

Contrairement à d'autres solutions VGA sans fil qui nécessitent la présence d'un appareil à chaque extrémité de la connexion, le WIFI2VGA est un appareil unique compact qui peut être positionné près de votre écran distant, vous évitant ainsi d'avoir à transporter un deuxième appareil. Il est parfait pour les applications professionnelles, comme les présentations en salle de conférence et le partage des données. Il suffit d'installer le logiciel inclus sur chacun des ordinateurs que vous souhaitez connecter au WIFI2VGA.

Compatible avec les réseaux sans fil N (IEEE 802.11n) et rétrocompatible avec les réseaux sans fil G (802.11 g), cet extendeur VGA sans fil prend en charge des vitesses pouvant atteindre 150 Mb/s pour une qualité vidéo et audio optimale. L'extendeur comporte également un port USB pour la connexion d'un clavier/d'une souris.

L'adaptateur VGA WiFi WIFI2VGA bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com

  • Evite les coûts liés à l'acheminement de câbles VGA volumineux
  • La conception en un seul appareil avec WIFI intégré évite d'avoir à installer une unité en local
  • La compatibilité avec les adaptateurs 802.11n/g garantit que la connexion peut se faire avec la plupart des adaptateurs sans fil

Applications

Envoyez un signal VGA de votre ordinateur portable à un vidéoprojecteur fixé au plafond dans les salles de conférence et immeubles de bureaux

Effectuez des présentations multimédias sur des écrans VGA lors de salons professionnels et commerciaux sans avoir à acheminer de câbles

Affichez des feuilles de calcul, des graphiques et des propositions commerciales sans fil sur un écran ou un projecteur

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Câblage Sans-fil
Mode cascade Non
Nombre de ports 1
Normes de l’industrie IEEE 802.11n Draft 3.0
WEP 64/128 bits, WPA et WPA2
Prise en charge audio Oui
Performance
Plage de fréquences 2.4 GHz ISM Bands (2.412-2.484 GHz)
Résolutions analogiques max. Wide Screen: 720p
Standard: 1280x1024
Résolutions prises en charge Standard:
1280x1024, 1280x768, 1024x768, 800x600

Widescreen:
1280x720
Spécifications audio Prise en charge de l'audio stéréo 24 bits, 192 kHz
Spécifications générales La transmission DDC n'est pas prise en charge
Vitesse max. de transfert de données 150 Mbit/s
Connecteur(s)
Connecteurs de télécommande 1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle
1 - RJ-45 Femelle
1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 8(32/64bit)/ 7(32/64bit)/ Vista(32/64)/ XP(32/64) NOTE: The PC2TV software is not compatible with Windows® 8.1
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Intel P4 3.0 GHz ou supérieur
RAM de 1 Go
WiFi 802.11 b/g/n ou port Ethernet 10/100 Mb/s
Remarque Le logiciel PC2TV n'est pas compatible avec Windows® 8.1
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Courant de sortie 1A
Courant d'entrée 0.2A
Tension de sortie 5 DC
Tension d'entrée 110V-240V AC
Type de prise M
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 27 mm [1.1 in]
Largeur du produit 71 mm [2.8 in]
Longueur du produit 133 mm [5.2 in]
Poids du produit 140 g [4.9 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Poids brut 0.4 kg [0.9 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur Wifi vers VGA
1 - Adaptateur d'alimentation universel (États-Unis/GB/Europe/Australie/Japon)
1 - CD de logiciel/pilote
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 8(32/64bit)/ 7(32/64bit)/ Vista(32/64)/ XP(32/64) NOTE: The PC2TV software is not compatible with Windows® 8.1

Certifications

Accessoires