StarTech.com

Splitter vidéo HDMI 4K à 4 ports - Répartiteur HDMI 1x entrée 4x sortie - 4K 60 Hz

Connect your HDMI audio/video source to four displays simultaneously, using this HDMI splitter box that supports 4K at 60Hz resolution

Nº de produit : ST124HD20

  • Qualité d'image remarquable avec prise en charge des résolutions 4K à 60 Hz et HDR
  • Prise en charge du son surround 7.1
  • Prise en charge du sous-échantillonnage de chrominance 4:4:4 même à des résolutions 4K à 60 Hz avec bande passante maximale de 18 Gb/s
€ 134,99 EUR hors TVA
€ 163,34 EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Présentation

Ce répartiteur HDMI 4K vous permet de connecter votre source vidéo HDMI à quatre écrans HDMI, avec prise en charge des résolutions Ultra HD et HDR (High Dynamic Range), ainsi que du son surround 7.1.

Contrairement à la plupart des répartiteurs 4K qui prennent uniquement en charge une fréquence de rafraîchissement de 30 Hz, ce splitter est compatible avec les écrans HDMI 2.0 4K offrant des résolutions de sortie maximales de 3840 x 2160p à 60 Hz.

Prise en charge de la résolution 4K authentique à 60 Hz

Tous les répartiteurs 4K ne se valent pas. Certains répartiteurs HDMI 1.4 peuvent atteindre des résolutions 4K mais fonctionnent uniquement à une fréquence de rafraîchissement de 30 Hz. D'autres répartiteurs HDMI 1.4 sont présentés comme prenant en charge les résolutions 4K à 60 Hz, mais leurs données de couleur sont ramenées à un sous-échantillonnage de chrominance 4:2:0 de qualité inférieure. Pour atteindre une résolution 4K à 60 Hz, la qualité des couleurs est alors considérablement réduite, même avec les capacités de débit binaire limitées de la norme HDMI 1.4.

Ce splitter HDMI 4K 60 Hz offre une prise en charge complète de vos équipements HDMI 2.0, y compris la résolution 4K authentique à 60 Hz. Pour garantir des transitions plus fluides entre les images et entre les couleurs, le répartiteur offre un sous-échantillonnage de chrominance 4:4:4, c'est-à-dire que chaque pixel bénéficie de sa propre couleur. La prise en charge des appareils HDMI 2.0 signifie que ce splitter peut transmettre une bande passante de 18 Gbit/s maximum, ce qui en fait la solution idéale pour les tâches haute résolution nécessitant les niveaux de détail des couleurs les plus précis.

Compatibilité étendue

Le répartiteur prend en charge la norme HDCP 2.2 et est rétrocompatible avec les écrans 1080p et 4K à 30 Hz. Il peut ainsi fonctionner avec des écrans de résolution inférieure, comme des téléviseurs et des vidéoprojecteurs, sur votre site ou avec une application d'affichage numérique.

Installation et configuration aisées

Le splitter HDMI 4K permet une installation plug-and-play sans logiciel ni pilote supplémentaire, pour une configuration aisée. Le répartiteur achemine les données EDID entre votre source vidéo et l'écran connecté au port 1, garantissant ainsi la configuration automatique des paramètres natifs tels que la résolution et la fréquence de rafraîchissement.

Pour une installation soignée et professionnelle, le matériel de fixation est également fourni.

Le modèle ST124HD20 bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Applications

Diffusez et répartissez votre signal HDMI 4K à 60 Hz sur quatre écrans HDMI distincts

Distribuez un signal vidéo 4K à 60 Hz vers les écrans d'ordinateur qui nécessitent les niveaux de détail des images les plus précis, par exemple dans les centres de contrôle ou les studios de production vidéo

Permet d'afficher des informations ou des publicités d'entreprise sur plusieurs écrans dans un centre commercial

Affichez les mêmes informations sur plusieurs écrans dans les salles d'attente des établissements de soins

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Entrée AV HDMI
Nombre de ports 4
Normes de l’industrie HDMI 2.0
Prise en charge audio Oui
Sortie AV HDMI
Performance
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions analogiques max. 4K @ 60Hz
Résolutions numériques max. 3840x2160 (4K) @ 60Hz
2560x1600
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Spécifications audio Son surround 7.1
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - HDMI (19 broches) Femelle Input
Connecteur B 4 - HDMI (19 broches) Femelle Output
Notes spéciales / Configuration
Remarque This video splitter is not compatible with the AMD Radeon RX460 graphics card
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - DEL d'alimentation
1 - LED d'entrée
4 - LED de sortie
Alimentation
Courant de sortie 2 A
Courant d'entrée 0.35 A
Tension de sortie 5 DC
Tension d'entrée 100 ~ 240 AC
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 20 % à 90 % (sans condensation)
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 17 mm [0.7 in]
Largeur du produit 64 mm [2.5 in]
Longueur du produit 165 mm [6.5 in]
Poids du produit 271 g [9.6 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 0.1 kg [0.2 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Répartiteur vidéo HDMI
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU / GB / ANZ)
1 - Guide de démarrage rapide

Certifications

Produits associés

Splitter vidéo HDMI 4K à 2 ports - Répartiteur HDMI 1x entrée 2x sortie - 4K 60 Hz
ST122HD20
Splitter vidéo HDMI 4K à 2 ports - Répartiteur HDMI 1x entrée 2x sortie - 4K 60 Hz

Connectez votre source audio/vidéo HDMI à deux écrans simultanément, grâce à ce répartiteur HDMI prenant en charge la résolution 4K à 60 Hz

€ 96,99 hors TVA
€ 117,36 incluant TVA
Splitter vidéo HDMI 4k à 4 ports - Répartiteur HDMI 1 x 4 avec boîtier en aluminium
ST124HD4K
Splitter vidéo HDMI 4k à 4 ports - Répartiteur HDMI 1 x 4 avec boîtier en aluminium

Divisez une source audio/vidéo HDMI pour quatre écrans HDMI simultanément avec prise en charge de résolutions pouvant atteindre 4 K

€ 107,99 hors TVA
€ 130,67 incluant TVA
Splitter vidéo HDMI 4K à 2 ports - Répartiteur HDMI 1 x 2 avec boîtier en aluminium
ST122HD4K
Splitter vidéo HDMI 4K à 2 ports - Répartiteur HDMI 1 x 2 avec boîtier en aluminium

Divisez une source audio/vidéo HDMI pour deux écrans HDMI simultanément avec prise en charge de résolutions pouvant atteindre 4K

€ 78,99 hors TVA
€ 95,58 incluant TVA

Accessoires