StarTech.com

Adaptateur vidéo USB-C vers DisplayPort - M/F - 4K 60 Hz - Blanc

Connectez votre MacBook, votre Chromebook ou votre ordinateur portable USB-C à un projecteur ou un écran DisplayPort

Nº de produit : CDP2DPW

  • Exécutez les applications les plus gourmandes en ressources sur des écrans 4K à 60 Hz
  • Branchement sans souci grâce au connecteur USB-C réversible
  • Conception compacte et légère qui optimise la portabilité
En voir plus
  • Compatible avec les ports Thunderbolt™ 3
  • Prise en charge de l'audio 7.1
€ 34,99 EUR hors TVA
€ 42,34 EUR incluant TVA

Présentation

Cet adaptateur USB-C™ vers DisplayPort permet de diffuser des signaux audio et vidéo DP à partir du port USB Type-C™ de votre ordinateur portable ou d'un autre appareil. Il fonctionne avec les appareils USB-C qui transmettent un signal vidéo DisplayPort (DP), comme votre MacBook Pro, Chromebook™ ou tout autre ordinateur portable USB-C. Cela permet de connecter votre écran DisplayPort à votre ordinateur USB-C à l'aide d'un câble DisplayPort.

Résolution Ultra HD 4K à 60 Hz

L'adaptateur vous permet d'exploiter les capacités vidéo intégrées à la connexion USB Type-C de votre ordinateur, pour bénéficier de la qualité remarquable de l'UHD sur votre écran 4K 60 Hz. Vous pouvez donc travailler facilement en multitâche sur les applications les plus exigeantes en ressources.

Avec cet adaptateur, vous pouvez obtenir une résolution de sortie pouvant atteindre 3840 x 2160p à 60 Hz, parfaite pour réaliser des tâches haute résolution comme regarder des vidéos 4K. De plus, l'adaptateur est rétrocompatible avec les écrans 1080p, ce qui en fait un accessoire idéal pour votre domicile, bureau ou toute autre application d'espace de travail.

Le compagnon de voyage idéal pour votre MacBook avec USB-C

Entièrement blanc, cet adaptateur vidéo USB-C est l'accessoire idéal pour votre MacBook USB-C. Compact et léger, il tient facilement dans la sacoche ou la mallette de transport de votre ordinateur portable. Il constitue ainsi la solution parfaite pour les applications de bureau BYOD (Apportez votre propre appareil).

En plus de mettre en valeur votre Mac et votre HP ENVY, il fonctionne avec tous les ordinateurs USB-C prenant en charge le DisplayPort alt mode, comme le Dell® XPS ou les ordinateurs portables Windows®.

Connexion simple par USB Type-C

Cet adaptateur vous permet d'utiliser le port USB Type-C polyvalent de votre appareil portable. L'USB Type-C est un connecteur réversible qui fonctionne quelle que soit son orientation. Oubliez les problèmes de connexion de votre appareil lorsque vous vous préparez à animer une présentation.

Le modèle CDP2DPW bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Remarques :

  • Votre appareil USB-C doit prendre en charge le DisplayPort via USB-C (DP alt mode) pour fonctionner avec cet adaptateur.
  • Cet adaptateur diffuse un signal DisplayPort monomode et ne fonctionne pas avec des adaptateurs vidéo supplémentaires comme les adaptateurs DisplayPort vers HDMI, DisplayPort vers VGA ou DisplayPort vers DVI.

Applications

Emportez votre adaptateur en voyage pour vous connecter à tous les écrans, téléviseurs ou projecteurs DisplayPort disponibles

Connectez votre MacBook ou votre Chromebook BYOD à un écran DP au travail

Emmenez votre ordinateur portable USB-C prêt pour effectuer une présentation dans n'importe quelle salle de conférence

Connectez un écran DP à votre ordinateur portable USB-C pour l'utiliser comme second écran

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Entrée AV USB Type-C
ID du chipset PERICOM - PI3DPX1203
NXP - PTN5100
Nombre de ports 1
Sortie AV DisplayPort
Performance
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz
Résolutions prises en charge 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
2560x1440
2560x1600
3820 X 2160 @60Hz
3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB-C (24 broches) DisplayPort Alt Mode Mâle Input
Connecteur B 1 - DisplayPort (20 broches) Femelle Output
Caractéristiques physiques
Couleur Blanc
Hauteur du produit 14 mm [0.6 in]
Largeur du produit 37 mm [1.5 in]
Longueur de câble 14 cm [5.5 in]
Longueur du produit 180 mm [7.1 in]
Poids du produit 26 g [0.9 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 0 kg [0.1 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur USB-C vers DisplayPort
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Adaptateur USB-C vers DisplayPort - 4K 60 Hz
CDP2DP
Adaptateur USB-C vers DisplayPort - 4K 60 Hz

Connectez votre ordinateur portable USB Type-C à un écran ou moniteur DisplayPort

€ 34,99 hors TVA
€ 42,34 incluant TVA
Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Blanc
CDP2HDW
Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Blanc

Branchez votre MacBook, Chromebook ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur HDMI

€ 32,99 hors TVA
€ 39,92 incluant TVA
Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Noir
CDP2HD
Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Noir

Branchez votre MacBook, Chromebook ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur HDMI

€ 32,99 hors TVA
€ 39,92 incluant TVA
Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Blanc
CDP2HDW
Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Blanc

Branchez votre MacBook, Chromebook ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur HDMI

€ 32,99 hors TVA
€ 39,92 incluant TVA
Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Noir
CDP2HD
Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Noir

Branchez votre MacBook, Chromebook ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur HDMI

€ 32,99 hors TVA
€ 39,92 incluant TVA
Adaptateur vidéo USB-C vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p - Blanc
CDP2VGAW
Adaptateur vidéo USB-C vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p - Blanc

Branchez votre MacBook, Chromebook™ ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur VGA

€ 44,99 hors TVA
€ 54,44 incluant TVA
Adaptateur vidéo USB-C vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p - Noir
CDP2VGA
Adaptateur vidéo USB-C vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p - Noir

Branchez votre MacBook, Chromebook™ ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur VGA

€ 44,99 hors TVA
€ 54,44 incluant TVA

Accessoires