StarTech.com

Adaptateur USB-C vers HDMI - 4K 60 Hz - Blanc

Connectez votre ordinateur portable USB Type-C à un écran ou vidéoprojecteur Ultra HD 60 Hz

Nº de produit : CDP2HD4K60W

  • Qualité d'image remarquable pour les applications exigeantes en ressources et nécessitant une résolution 4K jusqu'à 60 Hz
  • Branchement sans souci grâce au connecteur USB-C réversible
  • Compatible avec les ports Thunderbolt 3
En voir plus
  • Conception compacte et légère qui optimise la portabilité
  • Prise en charge de l'audio 7.1
€ 41,99 EUR hors TVA
€ 50,81 EUR incluant TVA

Présentation

Cet adaptateur USB-C™ vers HDMI® vous permet de transmettre des signaux audio et vidéo HDMI à partir d'un appareil USB Type-C™ prenant en charge le format Ultra HD 4K de 60 Hz. L'adaptateur fonctionne avec les appareils USB-C qui passent un signal vidéo DisplayPort et est compatible avec les ports Thunderbolt™ 3. Cet adaptateur vidéo USB-C possède une conception élégante de couleur blanche qui s'adapte parfaitement à un MacBook ou un HP® ENVY 13 compatible USB Type-C.

Qualité d'image remarquable qui prend en charge des résolutions jusqu'à Ultra HD 4K à 60 Hz

L'adaptateur vous permet d'exploiter les capacités vidéo intégrées à votre connexion USB Type-C pour bénéficier de la qualité remarquable de l'UHD sur votre écran 4K 60 Hz. Vous pouvez ainsi multiplier facilement les tâches sur les applications les plus exigeantes en ressources. Avec cet adaptateur, vous pouvez obtenir une résolution de sortie pouvant atteindre 3840 x 2160p à 60 Hz, parfaite pour réaliser des tâches haute résolution comme regarder et monter des vidéos 4K.

L'adaptateur est rétrocompatible avec les écrans 1080p, ce qui en fait un accessoire idéal pour votre domicile, bureau ou toute autre application en espace de travail.

Le compagnon de voyage idéal pour votre MacBook avec USB-C

Entièrement blanc, cet adaptateur vidéo USB-C est un accessoire idéal pour votre MacBook avec USB-C. Compact et léger, il tient facilement dans la sacoche ou la mallette de transport de votre MacBook. C'est une excellente solution pour les applications de bureau BYOD (Apportez votre propre appareil). En plus de mettre en valeur votre Mac et votre HP ENVY, il fonctionne avec tous les ordinateurs USB-C prenant en charge le DisplayPort ALT mode, par exemple les ordinateurs portables Windows®.

Connexion simple par USB Type-C

Cet adaptateur vous permet d'utiliser les ports USB Type-C polyvalents de votre appareil portable. Le connecteur USB Type-C est réversible. Vous n'avez donc pas besoin de faire attention au sens, vous le brancherez toujours de manière adéquate. Cela vous épargne le tracas et la distraction d'essayer plusieurs fois de brancher votre ordinateur portable à un écran ou vidéoprojecteur pendant une présentation ou une discussion de groupe.

Le modèle CDP2HD4K60W bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Remarque : Votre appareil compatible USB-C doit prendre en charge la vidéo pour fonctionner avec cet adaptateur.

Applications

Emportez cet adaptateur dans vos déplacements afin de vous connecter à n'importe quel écran, télévision ou vidéoprojecteur HDMI

Connectez votre MacBook ou HP ENVY BYOD à un écran HDMI au bureau

Connectez un écran HDMI à votre ordinateur portable USB-C pour l’utiliser comme écran secondaire

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Entrée AV USB Type-C
ID du chipset Parade - PS176
STMicroelectronics - STM32F072CBU6
Nombre de ports 1
Sortie AV HDMI
Performance
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60hz
Résolutions prises en charge 1024x768
1280x720
1920x1080
1920x1200
2560x1440
2560x1600
3840 x 2160 @ 60Hz
Spécifications audio Son surround 7.1
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB-C (24 broches) DisplayPort Alt Mode Mâle Input
Connecteur B 1 - HDMI (19 broches) Femelle Output
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Your USB-C port must support DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) in order to work with this adapter.
Remarque This video adapter is not compatible with cables that use RedMere™ technology.
Caractéristiques physiques
Couleur Blanc
Hauteur du produit 11 mm [0.4 in]
Largeur du produit 25 mm [1 in]
Longueur de câble 9.3 cm [3.7 in]
Longueur du produit 150 mm [5.9 in]
Poids du produit 21 g [0.7 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 30 g [1.1 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur USB-C vers HDMI
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Noir
CDP2HD
Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Noir

Branchez votre MacBook, Chromebook ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur HDMI

€ 32,99 hors TVA
€ 39,92 incluant TVA
Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Blanc
CDP2HDW
Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Blanc

Branchez votre MacBook, Chromebook ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur HDMI

€ 32,99 hors TVA
€ 39,92 incluant TVA
Adaptateur vidéo USB-C vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p - Noir
CDP2VGA
Adaptateur vidéo USB-C vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p - Noir

Branchez votre MacBook, Chromebook™ ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur VGA

€ 44,99 hors TVA
€ 54,44 incluant TVA
Adaptateur vidéo USB-C vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p - Blanc
CDP2VGAW
Adaptateur vidéo USB-C vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p - Blanc

Branchez votre MacBook, Chromebook™ ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur VGA

€ 44,99 hors TVA
€ 54,44 incluant TVA
Adaptateur vidéo USB Type-C vers DVI - M/F - Noir
CDP2DVI
Adaptateur vidéo USB Type-C vers DVI - M/F - Noir

Branchez votre MacBook, Chromebook™ ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur DVI

€ 40,99 hors TVA
€ 49,60 incluant TVA
Adaptateur vidéo USB Type-C vers DVI - M/F - Blanc
CDP2DVIW
Adaptateur vidéo USB Type-C vers DVI - M/F - Blanc

Branchez votre MacBook, Chromebook™ ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur DVI

€ 40,99 hors TVA
€ 49,60 incluant TVA
Adaptateur USB Type-C vers HDMI - 4K 60 Hz
CDP2HD4K60
Adaptateur USB Type-C vers HDMI - 4K 60 Hz

Connectez votre MacBook, Chromebook ou tout autre ordinateur portable USB Type-C à un écran ou vidéoprojecteur Ultra HD 60 Hz

€ 39,99 hors TVA
€ 48,39 incluant TVA

Accessoires