StarTech.com

Adaptateur Mini DisplayPort vers DVI Dual-Link alimenté par USB

Adaptateur vidéo Mini DisplayPort™ | Connectivité Dual-Link | 1 x USB-A

Nº de produit : MDP2DVID2

  • Prise en charge de tous les écrans DVI-D, y compris les télévisions et Apple Cinema Display HD
  • Résolution maximale jusqu'à 2560 x 1600 avec DVI Dual Link
  • Alimentation par un port USB 2.0 unique
  • Installation Plug-and-Play facile
€ 180,99 EUR hors TVA
€ 219,00 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 3 Years
Matériel
Active or Passive Adapter Actif
Entrée AV Mini DisplayPort - 1.2
ID du chipset Synaptics VMM2320
Normes de l’industrie DisplayPort 1.2a
Prise en charge audio Non
Sortie AV DVI-D - Dual-Link
Type adaptateur Adaptateurs
Performance
Résolutions numériques max. Dual Link : 2560 x 1600
Single Link : 1920x1080
Résolutions prises en charge 2560x1600 @ 60Hz
1920x1080 @ 144Hz
Spécifications audio DVI - No Audio Support
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Mini-DisplayPort (20 broches) Mâle Input
1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - DVI-I (29 broches) Femelle Output
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 10 à 85 % (sans condensation)
Température de fonctionnement 0℃ to 45℃ (32°F to 113°F)
Température de stockage -10℃ to 70℃ (14°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 1.3 cm [0.5 in]
Largeur du produit 59 mm [2.3 in]
Longueur de câble 35.8 cm [14.1 in]
Longueur du produit 84 mm [3.3 in]
Poids du produit 103 g [3.6 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 17.5 cm [6.9 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Poids brut 169 g [6 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur video Mini

Certifications

Produits associés

Adaptateur Vidéo Mini DisplayPort vers DVI - Convertisseur Mini DP vers DVI - 1920x1200
MDP2DVI
Adaptateur Vidéo Mini DisplayPort vers DVI - Convertisseur Mini DP vers DVI - 1920x1200

Utilisez votre ordinateur DisplayPort avec votre moniteur ou votre projecteur DVI existant

€ 16,99 hors TVA
€ 20,56 incluant TVA
DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM10
Câble adaptateur DisplayPort vers DVI de 3m - Mâle / Mâle - 1920x1200

Permet de connecter votre moniteur DVI à un ordinateur doté de DisplayPort, à l’aide d’un seul câble.

€ 47,99 hors TVA
€ 58,07 incluant TVA
DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM6
Câble Adaptateur DisplayPort vers DVI de 1,8m - Mâle / Mâle - 1920x1200

Permet de connecter votre moniteur DVI à un ordinateur doté de DisplayPort, à l’aide d’un seul câble.

€ 38,99 hors TVA
€ 47,18 incluant TVA
Adaptateur Vidéo DisplayPort vers HDMI - Convertisseur DP - 1920x1200
DP2HDMI
Adaptateur Vidéo DisplayPort vers HDMI - Convertisseur DP - 1920x1200

Permet de connecter votre moniteur HDMI ou TVHD sur un ordinateur doté d’un DisplayPort.

€ 28,99 hors TVA
€ 35,08 incluant TVA
Adaptateur / Convertisseur vidéo actif DisplayPort vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p
DP2VGA2
Adaptateur / Convertisseur vidéo actif DisplayPort vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p

Permet de connecter un moniteur VGA à un PC équipé de DisplayPort

€ 28,99 hors TVA
€ 35,08 incluant TVA
Adaptateur vidéo DisplayPort vers DVI - Convertisseur DP vers DVI-D - M/F - 1920x1200 / 1080p
DP2DVI2
Adaptateur vidéo DisplayPort vers DVI - Convertisseur DP vers DVI-D - M/F - 1920x1200 / 1080p

Permet de connecter votre moniteur DVI à un ordinateur doté de DisplayPort

€ 15,99 hors TVA
€ 19,35 incluant TVA
Adaptateur actif DisplayPort vers DVI-D Dual Link - Convertisseur DP DVI actif
DP2DVID2
Adaptateur actif DisplayPort vers DVI-D Dual Link - Convertisseur DP DVI actif

Connectez votre écran DVI Dual Link à une source vidéo DisplayPort® pour des applications en haute résolution

€ 177,99 hors TVA
€ 215,37 incluant TVA

Accessoires