StarTech.com

Adaptateur Mini DisplayPort vers DVI ou HDMI - Convertisseur 2-en-1 - 4K 60 Hz

Convertisseur vidéo 2 en 1 | Thunderbolt 2™ Compatible | Mac & Windows® | HDR

Nº de produit : MDP2VGAHD20

  • Optimisez la compatibilité vidéo de votre ordinateur portable grâce à un adaptateur 2-en-1 : Mini DisplayPort™ vers HDMI® ou VGA
  • Qualité d'image remarquable avec résolutions vidéo UHD allant jusqu'à 4K 60 Hz
  • Support pour le HDR pour un taux de contraste étendu et une grande précision des couleurs
En voir plus
  • Adaptateur compact et léger facilement transportable dans un sac d'ordinateur portable
  • HASSLE-FREE SETUP: Supports no driver/software plug & play setup, the Mini DisplayPort to HDMI VGA adapter dongle works w/ macOS, Windows, Chrome OS, & Linux; Male mDP to female HDMI/VGA connector
€ 44,99 EUR hors TVA
€ 54,44 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 3 Years
Matériel
Active or Passive Adapter Actif
Passif
Entrée AV Mini DisplayPort - 1.2
ID du chipset ITE Tech - IT6564
Prise en charge audio Oui
Sortie AV HDMI
VGA
Performance
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions prises en charge Mini DisplayPort: 3840x2160 (4K) / 60Hz
VGA: 1920x1080 / 60Hz
Spécifications audio Mini DisplayPort : signal audio 7.1
VGA : pas de prise en charge audio
Video Revision HDMI 2.0
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Mini-DisplayPort (20 broches) Mâle
1 - Thunderbolt™ 2 (20 broches) Mâle Input
Connecteur B 1 - HDMI (19 broches) Femelle
1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
Notes spéciales / Configuration
Remarque Pour obtenir une résolution HDR, votre port Mini DisplayPort doit prendre en charge DisplayPort 1.4 et votre écran doit prendre en charge HDMI 2.0b
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 10 à 85 % (sans condensation)
Température de fonctionnement 0℃ to 45℃ (32°F to 113°F)
Température de stockage -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 14.000
Largeur du produit 60.000
Longueur du produit 4.2 cm [1.7 in]
Poids du produit 34.000
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 20.000
Package Length 150.000
Package Width 80.000
Poids brut 54.000
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur Mini DisplayPort vers HDMI et VGA

Produits associés

Adaptateur audio / vidéo de voyage - Convertisseur 2-en-1 Mini DisplayPort vers HDMI ou VGA
MDP2HDVGA
Adaptateur audio / vidéo de voyage - Convertisseur 2-en-1 Mini DisplayPort vers HDMI ou VGA

Raccordez un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort à un moniteur HDMI ou VGA

€ 35,99 hors TVA
€ 43,55 incluant TVA
Adaptateur audio / vidéo de voyage - Convertisseur 2-en-1 Mini DisplayPort vers HDMI ou VGA - Blanc
MDP2HDVGAW
Adaptateur audio / vidéo de voyage - Convertisseur 2-en-1 Mini DisplayPort vers HDMI ou VGA - Blanc

Branchez votre PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort à un moniteur HDMI ou VGA

€ 32,99 hors TVA
€ 39,92 incluant TVA
Adaptateur de voyage Mini DisplayPort vers VGA / DVI / HDMI - Convertisseur vidéo 3-en-1
MDP2VGDVHD
Adaptateur de voyage Mini DisplayPort vers VGA / DVI / HDMI - Convertisseur vidéo 3-en-1

Raccordez un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort à un moniteur HDMI, VGA ou DVI

€ 61,99 hors TVA
€ 75,01 incluant TVA
Adaptateur de voyage audio/vidéo 3 en 1 - Mini DisplayPort vers VGA, DVI ou HDMI - 4K - Aluminium
MDPVGDVHD4K
Adaptateur de voyage audio/vidéo 3 en 1 - Mini DisplayPort vers VGA, DVI ou HDMI - 4K - Aluminium

Gardez cet adaptateur compact près de votre ordinateur portable pendant votre voyage pour vous connecter à pratiquement tout écran, télévision ou vidéoprojecteur

€ 82,99 hors TVA
€ 100,42 incluant TVA
Adaptateur DisplayPort vers HDMI VGA - 4K 60 Hz - DP à HDMI VGA - Multiport
DP2VGAHD20
Adaptateur DisplayPort vers HDMI VGA - 4K 60 Hz - DP à HDMI VGA - Multiport

Adaptateur vidéo 2 en 1 | Mac & Windows® | HDR

€ 44,99 hors TVA
€ 54,44 incluant TVA
Adaptateur multiport AV numérique USB-C - VGA et HDMI
CDP2HDVGA
Adaptateur multiport AV numérique USB-C - VGA et HDMI

Adaptateur multiport USB-C™ | Aluminium | Câble intégré de 15 cm

€ 61,99 hors TVA
€ 75,01 incluant TVA

Accessoires