StarTech.com

Adaptateur multiport USB-C vers DisplayPort ou HDMI - 4K 60 Hz - Convertisseur 2-en-1

Adaptateur d'affichage 2-en-1| Aluminium | Câble intégré de 15,24 cm (6")

Nº de produit : CDP2DPHD

  • Optimisez la compatibilité vidéo de votre ordinateur portable grâce à un adaptateur vidéo multiport 2-en-1 : USB-C™ vers HDMI® ou DisplayPort™
  • Prend en charge des applications exigeantes en ressources avec des résolutions UHD jusqu'à la résolution 4K 60 Hz
  • L'adaptateur gris sidéral est assorti à votre MacBook ou MacBook Pro gris sidéral
En voir plus
  • TESTED & VERIFIED: USB-C adapter tested for peak performance @ 4K 60Hz to ensure compatibility w/ a range of projectors/displays from brands like Samsung, Dell, HP, Lenovo, Asus, Acer, LG, Sharp, Sony
  • EASY TO USE: USB C (DisplayPort over USB-C) display adapter for any TB3/USB Type-C laptop/tablet & supports driverless plug & play in Windows, macOS, iPadOS, Chrome OS | Works w/ 1080p, HDMI 1.4
€ 54,99 EUR hors TVA
€ 66,54 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 3 Years
Matériel
Active or Passive Adapter Actif
Entrée AV USB-C
ID du chipset ITE - IT6563
Parade - PS8338
Prise en charge audio Oui
Sortie AV HDMI - 2.0
DisplayPort - 1.2
Performance
Maximum Cable Distance To Display 2 m [6.6 ft]
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions prises en charge HDMI: 3840x2160 (4K) / 60Hz
DisplayPort: 3840x2160 (4K) / 60Hz
Lower resolutions and refresh rates may also be supported
Spécifications audio HDMI - 7.1 Channel Audio
DisplayPort - 7.1 Channel Audio
Video Revision HDMI 2.0
DisplayPort 1.2
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB-C (24 broches) DisplayPort Alt Mode Mâle Input
Connecteur B 1 - DisplayPort Femelle Output
1 - HDMI Femelle Output
Notes spéciales / Configuration
Remarque Votre appareil compatible USB-C doit prendre en charge le DP Alt Mode pour fonctionner avec cet adaptateur
Cet adaptateur prend en charge un seul écran. Vous ne pouvez pas diffuser de vidéos DisplayPort et HDMI simultanément
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5 % à 90 % (sans condensation)
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage -10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Gris sidéral
Hauteur du produit 15.000
Largeur du produit 62.000
Longueur de câble 15.2 cm [6 in]
Longueur du produit 20.5 cm [8.1 in]
Poids du produit 48.000
Type de boîtier Aluminium
Informations d'emballage
Package Height 20.000
Package Length 80.000
Package Width 173.000
Poids brut 70.000
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur USB-C vers DisplayPort et HDMI
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Adaptateur multiport USB-C vers mini DisplayPort ou HDMI - 4K 60 Hz - Convertisseur 2-en-1
CDP2HDMDP
Adaptateur multiport USB-C vers mini DisplayPort ou HDMI - 4K 60 Hz - Convertisseur 2-en-1

Adaptateur d'affichage 2-en-1| Aluminium | HDR | Câble intégré de 15,24 cm (6")

€ 55,99 hors TVA
€ 67,75 incluant TVA
Adaptateur multiport USB-C - Or rose - 4-en-1 USB-C vers VGA, DVI, HDMI, ou Mini DisplayPort
CDPVDHDMDPRG
Adaptateur multiport USB-C - Or rose - 4-en-1 USB-C vers VGA, DVI, HDMI, ou Mini DisplayPort

Adaptateur portable USB Type-C™ | VGA, DVI, HDMI ou mDP | Câble intégré

€ 110,99 hors TVA
€ 134,30 incluant TVA
Adaptateur multiport AV numérique USB-C - VGA et HDMI
CDP2HDVGA
Adaptateur multiport AV numérique USB-C - VGA et HDMI

Adaptateur multiport USB-C™ | Aluminium | Câble intégré de 15 cm

€ 61,99 hors TVA
€ 75,01 incluant TVA
Adaptateur de voyage audio/vidéo 4 en 1 - USB Type-C vers VGA, DVI, HDMI ou Mini DP - 4K
CDPVGDVHDMDP
Adaptateur de voyage audio/vidéo 4 en 1 - USB Type-C vers VGA, DVI, HDMI ou Mini DP - 4K

Adaptateur portable USB Type-C™ | VGA, DVI, HDMI ou mDP | Câble intégré

€ 106,99 hors TVA
€ 129,46 incluant TVA
Adaptateur multiport USB-C - 3 en 1 - USB Type-C vers HDMI DVI ou VGA
CDPVGDVHDBP
Adaptateur multiport USB-C - 3 en 1 - USB Type-C vers HDMI DVI ou VGA

Adaptateur de voyage USB Type-C™ vers VGA, DVI ou HDMI | Garantie de 3 ans

€ 76,99 hors TVA
€ 93,16 incluant TVA
Adaptateur multiport AV numérique USB-C gris sidéral - HDMI/mDP/VGA/DVI - 4K 60 Hz
CDPVDHDMDP2G
Adaptateur multiport AV numérique USB-C gris sidéral - HDMI/mDP/VGA/DVI - 4K 60 Hz

Adaptateur portable USB Type-C™ | VGA, DVI, HDMI ou mDP | Câble intégré

€ 119,99 hors TVA
€ 145,19 incluant TVA
Adaptateur audio / vidéo de voyage 3 en 1 - USB-C vers VGA DVI ou HDMI - 4K
CDPVGDVHDB
Adaptateur audio / vidéo de voyage 3 en 1 - USB-C vers VGA DVI ou HDMI - 4K

Gardez cet adaptateur compact près de votre ordinateur portable pendant votre voyage pour vous connecter à pratiquement tout écran, télévision ou vidéoprojecteur

€ 89,99 hors TVA
€ 108,89 incluant TVA
Adaptateur multiport USB-C - Gris sidéral - 4-en-1 USB-C vers VGA, DVI, HDMI, ou Mini DisplayPort
CDPVDHDMDPSG
Adaptateur multiport USB-C - Gris sidéral - 4-en-1 USB-C vers VGA, DVI, HDMI, ou Mini DisplayPort

Adaptateur portable USB Type-C™ | VGA, DVI, HDMI ou mDP | Câble intégré

€ 110,99 hors TVA
€ 134,30 incluant TVA

Accessoires