StarTech.com

Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Noir

Adaptateur USB Type-C vers HDMI | Compatible Thunderbolt 3 | DP Alt Mode

Nº de produit : CDP2HD

  • Obtenez une qualité d'image haute performance à partir de votre appareil USB-C™ avec prise en charge des résolutions vidéo UHD jusqu'à 4K 30 Hz
  • Connectivité simple avec le connecteur USB-C réversible
  • Compatible avec les ports Thunderbolt 3 et USB Type-C avec DisplayPort™ Alt Mode
  • Une conception aussi compacte que légère offrant une portabilité maximale
€ 32,99 EUR hors TVA
€ 39,92 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 3 Years
Matériel
Entrée AV USB-C
ID du chipset Parade - PS171
STMicroelectronics - STM32F072CBU6
Nombre de ports 1
Prise en charge audio Oui
Sortie AV HDMI - 1.4
Performance
Maximum Cable Distance To Display 15.2 m [49.9 ft]
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) à 30 hz
Résolutions prises en charge 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
2560x1440
2560x1600
3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz
Spécifications audio HDMI - 7.1 Channel Audio
Video Revision HDMI 1.4
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB-C (24 broches) DisplayPort Alt Mode Mâle Input
Connecteur B 1 - HDMI (19 broches) Femelle Output
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Votre port USB-C doit prendre en charge le DisplayPort sur USB-C (DP Alt mode) pour fonctionner avec cet adaptateur.
Conditions environnementales
Humidité 25 à 85 %
Température de fonctionnement 0° C to 45° C
Température de stockage -20° C to 60° C
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 0.9 cm [0.4 in]
Largeur du produit 23 mm [0.9 in]
Longueur de câble 6.7 cm [2.6 in]
Longueur du produit 14.7 cm [5.8 in]
Poids du produit 22 g [0.8 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Poids brut 30 g [1.1 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur USB-C vers HDMI
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Blanc
CDP2HDW
Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Blanc

Branchez votre MacBook, Chromebook ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur HDMI

€ 32,99 hors TVA
€ 39,92 incluant TVA
Adaptateur USB-C vers HDMI
CDP2HD4K60
Adaptateur USB-C vers HDMI

Connectez votre MacBook, Chromebook ou tout autre ordinateur portable USB Type-C à un écran ou vidéoprojecteur Ultra HD 60 Hz

€ 39,99 hors TVA
€ 48,39 incluant TVA
Adaptateur USB-C vers HDMI - 4K 60 Hz - Blanc
CDP2HD4K60W
Adaptateur USB-C vers HDMI - 4K 60 Hz - Blanc

Connectez votre ordinateur portable USB Type-C à un écran ou vidéoprojecteur Ultra HD 60 Hz

€ 41,99 hors TVA
€ 50,81 incluant TVA
Câble adaptateur USB Type-C vers HDMI de 1 m - M/M - 4K 30 Hz
CDP2HDMM1MB
Câble adaptateur USB Type-C vers HDMI de 1 m - M/M - 4K 30 Hz

Réduisez l'encombrement en connectant votre ordinateur USB Type-C directement à un écran HDMI, sans adaptateur supplémentaire

€ 44,99 hors TVA
€ 54,44 incluant TVA
Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI avec USB Power Delivery - M/F - 4K 60 Hz - Blanc
CDP2HDUCPW
Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI avec USB Power Delivery - M/F - 4K 60 Hz - Blanc

Avec un seul port USB Type-C sur votre ordinateur portable, bénéficiez d'une sortie vidéo HDMI et chargez votre ordinateur

€ 51,99 hors TVA
€ 62,91 incluant TVA
Adaptateur USB-C vers HDMI
CDP2HD4K60SA
Adaptateur USB-C vers HDMI

Connectez votre ordinateur USB-C à un écran HDMI

€ 48,99 hors TVA
€ 59,28 incluant TVA
Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI 4K 60 Hz avec USB Power Delivery 60 W
CDP2HDUCP
Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI 4K 60 Hz avec USB Power Delivery 60 W

Adaptateur USB Type C vers HDMI | Compatible Thunderbolt 3 | 4K 60 Hz

€ 51,99 hors TVA
€ 62,91 incluant TVA
Splitter multi-écrans USB-C vers 2x HDMI - Hub MST à 2 ports
MSTCDP122HD
Splitter multi-écrans USB-C vers 2x HDMI - Hub MST à 2 ports

Adaptateur double moniteur | Windows | Compatible Thunderbolt 3

€ 114,99 hors TVA
€ 139,14 incluant TVA
Câble adaptateur USB Type-C vers HDMI de 2 m - M/M - 4K 30 Hz
CDP2HDMM2MB
Câble adaptateur USB Type-C vers HDMI de 2 m - M/M - 4K 30 Hz

Réduisez l'encombrement en connectant votre ordinateur USB Type-C directement à un écran HDMI sans adaptateur supplémentaire

€ 48,99 hors TVA
€ 59,28 incluant TVA
Adaptateur vidéo USB Type-C vers DVI - M/F - Noir
CDP2DVI
Adaptateur vidéo USB Type-C vers DVI - M/F - Noir

Branchez votre MacBook, Chromebook™ ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur DVI

€ 40,99 hors TVA
€ 49,60 incluant TVA
Adaptateur vidéo USB Type-C vers DVI - M/F - Blanc
CDP2DVIW
Adaptateur vidéo USB Type-C vers DVI - M/F - Blanc

Branchez votre MacBook, Chromebook™ ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur DVI

€ 40,99 hors TVA
€ 49,60 incluant TVA
Câble adaptateur USB-C vers DVI-D de 1 m - 1920 x 1200
CDP2DVIMM1MB
Câble adaptateur USB-C vers DVI-D de 1 m - 1920 x 1200

Réduisez l'encombrement en connectant votre ordinateur USB Type-C directement à un écran DVI, sans adaptateur supplémentaire

€ 44,99 hors TVA
€ 54,44 incluant TVA
Câble adaptateur USB-C vers DVI-D de 2 m - 1920 x 1200
CDP2DVIMM2MB
Câble adaptateur USB-C vers DVI-D de 2 m - 1920 x 1200

Réduisez l'encombrement en connectant votre ordinateur USB Type-C directement à un écran DVI, sans adaptateur supplémentaire

€ 48,99 hors TVA
€ 59,28 incluant TVA
Câble adaptateur USB Type-C vers DisplayPort de 1 m - 4K 60 Hz
CDP2DPMM1MB
Câble adaptateur USB Type-C vers DisplayPort de 1 m - 4K 60 Hz

Éliminez les enchevêtrements en connectant votre ordinateur USB-C directement à un écran DP sans adaptateur supplémentaire

€ 44,99 hors TVA
€ 54,44 incluant TVA
Câble adaptateur USB Type-C vers DisplayPort de 1,8 m - 4K 60 Hz
CDP2DPMM6B
Câble adaptateur USB Type-C vers DisplayPort de 1,8 m - 4K 60 Hz

Éliminez les enchevêtrements en connectant votre ordinateur DP sur USB Type-C directement à un écran sans adaptateur supplémentaire

€ 44,99 hors TVA
€ 54,44 incluant TVA
Adaptateur USB-C vers DisplayPort - 4K 60 Hz
CDP2DP
Adaptateur USB-C vers DisplayPort - 4K 60 Hz

Connectez votre ordinateur portable USB Type-C à un écran ou moniteur DisplayPort

€ 34,99 hors TVA
€ 42,34 incluant TVA
Adaptateur vidéo USB-C vers DisplayPort - M/F - 4K 60 Hz - Blanc
CDP2DPW
Adaptateur vidéo USB-C vers DisplayPort - M/F - 4K 60 Hz - Blanc

Connectez votre MacBook, votre Chromebook ou votre ordinateur portable USB-C à un projecteur ou un écran DisplayPort

€ 34,99 hors TVA
€ 42,34 incluant TVA
Hub MST USB Type-C vers 2x DisplayPort - Répartiteur Multi Stream Transport à 2 ports DP
MSTCDP122DP
Hub MST USB Type-C vers 2x DisplayPort - Répartiteur Multi Stream Transport à 2 ports DP

Adaptateur double moniteur | Windows | Compatible Thunderbolt 3

€ 105,99 hors TVA
€ 128,25 incluant TVA
Hub USB C DisplayPort - 3 ports - Hub MST USB-C vers DisplayPort - Splitter multi-écrans USB Type-C vers 3x DP
MSTCDP123DP
Hub USB C DisplayPort - 3 ports - Hub MST USB-C vers DisplayPort - Splitter multi-écrans USB Type-C vers 3x DP

Splitter vidéo multi-moniteur | Windows | Compatible Thunderbolt 3

€ 163,99 hors TVA
€ 198,43 incluant TVA
Câble adaptateur USB-C vers VGA de 1 m - 1920 x 1200
CDP2VGAMM1MB
Câble adaptateur USB-C vers VGA de 1 m - 1920 x 1200

Réduisez l'encombrement en connectant votre ordinateur USB Type-C directement à un écran VGA sans adaptateur supplémentaire

€ 51,99 hors TVA
€ 62,91 incluant TVA
Câble adaptateur USB-C vers VGA de 2 m - 1920 x 1200
CDP2VGAMM2MB
Câble adaptateur USB-C vers VGA de 2 m - 1920 x 1200

Réduisez l'encombrement en connectant votre ordinateur USB Type-C directement à un écran VGA sans adaptateur supplémentaire

€ 54,99 hors TVA
€ 66,54 incluant TVA
Adaptateur vidéo USB-C vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p - Noir
CDP2VGA
Adaptateur vidéo USB-C vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p - Noir

Branchez votre MacBook, Chromebook™ ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur VGA

€ 44,99 hors TVA
€ 54,44 incluant TVA
Adaptateur vidéo USB-C vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p - Blanc
CDP2VGAW
Adaptateur vidéo USB-C vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p - Blanc

Branchez votre MacBook, Chromebook™ ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur VGA

€ 44,99 hors TVA
€ 54,44 incluant TVA
Adaptateur USB-C vers VGA - 1920x1200
CDP2VGASA
Adaptateur USB-C vers VGA - 1920x1200

Connectez votre ordinateur USB Type-C à un écran, moniteur ou vidéoprojecteur VGA

€ 50,99 hors TVA
€ 61,70 incluant TVA
Adaptateur vidéo USB-C vers VGA avec USB Power Delivery 60 W
CDP2VGAUCP
Adaptateur vidéo USB-C vers VGA avec USB Power Delivery 60 W

Adaptateur USB Type C vers VGA | Compatible Thunderbolt 3 | 1080p

€ 47,99 hors TVA
€ 58,07 incluant TVA
Adaptateur vidéo USB-C vers VGA avec USB Power Delivery 60 W - Blanc
CDP2VGAUCPW
Adaptateur vidéo USB-C vers VGA avec USB Power Delivery 60 W - Blanc

Adaptateur USB Type C vers VGA | Compatible Thunderbolt 3 | 1080p

€ 47,99 hors TVA
€ 58,07 incluant TVA

Accessoires