StarTech.com

Adaptateur USB Type-C vers HDMI 4K 60 Hz avec HDR

Adaptateur vidéo USB Type-C™ | Ultra HD | Jusqu'à 18 Gbit/s | Compatible Thunderbolt™ 3

Nº de produit : CDP2HD4K60H

  • Qualité d'image remarquable avec prise en charge des résolutions vidéo UHD jusqu'à 4K à 60 Hz
  • Prend en charge le HDR pour un taux de contraste étendu et une grande précision des couleurs
  • Comprend un blindage contre les interférences électromagnétiques (EMI) pour assurer un signal audio-vidéo fiable et constant
En voir plus
  • Conception compacte et légère qui optimise la portabilité
  • Branchement sans souci grâce au connecteur USB-C réversible
€ 47,99 EUR hors TVA
€ 58,07 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 3 Years
Matériel
Active or Passive Adapter Actif
Entrée AV USB-C
ID du chipset MegaChips - MCDP2900
Normes de l’industrie HDMI 2.0b
DisplayPort 1.4
Sortie AV HDMI
Type adaptateur Adaptateurs
Performance
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. 4096 X 2160 @ 24Hz
3840 X 2160 @ 60H
Résolutions prises en charge 4096 X 2160 @ 24Hz
3840 X 2160 @ 60Hz

Lower resolutions and refresh rates may also be supported
Spécifications audio Son surround 7.1
Video Revision HDMI 2.0b
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB-C (24 broches) DisplayPort Alt Mode Mâle Input
Connecteur B 1 - HDMI (19 broches) Femelle Output
Notes spéciales / Configuration
Remarque Votre port USB-C doit prendre en charge le DisplayPort sur USB-C (DP Alt mode) pour fonctionner avec cet adaptateur.
Afin de profiter des performances maximales de ce produit, les appareils source et de destination doivent prendre en charge les spécifications appropriées
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 25 % à 60 %
Température de fonctionnement 5°C ~ 35°C (41 F°~95 F°)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 1.1 cm [0.4 in]
Largeur du produit 15 cm [5.9 in]
Longueur de câble 67 mm [2.6 in]
Longueur du produit 25 mm [1 in]
Poids du produit 25 g [0.9 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 11 mm [0.4 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Poids brut 0 kg [0.1 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur USB-C vers HDMI
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Adaptateur USB Type-C vers HDMI - 4K 60 Hz
CDP2HD4K60
Adaptateur USB Type-C vers HDMI - 4K 60 Hz

Connectez votre MacBook, Chromebook ou tout autre ordinateur portable USB Type-C à un écran ou vidéoprojecteur Ultra HD 60 Hz

€ 39,99 hors TVA
€ 48,39 incluant TVA
Adaptateur USB-C vers HDMI - 4K 60 Hz - Blanc
CDP2HD4K60W
Adaptateur USB-C vers HDMI - 4K 60 Hz - Blanc

Connectez votre ordinateur portable USB Type-C à un écran ou vidéoprojecteur Ultra HD 60 Hz

€ 41,99 hors TVA
€ 50,81 incluant TVA
Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Noir
CDP2HD
Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Noir

Adaptateur USB Type-C vers HDMI | Compatible Thunderbolt 3 | DP Alt Mode

€ 32,99 hors TVA
€ 39,92 incluant TVA
Adaptateur multiport AV numérique USB-C gris sidéral - HDMI/mDP/VGA/DVI - 4K 60 Hz
CDPVDHDMDP2G
Adaptateur multiport AV numérique USB-C gris sidéral - HDMI/mDP/VGA/DVI - 4K 60 Hz

Adaptateur portable USB Type-C™ | VGA, DVI, HDMI ou mDP | Câble intégré

€ 119,99 hors TVA
€ 145,19 incluant TVA
Adaptateur multiport USB-C - 3 en 1 - USB Type-C vers HDMI DVI ou VGA
CDPVGDVHDBP
Adaptateur multiport USB-C - 3 en 1 - USB Type-C vers HDMI DVI ou VGA

Adaptateur de voyage USB Type-C™ vers VGA, DVI ou HDMI | Garantie de 3 ans

€ 76,99 hors TVA
€ 93,16 incluant TVA
Adaptateur de voyage audio/vidéo 4 en 1 - USB Type-C vers VGA, DVI, HDMI ou Mini DP - 4K
CDPVGDVHDMDP
Adaptateur de voyage audio/vidéo 4 en 1 - USB Type-C vers VGA, DVI, HDMI ou Mini DP - 4K

Adaptateur portable USB Type-C™ | VGA, DVI, HDMI ou mDP | Câble intégré

€ 106,99 hors TVA
€ 129,46 incluant TVA
Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Blanc
CDP2HDW
Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Blanc

Branchez votre MacBook, Chromebook ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur HDMI

€ 32,99 hors TVA
€ 39,92 incluant TVA
Adaptateur multiport USB-C - Gris sidéral - 4-en-1 USB-C vers VGA, DVI, HDMI, ou Mini DisplayPort
CDPVDHDMDPSG
Adaptateur multiport USB-C - Gris sidéral - 4-en-1 USB-C vers VGA, DVI, HDMI, ou Mini DisplayPort

Adaptateur portable USB Type-C™ | VGA, DVI, HDMI ou mDP | Câble intégré

€ 110,99 hors TVA
€ 134,30 incluant TVA
Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI 4K 60 Hz avec USB Power Delivery 60 W
CDP2HDUCP
Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI 4K 60 Hz avec USB Power Delivery 60 W

Adaptateur USB Type C vers HDMI | Compatible Thunderbolt 3 | 4K 60 Hz

€ 51,99 hors TVA
€ 62,91 incluant TVA
Adaptateur audio / vidéo de voyage 3 en 1 - USB-C vers VGA DVI ou HDMI - 4K
CDPVGDVHDB
Adaptateur audio / vidéo de voyage 3 en 1 - USB-C vers VGA DVI ou HDMI - 4K

Gardez cet adaptateur compact près de votre ordinateur portable pendant votre voyage pour vous connecter à pratiquement tout écran, télévision ou vidéoprojecteur

€ 89,99 hors TVA
€ 108,89 incluant TVA
Adaptateur USB-C vers HDMI avec switch pour mode présentateur - 4K 60 Hz
CDP2HD4K60SA
Adaptateur USB-C vers HDMI avec switch pour mode présentateur - 4K 60 Hz

Connectez votre ordinateur USB-C à un écran HDMI et empêchez l'écran de votre ordinateur portable de passer en veille pendant une présentation ou une réunion

€ 48,99 hors TVA
€ 59,28 incluant TVA
Adaptateur multiport USB-C - Or rose - 4-en-1 USB-C vers VGA, DVI, HDMI, ou Mini DisplayPort
CDPVDHDMDPRG
Adaptateur multiport USB-C - Or rose - 4-en-1 USB-C vers VGA, DVI, HDMI, ou Mini DisplayPort

Adaptateur portable USB Type-C™ | VGA, DVI, HDMI ou mDP | Câble intégré

€ 110,99 hors TVA
€ 134,30 incluant TVA
Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI avec USB Power Delivery - M/F - 4K 60 Hz - Blanc
CDP2HDUCPW
Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI avec USB Power Delivery - M/F - 4K 60 Hz - Blanc

Avec un seul port USB Type-C sur votre ordinateur portable, bénéficiez d'une sortie vidéo HDMI et chargez votre ordinateur

€ 51,99 hors TVA
€ 62,91 incluant TVA
Câble adaptateur USB-C vers HDMI 4K 60 Hz de 2 m - Blanc
CDP2HD2MWNL
Câble adaptateur USB-C vers HDMI 4K 60 Hz de 2 m - Blanc

Réduisez l'encombrement en connectant votre ordinateur USB Type-C directement à un écran HDMI, sans adaptateur supplémentaire

€ 48,99 hors TVA
€ 59,28 incluant TVA
Adaptateur multiport AV numérique USB-C - Sorties vidéo VGA, DVI, HDMI, mDP - PD 95 W
CDPVDHMDPDP
Adaptateur multiport AV numérique USB-C - Sorties vidéo VGA, DVI, HDMI, mDP - PD 95 W

Adaptateur de voyage USB-C™ vers VGA DVI HDMI® ou mDP | Aluminium | 4K 60 Hz | Câble enveloppant

€ 131,99 hors TVA
€ 159,71 incluant TVA

Accessoires