StarTech.com

Câble USB Type-C vers DisplayPort 1.4 (bidirectionnel) - 2m - Adaptateur USB-C à DP

Câble adaptateur USB Type-C™ | 8K 30Hz | Thunderbolt 3™ | HBR3

Nº de produit : CDP2DP142MBD

  • La prise en charge bidirectionnelle et polyvalente vous permet de connecter votre périphérique USB Type-C (ou DisplayPort) à un écran DisplayPort (ou USB-C)
  • Fonctionnalités High Bit Rate 3 (HBR3), avec des bandes passantes allant jusqu'à 32,4 Gbit/s.
  • Qualité vidéo de pointe avec support pour résolutions vidéo UHD jusqu'à 8 K à 30 Hz
En voir plus
  • Compatible avec les ports Thunderbolt 3 et USB 3.1 Type-C qui prennent en charge le mode DP Alt Mode
  • Réduisez l'encombrement avec un adaptateur et un câble d'écran, réunis en un seul accessoire
€ 41,99 EUR hors TVA
€ 50,81 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 3 Years
Matériel
Active or Passive Adapter Actif
Entrée AV USB-C
DisplayPort - 1.4
ID du chipset Chrontel - CH7213C-BF
Texas Instruments - TUSB544
VIA Labs - VL170
Prise en charge audio Oui
Sortie AV DisplayPort
USB-C
Performance
Bande passante HBR3
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. DisplayPort : 7680 x 4320 (8K) / 60 Hz
USB-C : 7680 x 4320 (8K) / 60 Hz
Spécifications audio DisplayPort : signal audio 7.1
USB-C : signal audio 7.1
Video Revision DisplayPort 1.4
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB-C (24 broches) DisplayPort Alt Mode Mâle Input
1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) Mâle Input
Connecteur B 1 - DisplayPort (20 broches) Mâle Output
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Votre appareil compatible USB-C doit prendre en charge le DisplayPort Alt Mode pour fonctionner avec ce câble
Pour obtenir des résolutions 8K, votre source et votre destination doivent prendre en charge DisplayPort 1.4
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 10 % à 85 %
Température de fonctionnement 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Température de stockage -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 10.000
Largeur du produit 20.000
Longueur du produit 200 cm [78.7 in]
Poids du produit 79.000
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 25.000
Package Length 225.000
Package Width 125.000
Poids brut 85.000
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble adaptateur bidirectionnel USB-C vers DisplayPort 1.4 de 2 m
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Câble adaptateur USB-C vers DisplayPort de 1 m - 8K à 60 Hz
CDP2DP141MB
Câble adaptateur USB-C vers DisplayPort de 1 m - 8K à 60 Hz

Câble adaptateur vidéo USB-C ™ | Compatible Thunderbolt ™ 3 | HBR3

€ 54,99 hors TVA
€ 66,54 incluant TVA
Câble adaptateur USB Type-C vers DisplayPort de 1,8 m - 4K 60 Hz
CDP2DPMM6B
Câble adaptateur USB Type-C vers DisplayPort de 1,8 m - 4K 60 Hz

Éliminez les enchevêtrements en connectant votre ordinateur DP sur USB Type-C directement à un écran sans adaptateur supplémentaire

€ 44,99 hors TVA
€ 54,44 incluant TVA
Câble adaptateur USB Type-C vers DisplayPort de 1 m - 4K 60 Hz
CDP2DPMM1MB
Câble adaptateur USB Type-C vers DisplayPort de 1 m - 4K 60 Hz

Éliminez les enchevêtrements en connectant votre ordinateur USB-C directement à un écran DP sans adaptateur supplémentaire

€ 44,99 hors TVA
€ 54,44 incluant TVA
Adaptateur USB-C vers DisplayPort - 4K 60 Hz
CDP2DP
Adaptateur USB-C vers DisplayPort - 4K 60 Hz

Connectez votre ordinateur portable USB Type-C à un écran ou moniteur DisplayPort

€ 34,99 hors TVA
€ 42,34 incluant TVA
Adaptateur vidéo USB-C vers DisplayPort - M/F - 4K 60 Hz - Blanc
CDP2DPW
Adaptateur vidéo USB-C vers DisplayPort - M/F - 4K 60 Hz - Blanc

Connectez votre MacBook, votre Chromebook ou votre ordinateur portable USB-C à un projecteur ou un écran DisplayPort

€ 34,99 hors TVA
€ 42,34 incluant TVA
Hub MST USB Type-C vers 2x DisplayPort - Répartiteur Multi Stream Transport à 2 ports DP
MSTCDP122DP
Hub MST USB Type-C vers 2x DisplayPort - Répartiteur Multi Stream Transport à 2 ports DP

Adaptateur double moniteur | Windows | Compatible Thunderbolt 3

€ 105,99 hors TVA
€ 128,25 incluant TVA
Hub USB C DisplayPort - 3 ports - Hub MST USB-C vers DisplayPort - Splitter multi-écrans USB Type-C vers 3x DP
MSTCDP123DP
Hub USB C DisplayPort - 3 ports - Hub MST USB-C vers DisplayPort - Splitter multi-écrans USB Type-C vers 3x DP

Splitter vidéo multi-moniteur | Windows | Compatible Thunderbolt 3

€ 163,99 hors TVA
€ 198,43 incluant TVA
Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI avec USB Power Delivery - M/F - 4K 60 Hz - Blanc
CDP2HDUCPW
Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI avec USB Power Delivery - M/F - 4K 60 Hz - Blanc

Avec un seul port USB Type-C sur votre ordinateur portable, bénéficiez d'une sortie vidéo HDMI et chargez votre ordinateur

€ 51,99 hors TVA
€ 62,91 incluant TVA
Adaptateur USB-C vers HDMI - 4K 60 Hz - Blanc
CDP2HD4K60W
Adaptateur USB-C vers HDMI - 4K 60 Hz - Blanc

Connectez votre ordinateur portable USB Type-C à un écran ou vidéoprojecteur Ultra HD 60 Hz

€ 41,99 hors TVA
€ 50,81 incluant TVA
Câble adaptateur USB Type-C vers HDMI de 2 m - M/M - 4K 30 Hz
CDP2HDMM2MB
Câble adaptateur USB Type-C vers HDMI de 2 m - M/M - 4K 30 Hz

Réduisez l'encombrement en connectant votre ordinateur USB Type-C directement à un écran HDMI sans adaptateur supplémentaire

€ 48,99 hors TVA
€ 59,28 incluant TVA
Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Noir
CDP2HD
Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Noir

Adaptateur USB Type-C vers HDMI | Compatible Thunderbolt 3 | DP Alt Mode

€ 32,99 hors TVA
€ 39,92 incluant TVA
Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Blanc
CDP2HDW
Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Blanc

Branchez votre MacBook, Chromebook ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur HDMI

€ 32,99 hors TVA
€ 39,92 incluant TVA
Câble adaptateur USB Type-C vers HDMI de 1 m - M/M - 4K 30 Hz
CDP2HDMM1MB
Câble adaptateur USB Type-C vers HDMI de 1 m - M/M - 4K 30 Hz

Réduisez l'encombrement en connectant votre ordinateur USB Type-C directement à un écran HDMI, sans adaptateur supplémentaire

€ 44,99 hors TVA
€ 54,44 incluant TVA
Câble adaptateur USB-C vers VGA de 1 m - 1920 x 1200
CDP2VGAMM1MB
Câble adaptateur USB-C vers VGA de 1 m - 1920 x 1200

Réduisez l'encombrement en connectant votre ordinateur USB Type-C directement à un écran VGA sans adaptateur supplémentaire

€ 51,99 hors TVA
€ 62,91 incluant TVA
Câble adaptateur USB-C vers DVI-D de 1 m - 1920 x 1200
CDP2DVIMM1MB
Câble adaptateur USB-C vers DVI-D de 1 m - 1920 x 1200

Réduisez l'encombrement en connectant votre ordinateur USB Type-C directement à un écran DVI, sans adaptateur supplémentaire

€ 44,99 hors TVA
€ 54,44 incluant TVA
Adaptateur USB-C vers HDMI
CDP2HD4K60
Adaptateur USB-C vers HDMI

Connectez votre MacBook, Chromebook ou tout autre ordinateur portable USB Type-C à un écran ou vidéoprojecteur Ultra HD 60 Hz

€ 39,99 hors TVA
€ 48,39 incluant TVA
Adaptateur vidéo USB-C vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p - Noir
CDP2VGA
Adaptateur vidéo USB-C vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p - Noir

Branchez votre MacBook, Chromebook™ ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur VGA

€ 44,99 hors TVA
€ 54,44 incluant TVA
Câble adaptateur USB-C vers VGA de 2 m - 1920 x 1200
CDP2VGAMM2MB
Câble adaptateur USB-C vers VGA de 2 m - 1920 x 1200

Réduisez l'encombrement en connectant votre ordinateur USB Type-C directement à un écran VGA sans adaptateur supplémentaire

€ 54,99 hors TVA
€ 66,54 incluant TVA
Adaptateur vidéo USB-C vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p - Blanc
CDP2VGAW
Adaptateur vidéo USB-C vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p - Blanc

Branchez votre MacBook, Chromebook™ ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur VGA

€ 44,99 hors TVA
€ 54,44 incluant TVA
Câble USB Type-C vers DisplayPort 1.4 (bidirectionnel) - 1m - Adaptateur USB-C à DP
CDP2DP141MBD
Câble USB Type-C vers DisplayPort 1.4 (bidirectionnel) - 1m - Adaptateur USB-C à DP

Câble adaptateur USB Type-C™ | 8K 30Hz | Thunderbolt 3™ | HBR3

€ 38,99 hors TVA
€ 47,18 incluant TVA
Câble USB Type-C vers DisplayPort 1.2 (bidirectionnel) - 1m - Adaptateur USB-C à DP
CDP2DP1MBD
Câble USB Type-C vers DisplayPort 1.2 (bidirectionnel) - 1m - Adaptateur USB-C à DP

Câble adaptateur Type USB-C™ | 4K 60Hz | Thunderbolt 3™

€ 36,99 hors TVA
€ 44,76 incluant TVA
Câble USB Type-C vers DisplayPort 1.2 (bidirectionnel) - 2m - Adaptateur USB-C à DP
CDP2DP2MBD
Câble USB Type-C vers DisplayPort 1.2 (bidirectionnel) - 2m - Adaptateur USB-C à DP

Câble adaptateur Type USB-C™ | 4K 60Hz | Thunderbolt 3™

€ 39,99 hors TVA
€ 48,39 incluant TVA

Accessoires