StarTech.com

Splitter multi-écrans USB-C vers 2x HDMI - Hub MST à 2 ports

Adaptateur double moniteur | Windows | Compatible Thunderbolt 3

Nº de produit : MSTCDP122HD

  • Optimisez votre productivité en connectant deux écrans à votre ordinateur à l'aide de l'adaptateur à deux écrans
  • La technologie MST utilise votre carte vidéo existante pour réduire au minimum l'utilisation des ressources de votre système
  • Le hub USB-C prend en charge les résolutions Ultra HD jusqu'à 4K
En voir plus
  • Permet des connexions simples avec le connecteur USB-C réversible
  • EASY TO USE: This dual monitor adapter uses MST technology to natively support your HDMI monitors allowing for a driverless plug-and-play setup; fully compatible with Windows / Linux systems
€ 114,99 EUR hors TVA
€ 139,14 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 3 Years
Matériel
Entrée AV USB-C
ID du chipset MegaChips - STDP4320
Parade - PS8402A
VIA/VLI - VL100
Nombre de ports 2
Prise en charge audio Oui
Sortie AV HDMI - 1.4
Performance
Maximum Cable Distance To Display 15.2 m [49.9 ft]
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. 3840 x 2160 à 30 hz
Résolutions prises en charge

Note: MST shares 21.6 Gbps across all attached displays. Higher resolutions can restrict the available bandwidth with the remaining ports, please see our guideline below for determining an ideal resolution for your setup.

Average resolution bandwidth allocation

1920x1080 (1080p) @60hz - 22%
1920x1200 @60hz - 30%
2560x1440 @60hz - 35%
2560x1600 @60hz - 38%
3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz - 38%

Note: Exceeding 100% will reduce functionality.

Spécifications audio HDMI - 7.1 Channel Audio
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB-C (24 broches) DisplayPort Alt Mode Mâle Input
Connecteur B 2 - HDMI (19 broches) Femelle Output
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows 10, 8.1, 8
Notes spéciales / Configuration
Remarque Votre appareil compatible USB-C doit prendre en charge la vidéo (DP Alt Mode) pour fonctionner avec cet adaptateur
Conditions environnementales
Humidité De 50 à 90 %
Température de fonctionnement 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 1.3 cm [0.5 in]
Largeur du produit 58 mm [2.3 in]
Longueur de câble 292.1 mm [11.5 in]
Longueur du produit 62 mm [2.4 in]
Poids du produit 44 g [1.6 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 17.4 cm [6.9 in]
Package Width 14.4 cm [5.7 in]
Poids brut 143 g [5 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Hub MST
1 - Guide de démarrage rapide

Certifications

Produits associés

Hub USB C DisplayPort - 3 ports - Hub MST USB-C vers DisplayPort - Splitter multi-écrans USB Type-C vers 3x DP
MSTCDP123DP
Hub USB C DisplayPort - 3 ports - Hub MST USB-C vers DisplayPort - Splitter multi-écrans USB Type-C vers 3x DP

Splitter vidéo multi-moniteur | Windows | Compatible Thunderbolt 3

€ 163,99 hors TVA
€ 198,43 incluant TVA
Splitter multi-écrans USB-C vers 2x HDMI - Hub MST à 2 ports
MSTCDP122HD
Splitter multi-écrans USB-C vers 2x HDMI - Hub MST à 2 ports

Adaptateur double moniteur | Windows | Compatible Thunderbolt 3

€ 114,99 hors TVA
€ 139,14 incluant TVA

Accessoires